Valikko Haku

Kylttipidikkeet

Varastossa

Sign Stand Offs create a space between the wall and mounted print materials to add dimension to a display or sign. These stands are available in plastic or metal to create an attractive 3D effect.

It is ideal for mounting signs, display panels, and other items at a fixed distance from a surface. It increases the visibility of your signs and prevents damage to your walls. It is easy to install and remove, secure and durable.

  • Material: Stainless Steel, Aluminium, Brass, ABS
  • Colour: Natural, Silver, Chrome, Black, Grey, White

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
24 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Pidikkeen pituus Sylinterin väri Kannan väri Valmis Materiaali Osta
5,4168 € - 10,4028 € 216 Varastossa
Alumiini
5,8352 € - 11,4807 € 580 Varastossa
Kromattu
Alumiini
0,6904 € - 1,3528 € 14729 Varastossa
6.0 mm
Väritön
Väritön
Ei pinnoitetta
ABS
4,9116 € - 9,4303 € 292 Varastossa
Kromi
Messinki
3,1584 € - 3,1584 € 315 Varastossa
Satiini hopea
Alumiini
0,9079 € - 1,7822 € 5130 Varastossa
Ei pinnoitetta
ABS
3,3991 € - 3,3991 € 263 Varastossa
Kromattu
Alumiini
0,6904 € - 1,3528 € 18217 Varastossa
Ei pinnoitetta
ABS
2,9034 € - 2,9034 € 199 Varastossa
Kromattu
Alumiini
0,6904 € - 1,3528 € 12275 Varastossa
Ei pinnoitetta
ABS
4,603 € - 9,0418 € 200 Varastossa
Satiini hopea
Alumiini
0,8237 € - 1,6278 € 10367 Varastossa
6.0 mm
Väritön
Väritön
Ei pinnoitetta
ABS
2,6626 € - 5,2049 € 280 Varastossa
Alumiini
5,8939 € - 5,8939 € 120 Varastossa
Satiini hopea
Alumiini
2,6626 € - 5,2049 € 1558 Varastossa
Satiini hopea
Alumiini
3,1584 € - 6,1865 € 838 Varastossa
Alumiini
6,5717 € - 12,9083 € 105 Varastossa
Satiini hopea
Alumiini
11,7129 € - 11,7129 € 3320 Varastossa
Kromi
Messinki
17,0808 € - 33,4903 € 40 Varastossa
Ruostumaton teräs
5,3395 € - 5,3395 € 758 Varastossa
Alumiini
  • / 2
Kiinnityslevy 19.0 mm 25.0 mm Alumiini Musta

10388914

Hinta-alue
10,4028 € - 5,4168 €

Varastotasot
216 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Alumiini
  • Tyyppi
    1
  • Tullinimike
    7616999099
Kiinnityslevy 19.0 mm 25.0 mm Alumiini Kromi

10388921

Hinta-alue
11,4807 € - 5,8352 €

Varastotasot
580 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Kromi
  • Valmis
    Kromattu
  • Koko materiaali
    Alumiini
  • Tyyppi
    1
  • Tullinimike
    7616999099
Kiinnityslevy 17.0 mm 6.0 mm ABS Valkoinen

10127124

Hinta-alue
1,3528 € - 0,6904 €

Varastotasot
14729 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Valkoinen
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
  • Koko materiaali
    Poly(akryylinitriili-butadieeni-styreeni)
  • Tyyppi
    Head
  • Kannan läpimitta
    17.0 mm
Kiinnityslevy 13.0 mm 19.0 mm Messinki Kromi

10389027

Hinta-alue
9,4303 € - 4,9116 €

Varastotasot
292 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Kromi
  • Valmis
    Kromi
  • Koko materiaali
    Messinki
  • Tyyppi
    5
  • Tullinimike
    7407219000
Kiinnityslevy 13.0 mm 19.0 mm Alumiini Hopea

10388877

Hinta-alue
3,1584 € - 3,1584 €

Varastotasot
315 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Hopea
  • Valmis
    Satiini hopea
  • Koko materiaali
    Alumiini
  • Tyyppi
    1
  • Tullinimike
    7616999099
Kiinnityslevy 17.0 mm 6.0 mm ABS Musta

10127087

Hinta-alue
1,7822 € - 0,9079 €

Varastotasot
5130 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
  • Koko materiaali
    Poly(akryylinitriili-butadieeni-styreeni)
  • Tyyppi
    Cylinder
  • Tullinimike
    3926909790
Kromi Alumiini Kylttipidike 13.0 mm 19.0 mm

10388860

Hinta-alue
3,3991 € - 3,3991 €

Varastotasot
263 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Kromi
  • Valmis
    Kromattu
  • Koko materiaali
    Alumiini
  • Tyyppi
    1
  • Tullinimike
    7616999099
Kiinnityslevy 10.0 mm 6.0 mm ABS Musta

10127117

Hinta-alue
1,3528 € - 0,6904 €

Varastotasot
18217 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
  • Koko materiaali
    Poly(akryylinitriili-butadieeni-styreeni)
  • Tyyppi
    Head
  • Tullinimike
    3926909790
Kiinnityslevy 13.0 mm 13.0 mm Alumiini Kromi

10388839

Hinta-alue
2,9034 € - 2,9034 €

Varastotasot
199 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Kromi
  • Valmis
    Kromattu
  • Koko materiaali
    Alumiini
  • Tyyppi
    1
  • Tullinimike
    7616999099
Kiinnityslevy 10.0 mm 18.0 mm ABS Harmaa

10127131

Hinta-alue
1,3528 € - 0,6904 €

Varastotasot
12275 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
  • Koko materiaali
    Poly(akryylinitriili-butadieeni-styreeni)
  • Tyyppi
    Head
  • Tullinimike
    3926909790
Kiinnityslevy 19.0 mm 19.0 mm Alumiini Hopea

10388907

Hinta-alue
9,0418 € - 4,603 €

Varastotasot
200 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Hopea
  • Valmis
    Satiini hopea
  • Koko materiaali
    Alumiini
  • Tyyppi
    1
  • Tullinimike
    7616999099
Kiinnityslevy 17.0 mm 6.0 mm ABS Valkoinen

10127094

Hinta-alue
1,6278 € - 0,8237 €

Varastotasot
10367 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Valkoinen
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
  • Koko materiaali
    Poly(akryylinitriili-butadieeni-styreeni)
  • Tyyppi
    Cylinder
  • Kannan läpimitta
    17.0 mm
Kiinnityslevy 13.0 mm 13.0 mm Alumiini Musta

10388822

Hinta-alue
5,2049 € - 2,6626 €

Varastotasot
280 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Alumiini
  • Tyyppi
    1
  • Tullinimike
    7616999099
Hopea Alumiini Kylttipidike 25.0 mm 19.0 mm

10388969

Hinta-alue
5,8939 € - 5,8939 €

Varastotasot
120 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Hopea
  • Valmis
    Satiini hopea
  • Koko materiaali
    Alumiini
  • Tyyppi
    1
  • Tullinimike
    7616991099
Kiinnityslevy 13.0 mm 13.0 mm Alumiini Hopea

10388846

Hinta-alue
5,2049 € - 2,6626 €

Varastotasot
1558 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Hopea
  • Valmis
    Satiini hopea
  • Koko materiaali
    Alumiini
  • Tyyppi
    1
  • Tullinimike
    7616991099
Kiinnityslevy 13.0 mm 19.0 mm Alumiini Musta

10388853

Hinta-alue
6,1865 € - 3,1584 €

Varastotasot
838 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Alumiini
  • Tyyppi
    1
  • Tullinimike
    7616999099
Kiinnityslevy 25.0 mm 25.0 mm Alumiini Hopea

10388990

Hinta-alue
12,9083 € - 6,5717 €

Varastotasot
105 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Hopea
  • Valmis
    Satiini hopea
  • Koko materiaali
    Alumiini
  • Tyyppi
    1
  • Tullinimike
    7616991099
Kiinnityslevy 23.0 mm 27.0 mm Messinki Kromi

10389300

Hinta-alue
11,7129 € - 11,7129 €

Varastotasot
3320 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Kromi
  • Valmis
    Kromi
  • Koko materiaali
    Messinki
  • Tyyppi
    3
  • Tullinimike
    7616999099
Kiinnityslevy 25.0 mm 25.0 mm Ruostumaton teräs Väritön

10389270

Hinta-alue
33,4903 € - 17,0808 €

Varastotasot
40 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    316 ruostumaton teräs
  • Tyyppi
    5
  • Tullinimike
    7318190090
Hopea Alumiini Kylttipidike 16.0 mm 16.0 mm

10389201

Hinta-alue
5,3395 € - 5,3395 €

Varastotasot
758 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Hopea
  • Koko materiaali
    Alumiini
  • Tyyppi
    2
  • Tullinimike
    7616100099