Valikko Haku

Kylttipidikkeet

Varastossa

Sign Stand Offs create a space between the wall and mounted print materials to add dimension to a display or sign. These stands are available in plastic or metal to create an attractive 3D effect.

It is ideal for mounting signs, display panels, and other items at a fixed distance from a surface. It increases the visibility of your signs and prevents damage to your walls. It is easy to install and remove, secure and durable.

  • Material: Stainless Steel, Aluminium, Brass, ABS
  • Colour: Natural, Silver, Chrome, Black, Grey, White

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
24 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Pidikkeen pituus Sylinterin väri Kannan väri Valmis Materiaali Osta
5,2092 € - 5,2092 € 753 Varastossa
Alumiini
16,6642 € - 32,6735 € 40 Varastossa
Ruostumaton teräs
5,9416 € - 11,6359 € 60 Varastossa
Alumiini
8,5532 € - 16,801 € 15173 Varastossa
Satiini kromi
Messinki
5,2092 € - 5,2092 € Kysy toimitusaikaa täältä
Ruostumaton teräs
11,4272 € - 11,4272 € 3320 Varastossa
Kromi
Messinki
22,0669 € - 22,0669 € 5691 Varastossa
Satiini hopea
Messinki
2,5977 € - 5,078 € 340 Varastossa
Alumiini
5,2847 € - 10,1491 € 216 Varastossa
Alumiini
0,6736 € - 1,3198 € 12275 Varastossa
Ei pinnoitetta
ABS
4,4907 € - 8,8212 € 206 Varastossa
Satiini hopea
Alumiini
0,6736 € - 1,3198 € 18567 Varastossa
Ei pinnoitetta
ABS
2,8326 € - 2,8326 € 477 Varastossa
Kromattu
Alumiini
3,0813 € - 6,0356 € 10 Varastossa
Alumiini
0,6736 € - 1,3198 € 14729 Varastossa
6.0 mm
Väritön
Väritön
Ei pinnoitetta
ABS
5,6929 € - 11,2006 € 582 Varastossa
Kromattu
Alumiini
3,3162 € - 3,3162 € 163 Varastossa
Kromattu
Alumiini
6,4114 € - 12,5935 € 105 Varastossa
Satiini hopea
Alumiini
3,0813 € - 3,0813 € Kysy toimitusaikaa täältä
Satiini hopea
Alumiini
0,8858 € - 1,7387 € 5630 Varastossa
Ei pinnoitetta
ABS
  • / 2
Hopea Alumiini Kylttipidike 16.0 mm 16.0 mm

10389201

Hinta-alue
5,2092 € - 5,2092 €

Varastotasot
753 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Hopea
  • Koko materiaali
    Alumiini
  • Tyyppi
    2
  • Tullinimike
    7616100099
Kiinnityslevy 25.0 mm 25.0 mm Ruostumaton teräs Väritön

10389270

Hinta-alue
32,6735 € - 16,6642 €

Varastotasot
40 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    316 ruostumaton teräs
  • Tyyppi
    5
  • Tullinimike
    7318190090
Kiinnityslevy 16.0 mm 25.0 mm Alumiini Hopea

10389218

Hinta-alue
11,6359 € - 5,9416 €

Varastotasot
60 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Hopea
  • Koko materiaali
    Alumiini
  • Tyyppi
    2
  • Tullinimike
    7616100099
Kiinnityslevy 16.0 mm 23.0 mm Messinki Hopea

10389294

Hinta-alue
16,801 € - 8,5532 €

Varastotasot
15173 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Hopea
  • Valmis
    Satiini kromi
  • Koko materiaali
    Messinki
  • Tyyppi
    3
  • Tullinimike
    7616999099
Kiinnityslevy 13.0 mm 19.0 mm Ruostumaton teräs Väritön

10389256

Hinta-alue
5,2092 € - 5,2092 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    316 ruostumaton teräs
  • Tyyppi
    5
  • Tullinimike
    7318190090
Kiinnityslevy 23.0 mm 27.0 mm Messinki Kromi

10389300

Hinta-alue
11,4272 € - 11,4272 €

Varastotasot
3320 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Kromi
  • Valmis
    Kromi
  • Koko materiaali
    Messinki
  • Tyyppi
    3
  • Tullinimike
    7616999099
Kiinnityslevy 25.0 mm 50.0 mm Messinki Hopea

10389195

Hinta-alue
22,0669 € - 22,0669 €

Varastotasot
5691 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Hopea
  • Valmis
    Satiini hopea
  • Koko materiaali
    Messinki
  • Tyyppi
    5
  • Tullinimike
    7419809099
Kiinnityslevy 13.0 mm 13.0 mm Alumiini Musta

10388822

Hinta-alue
5,078 € - 2,5977 €

Varastotasot
340 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Alumiini
  • Tyyppi
    1
  • Tullinimike
    7616999099
Kiinnityslevy 19.0 mm 25.0 mm Alumiini Musta

10388914

Hinta-alue
10,1491 € - 5,2847 €

Varastotasot
216 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Alumiini
  • Tyyppi
    1
  • Tullinimike
    7616999099
Kiinnityslevy 10.0 mm 18.0 mm ABS Harmaa

10127131

Hinta-alue
1,3198 € - 0,6736 €

Varastotasot
12275 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
  • Koko materiaali
    Poly(akryylinitriili-butadieeni-styreeni)
  • Tyyppi
    Head
  • Tullinimike
    3926909790
Kiinnityslevy 19.0 mm 19.0 mm Alumiini Hopea

10388907

Hinta-alue
8,8212 € - 4,4907 €

Varastotasot
206 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Hopea
  • Valmis
    Satiini hopea
  • Koko materiaali
    Alumiini
  • Tyyppi
    1
  • Tullinimike
    7616999099
Kiinnityslevy 10.0 mm 6.0 mm ABS Musta

10127117

Hinta-alue
1,3198 € - 0,6736 €

Varastotasot
18567 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
  • Koko materiaali
    Poly(akryylinitriili-butadieeni-styreeni)
  • Tyyppi
    Head
  • Tullinimike
    3926909790
Kiinnityslevy 13.0 mm 13.0 mm Alumiini Kromi

10388839

Hinta-alue
2,8326 € - 2,8326 €

Varastotasot
477 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Kromi
  • Valmis
    Kromattu
  • Koko materiaali
    Alumiini
  • Tyyppi
    1
  • Tullinimike
    7616999099
Kiinnityslevy 13.0 mm 19.0 mm Alumiini Musta

10388853

Hinta-alue
6,0356 € - 3,0813 €

Varastotasot
10 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Alumiini
  • Tyyppi
    1
  • Tullinimike
    7616999099
Kiinnityslevy 17.0 mm 6.0 mm ABS Valkoinen

10127124

Hinta-alue
1,3198 € - 0,6736 €

Varastotasot
14729 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Valkoinen
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
  • Koko materiaali
    Poly(akryylinitriili-butadieeni-styreeni)
  • Tyyppi
    Head
  • Kannan läpimitta
    17.0 mm
Kiinnityslevy 19.0 mm 25.0 mm Alumiini Kromi

10388921

Hinta-alue
11,2006 € - 5,6929 €

Varastotasot
582 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Kromi
  • Valmis
    Kromattu
  • Koko materiaali
    Alumiini
  • Tyyppi
    1
  • Tullinimike
    7616999099
Kromi Alumiini Kylttipidike 13.0 mm 19.0 mm

10388860

Hinta-alue
3,3162 € - 3,3162 €

Varastotasot
163 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Kromi
  • Valmis
    Kromattu
  • Koko materiaali
    Alumiini
  • Tyyppi
    1
  • Tullinimike
    7616999099
Kiinnityslevy 25.0 mm 25.0 mm Alumiini Hopea

10388990

Hinta-alue
12,5935 € - 6,4114 €

Varastotasot
105 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Hopea
  • Valmis
    Satiini hopea
  • Koko materiaali
    Alumiini
  • Tyyppi
    1
  • Tullinimike
    7616991099
Kiinnityslevy 13.0 mm 19.0 mm Alumiini Hopea

10388877

Hinta-alue
3,0813 € - 3,0813 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Hopea
  • Valmis
    Satiini hopea
  • Koko materiaali
    Alumiini
  • Tyyppi
    1
  • Tullinimike
    7616999099
Kiinnityslevy 17.0 mm 6.0 mm ABS Musta

10127087

Hinta-alue
1,7387 € - 0,8858 €

Varastotasot
5630 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
  • Koko materiaali
    Poly(akryylinitriili-butadieeni-styreeni)
  • Tyyppi
    Cylinder
  • Tullinimike
    3926909790