Valikko Haku

Kylttipidikkeet

Varastossa

Sign Stand Offs create a space between the wall and mounted print materials to add dimension to a display or sign. These stands are available in plastic or metal to create an attractive 3D effect.

It is ideal for mounting signs, display panels, and other items at a fixed distance from a surface. It increases the visibility of your signs and prevents damage to your walls. It is easy to install and remove, secure and durable.

  • Material: Stainless Steel, Aluminium, Brass, ABS
  • Colour: Natural, Silver, Chrome, Black, Grey, White

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
24 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Pidikkeen pituus Sylinterin väri Kannan väri Valmis Materiaali Osta
0,8237 € - 1,6278 € 10367 Varastossa
6.0 mm
Väritön
Väritön
Ei pinnoitetta
ABS
0,6904 € - 1,3528 € 14729 Varastossa
6.0 mm
Väritön
Väritön
Ei pinnoitetta
ABS
5,8352 € - 11,4807 € 580 Varastossa
Kromattu
Alumiini
6,0901 € - 11,9268 € 60 Varastossa
Alumiini
  • / 2
Kiinnityslevy 17.0 mm 6.0 mm ABS Valkoinen

10127094

Hinta-alue
1,6278 € - 0,8237 €

Varastotasot
10367 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Valkoinen
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
  • Koko materiaali
    Poly(akryylinitriili-butadieeni-styreeni)
  • Tyyppi
    Cylinder
  • Kannan läpimitta
    17.0 mm
Kiinnityslevy 17.0 mm 6.0 mm ABS Valkoinen

10127124

Hinta-alue
1,3528 € - 0,6904 €

Varastotasot
14729 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Valkoinen
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
  • Koko materiaali
    Poly(akryylinitriili-butadieeni-styreeni)
  • Tyyppi
    Head
  • Kannan läpimitta
    17.0 mm
Kiinnityslevy 19.0 mm 25.0 mm Alumiini Kromi

10388921

Hinta-alue
11,4807 € - 5,8352 €

Varastotasot
580 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Kromi
  • Valmis
    Kromattu
  • Koko materiaali
    Alumiini
  • Tyyppi
    1
  • Tullinimike
    7616999099
Kiinnityslevy 16.0 mm 25.0 mm Alumiini Hopea

10389218

Hinta-alue
11,9268 € - 6,0901 €

Varastotasot
60 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Hopea
  • Koko materiaali
    Alumiini
  • Tyyppi
    2
  • Tullinimike
    7616100099