Valikko Haku

Laajennettavat suojakannet

Varastossa

Expandable Masking Covers are an excellent alternative to traditional caps when covering parts with awkward shapes. Covers made from LDPE and PE materials are designed to stretch, featuring an elasticated end, while those made from silicone rely on the material's natural elasticity for expansion.

The LDPE and PE elasticated cap provides a looser fit, making it ideal for general protection during transport and storage or light masking requirements. In contrast, the Silicone material caps offer a stronger grip on the part, making them suitable for applications where pressure needs to be applied.

These covers are specifically designed to protect parts from coatings, painting, plating, or abrasive treatments. They can withstand temperatures up to 100 degrees Celsius for silicone and LDPE materials and up to 60 degrees Celsius for PE materials.

  • Käytetään parhaiten yleiseen suojaukseen kuljetuksen ja varastoinnin aikana.
  • Se kestää 100 celsiusasteen lämpötilaa.
  • Ihanteellinen vaihtoehto perinteisemmälle suojukselle, kun suojattavan osan muoto on hankala.
Materiaali: PE, LDPE, Silikoni Väri: Kirkas, Sininen, Punainen, Valkoinen Sarjanumero: SRF0083, SR1097, SRF0019

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
41 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Väri Materiaali Suurin lämpötila A Tyyppi OD Osta
0,9296 € - 2,4409 € 4478 Varastossa
Kirkas
LDPE
100 °C
100.0 mm
2
100.0 mm
1,6976 € - 4,4276 € 1095 Varastossa
Kirkas
LDPE
100 °C
900.0 mm
2
600.0 mm
1,1842 € - 3,1051 € 722 Varastossa
Kirkas
LDPE
100 °C
300.0 mm
2
250.0 mm
0,7625 € - 1,9953 € 1537 Varastossa
Kirkas
LDPE
100 °C
50.0 mm
2
200.0 mm
1,0993 € - 2,8751 € 2924 Varastossa
Kirkas
LDPE
100 °C
300.0 mm
2
150.0 mm
1,0158 € - 2,6681 € 190 Varastossa
Kirkas
LDPE
100 °C
100.0 mm
2
200.0 mm
0,6763 € - 1,7768 € 128 Varastossa
Kirkas
LDPE
100 °C
50.0 mm
2
100.0 mm
1,354 € - 3,5651 € 990 Varastossa
Kirkas
LDPE
100 °C
600.0 mm
2
450.0 mm
0,8759 € - 2,2195 € 132 Varastossa
Kirkas
LDPE
100 °C
50.0 mm
2
300.0 mm
1,5197 € - 3,9964 € 22 Varastossa
Kirkas
LDPE
100 °C
600.0 mm
2
600.0 mm
1,2705 € - 3,3351 € 45 Varastossa
Kirkas
LDPE
100 °C
600.0 mm
2
400.0 mm
1,0141 € - 2,2521 € 23340 Varastossa
Valkoinen
Silikoni
100 °C
60.0 mm
1
75.0 mm
1,4913 € - 4,4934 € Kysy toimitusaikaa täältä
Sininen
Silikoni
100 °C
108.0 mm
1
127.5 mm
1,2021 € - 3,2407 € 5877 Varastossa
Punainen
Silikoni
100 °C
70.0 mm
1
97.0 mm
6000 Varastossa
Kirkas
PE
60 °C
25.4 mm
3
76.2 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
Sininen
PE
60 °C
78.0 mm
3
240.0 mm
5000 Varastossa
Kirkas
PE
60 °C
62.0 mm
3
220.0 mm
0,7551 € - 0,839 € 4500 Varastossa
Kirkas
PE
60 °C
108.0 mm
3
330.2 mm
1200 Varastossa
Kirkas
PE
60 °C
89.0 mm
3
457.2 mm
8000 Varastossa
Kirkas
PE
60 °C
38.1 mm
3
114.3 mm
  • / 3
Venytettävä suojapussi 100.0 mm 100.0 mm Kirkas LDPE

10288245

Hinta-alue
2,4409 € - 0,9296 €

Varastotasot
4478 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    100.0 mm
  • OD
    100.0 mm
  • Suurin lämpötila
    100 °C
  • Väri
    Kirkas
  • Materiaali
    LDPE
Venytettävä suojapussi 900.0 mm 600.0 mm Kirkas LDPE

10288313

Hinta-alue
4,4276 € - 1,6976 €

Varastotasot
1095 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    900.0 mm
  • OD
    600.0 mm
  • Suurin lämpötila
    100 °C
  • Väri
    Kirkas
  • Materiaali
    LDPE
Venytettävä suojapussi 300.0 mm 250.0 mm Kirkas LDPE

10288276

Hinta-alue
3,1051 € - 1,1842 €

Varastotasot
722 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    300.0 mm
  • OD
    250.0 mm
  • Suurin lämpötila
    100 °C
  • Väri
    Kirkas
  • Materiaali
    LDPE
Venytettävä suojapussi 50.0 mm 200.0 mm Kirkas LDPE

10288221

Hinta-alue
1,9953 € - 0,7625 €

Varastotasot
1537 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    50.0 mm
  • OD
    200.0 mm
  • Suurin lämpötila
    100 °C
  • Väri
    Kirkas
  • Materiaali
    LDPE
Venytettävä suojapussi 300.0 mm 150.0 mm Kirkas LDPE

10288269

Hinta-alue
2,8751 € - 1,0993 €

Varastotasot
2924 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    300.0 mm
  • OD
    150.0 mm
  • Suurin lämpötila
    100 °C
  • Väri
    Kirkas
  • Materiaali
    LDPE
Venytettävä suojapussi 100.0 mm 200.0 mm Kirkas LDPE

10288252

Hinta-alue
2,6681 € - 1,0158 €

Varastotasot
190 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    100.0 mm
  • OD
    200.0 mm
  • Suurin lämpötila
    100 °C
  • Väri
    Kirkas
  • Materiaali
    LDPE
Venytettävä suojapussi 50.0 mm 100.0 mm Kirkas LDPE

10288214

Hinta-alue
1,7768 € - 0,6763 €

Varastotasot
128 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    50.0 mm
  • OD
    100.0 mm
  • Suurin lämpötila
    100 °C
  • Väri
    Kirkas
  • Materiaali
    LDPE
Venytettävä suojapussi 600.0 mm 450.0 mm Kirkas LDPE

10288290

Hinta-alue
3,5651 € - 1,354 €

Varastotasot
990 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    600.0 mm
  • OD
    450.0 mm
  • Suurin lämpötila
    100 °C
  • Väri
    Kirkas
  • Materiaali
    LDPE
Venytettävä suojapussi 50.0 mm 300.0 mm Kirkas LDPE

10288238

Hinta-alue
2,2195 € - 0,8759 €

Varastotasot
132 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    50.0 mm
  • OD
    300.0 mm
  • Suurin lämpötila
    100 °C
  • Väri
    Kirkas
  • Materiaali
    LDPE
Venytettävä suojapussi 600.0 mm 600.0 mm Kirkas LDPE

10288306

Hinta-alue
3,9964 € - 1,5197 €

Varastotasot
22 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    600.0 mm
  • OD
    600.0 mm
  • Suurin lämpötila
    100 °C
  • Väri
    Kirkas
  • Materiaali
    LDPE
Venytettävä suojapussi 600.0 mm 400.0 mm Kirkas LDPE

10288283

Hinta-alue
3,3351 € - 1,2705 €

Varastotasot
45 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    600.0 mm
  • OD
    400.0 mm
  • Suurin lämpötila
    100 °C
  • Väri
    Kirkas
  • Materiaali
    LDPE
Venytettävä suojapussi 60.0 mm 75.0 mm Valkoinen Silikoni

10350478

Hinta-alue
2,2521 € - 1,0141 €

Varastotasot
23340 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    60.0 mm
  • L
    81.0 mm
  • T
    4.0 mm
  • OD
    75.0 mm
  • Suurin lämpötila
    100 °C
Venytettävä suojapussi 108.0 mm 127.5 mm Sininen Silikoni

10350461

Hinta-alue
4,4934 € - 1,4913 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • A
    108.0 mm
  • L
    120.0 mm
  • T
    4.0 mm
  • OD
    127.5 mm
  • Suurin lämpötila
    100 °C
Venytettävä suojapussi 70.0 mm 97.0 mm Punainen Silikoni

10350485

Hinta-alue
3,2407 € - 1,2021 €

Varastotasot
5877 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    70.0 mm
  • L
    93.0 mm
  • T
    3.8 mm
  • OD
    97.0 mm
  • Suurin lämpötila
    100 °C
Venytettävä suojapussi 25.4 mm 76.2 mm Kirkas PE

20559359


Varastotasot
6000 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    25.4 mm
  • OD
    76.2 mm
  • Suurin lämpötila
    60 °C
  • Väri
    Kirkas
  • Materiaali
    PE
Venytettävä suojapussi 78.0 mm 240.0 mm Sininen PE

20559489


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • A
    78.0 mm
  • OD
    240.0 mm
  • Suurin lämpötila
    60 °C
  • Väri
    Sininen
  • Materiaali
    PE
Venytettävä suojapussi 62.0 mm 220.0 mm Kirkas PE

20559472


Varastotasot
5000 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    62.0 mm
  • OD
    220.0 mm
  • Suurin lämpötila
    60 °C
  • Väri
    Kirkas
  • Materiaali
    PE
Venytettävä suojapussi 108.0 mm 330.2 mm Kirkas PE

20559533

Hinta-alue
0,839 € - 0,7551 €

Varastotasot
4500 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    108.0 mm
  • OD
    330.2 mm
  • Suurin lämpötila
    60 °C
  • Väri
    Kirkas
  • Materiaali
    PE
Venytettävä suojapussi 89.0 mm 457.2 mm Kirkas PE

20559519


Varastotasot
1200 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    89.0 mm
  • OD
    457.2 mm
  • Suurin lämpötila
    60 °C
  • Väri
    Kirkas
  • Materiaali
    PE
Venytettävä suojapussi 38.1 mm 114.3 mm Kirkas PE

20559410


Varastotasot
8000 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    38.1 mm
  • OD
    114.3 mm
  • Suurin lämpötila
    60 °C
  • Väri
    Kirkas
  • Materiaali
    PE