Valikko Haku

Laajennettavat suojakannet

Varastossa

Expandable Masking Covers are an excellent alternative to traditional caps when covering parts with awkward shapes. Covers made from LDPE and PE materials are designed to stretch, featuring an elasticated end, while those made from silicone rely on the material's natural elasticity for expansion.

The LDPE and PE elasticated cap provides a looser fit, making it ideal for general protection during transport and storage or light masking requirements. In contrast, the Silicone material caps offer a stronger grip on the part, making them suitable for applications where pressure needs to be applied.

These covers are specifically designed to protect parts from coatings, painting, plating, or abrasive treatments. They can withstand temperatures up to 100 degrees Celsius for silicone and LDPE materials and up to 60 degrees Celsius for PE materials.

  • Käytetään parhaiten yleiseen suojaukseen kuljetuksen ja varastoinnin aikana.
  • Se kestää 100 celsiusasteen lämpötilaa.
  • Ihanteellinen vaihtoehto perinteisemmälle suojukselle, kun suojattavan osan muoto on hankala.
Materiaali: PE, LDPE, Silikoni Väri: Kirkas, Sininen, Punainen, Valkoinen Sarjanumero: SRF0083, SR1097, SRF0019

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
41 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Väri Materiaali Suurin lämpötila A Tyyppi OD Osta
1,1268 € - 2,9469 € 3020 Varastossa
Kirkas
LDPE
300.0 mm
150.0 mm
0,6932 € - 1,8212 € 2900 Varastossa
Kirkas
LDPE
100 °C
50.0 mm
2
100.0 mm
1,2138 € - 3,1827 € 710 Varastossa
Kirkas
LDPE
300.0 mm
250.0 mm
1,3023 € - 3,4185 € 45 Varastossa
Kirkas
LDPE
100 °C
600.0 mm
2
400.0 mm
0,9528 € - 2,5019 € 4360 Varastossa
Kirkas
LDPE
100 °C
100.0 mm
2
100.0 mm
0,8978 € - 2,275 € 6630 Varastossa
Kirkas
LDPE
100 °C
50.0 mm
2
300.0 mm
1,7401 € - 4,5383 € 1094 Varastossa
Kirkas
LDPE
100 °C
900.0 mm
2
600.0 mm
1,0412 € - 2,7348 € 2190 Varastossa
Kirkas
LDPE
100 °C
100.0 mm
2
200.0 mm
1,3879 € - 3,6542 € 986 Varastossa
Kirkas
LDPE
600.0 mm
450.0 mm
0,7816 € - 2,0452 € 4760 Varastossa
Kirkas
LDPE
100 °C
50.0 mm
2
200.0 mm
1,5577 € - 4,0963 € 20 Varastossa
Kirkas
LDPE
600.0 mm
600.0 mm
1,5286 € - 4,6057 € Kysy toimitusaikaa täältä
Sininen
Silikoni
100 °C
108.0 mm
1
127.5 mm
1,2321 € - 3,3217 € 6350 Varastossa
Punainen
Silikoni
100 °C
70.0 mm
1
97.0 mm
1,0394 € - 2,3084 € 23800 Varastossa
Valkoinen
Silikoni
100 °C
60.0 mm
1
75.0 mm
6000 Varastossa
Kirkas
PE
60 °C
25.4 mm
3
76.2 mm
1600 Varastossa
Sininen
PE
60 °C
146.0 mm
3
609.6 mm
5000 Varastossa
Sininen
PE
60 °C
63.5 mm
3
254.0 mm
5000 Varastossa
Sininen
PE
60 °C
62.0 mm
3
220.0 mm
1200 Varastossa
Sininen
PE
60 °C
165.1 mm
3
812.8 mm
500 Varastossa
Sininen
PE
60 °C
108.0 mm
3
330.2 mm
  • / 3
Venytettävä suojapussi Kirkas LDPE

10288269

Hinta-alue
2,9469 € - 1,1268 €

Varastotasot
3020 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    300.0 mm
  • OD
    150.0 mm
  • Väri
    Kirkas
  • Materiaali
    LDPE
  • Tullinimike
    3926909790
Venytettävä suojapussi 50.0 mm 100.0 mm Kirkas LDPE

10288214

Hinta-alue
1,8212 € - 0,6932 €

Varastotasot
2900 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    50.0 mm
  • OD
    100.0 mm
  • Suurin lämpötila
    100 °C
  • Väri
    Kirkas
  • Materiaali
    LDPE
Venytettävä suojapussi Kirkas LDPE

10288276

Hinta-alue
3,1827 € - 1,2138 €

Varastotasot
710 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    300.0 mm
  • OD
    250.0 mm
  • Väri
    Kirkas
  • Materiaali
    LDPE
  • Tullinimike
    3926909790
Venytettävä suojapussi 600.0 mm 400.0 mm Kirkas LDPE

10288283

Hinta-alue
3,4185 € - 1,3023 €

Varastotasot
45 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    600.0 mm
  • OD
    400.0 mm
  • Suurin lämpötila
    100 °C
  • Väri
    Kirkas
  • Materiaali
    LDPE
Venytettävä suojapussi 100.0 mm 100.0 mm Kirkas LDPE

10288245

Hinta-alue
2,5019 € - 0,9528 €

Varastotasot
4360 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    100.0 mm
  • OD
    100.0 mm
  • Suurin lämpötila
    100 °C
  • Väri
    Kirkas
  • Materiaali
    LDPE
Venytettävä suojapussi 50.0 mm 300.0 mm Kirkas LDPE

10288238

Hinta-alue
2,275 € - 0,8978 €

Varastotasot
6630 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    50.0 mm
  • OD
    300.0 mm
  • Suurin lämpötila
    100 °C
  • Väri
    Kirkas
  • Materiaali
    LDPE
Venytettävä suojapussi 900.0 mm 600.0 mm Kirkas LDPE

10288313

Hinta-alue
4,5383 € - 1,7401 €

Varastotasot
1094 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    900.0 mm
  • OD
    600.0 mm
  • Suurin lämpötila
    100 °C
  • Väri
    Kirkas
  • Materiaali
    LDPE
Venytettävä suojapussi 100.0 mm 200.0 mm Kirkas LDPE

10288252

Hinta-alue
2,7348 € - 1,0412 €

Varastotasot
2190 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    100.0 mm
  • OD
    200.0 mm
  • Suurin lämpötila
    100 °C
  • Väri
    Kirkas
  • Materiaali
    LDPE
Venytettävä suojapussi Kirkas LDPE

10288290

Hinta-alue
3,6542 € - 1,3879 €

Varastotasot
986 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    600.0 mm
  • OD
    450.0 mm
  • Väri
    Kirkas
  • Materiaali
    LDPE
  • Tullinimike
    3926909790
Venytettävä suojapussi 50.0 mm 200.0 mm Kirkas LDPE

10288221

Hinta-alue
2,0452 € - 0,7816 €

Varastotasot
4760 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    50.0 mm
  • OD
    200.0 mm
  • Suurin lämpötila
    100 °C
  • Väri
    Kirkas
  • Materiaali
    LDPE
Venytettävä suojapussi Kirkas LDPE

10288306

Hinta-alue
4,0963 € - 1,5577 €

Varastotasot
20 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    600.0 mm
  • OD
    600.0 mm
  • Väri
    Kirkas
  • Materiaali
    LDPE
  • Tullinimike
    3926909790
Venytettävä suojapussi 108.0 mm 127.5 mm Sininen Silikoni

10350461

Hinta-alue
4,6057 € - 1,5286 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • A
    108.0 mm
  • L
    120.0 mm
  • T
    4.0 mm
  • OD
    127.5 mm
  • Suurin lämpötila
    100 °C
Venytettävä suojapussi 70.0 mm 97.0 mm Punainen Silikoni

10350485

Hinta-alue
3,3217 € - 1,2321 €

Varastotasot
6350 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    70.0 mm
  • L
    93.0 mm
  • T
    3.8 mm
  • OD
    97.0 mm
  • Suurin lämpötila
    100 °C
Venytettävä suojapussi 60.0 mm 75.0 mm Valkoinen Silikoni

10350478

Hinta-alue
2,3084 € - 1,0394 €

Varastotasot
23800 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    60.0 mm
  • L
    81.0 mm
  • T
    4.0 mm
  • OD
    75.0 mm
  • Suurin lämpötila
    100 °C
Venytettävä suojapussi 25.4 mm 76.2 mm Kirkas PE

20559359


Varastotasot
6000 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    25.4 mm
  • OD
    76.2 mm
  • Suurin lämpötila
    60 °C
  • Väri
    Kirkas
  • Materiaali
    PE
Venytettävä suojapussi 146.0 mm 609.6 mm Sininen PE

20559540


Varastotasot
1600 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    146.0 mm
  • OD
    609.6 mm
  • Suurin lämpötila
    60 °C
  • Väri
    Sininen
  • Materiaali
    PE
Venytettävä suojapussi 63.5 mm 254.0 mm Sininen PE

20559441


Varastotasot
5000 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    63.5 mm
  • OD
    254.0 mm
  • Suurin lämpötila
    60 °C
  • Väri
    Sininen
  • Materiaali
    PE
Venytettävä suojapussi 62.0 mm 220.0 mm Sininen PE

20559465


Varastotasot
5000 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    62.0 mm
  • OD
    220.0 mm
  • Suurin lämpötila
    60 °C
  • Väri
    Sininen
  • Materiaali
    PE
Venytettävä suojapussi 165.1 mm 812.8 mm Sininen PE

20559588


Varastotasot
1200 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    165.1 mm
  • OD
    812.8 mm
  • Suurin lämpötila
    60 °C
  • Väri
    Sininen
  • Materiaali
    PE
Venytettävä suojapussi 108.0 mm 330.2 mm Sininen PE

20559526


Varastotasot
500 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    108.0 mm
  • OD
    330.2 mm
  • Suurin lämpötila
    60 °C
  • Väri
    Sininen
  • Materiaali
    PE