Valikko Haku

Laajennettavat suojakannet

Varastossa

Expandable Masking Covers are an excellent alternative to traditional caps when covering parts with awkward shapes. Covers made from LDPE and PE materials are designed to stretch, featuring an elasticated end, while those made from silicone rely on the material's natural elasticity for expansion.

The LDPE and PE elasticated cap provides a looser fit, making it ideal for general protection during transport and storage or light masking requirements. In contrast, the Silicone material caps offer a stronger grip on the part, making them suitable for applications where pressure needs to be applied.

These covers are specifically designed to protect parts from coatings, painting, plating, or abrasive treatments. They can withstand temperatures up to 100 degrees Celsius for silicone and LDPE materials and up to 60 degrees Celsius for PE materials.

  • Käytetään parhaiten yleiseen suojaukseen kuljetuksen ja varastoinnin aikana.
  • Se kestää 100 celsiusasteen lämpötilaa.
  • Ihanteellinen vaihtoehto perinteisemmälle suojukselle, kun suojattavan osan muoto on hankala.
Materiaali: PE, LDPE, Silikoni Väri: Kirkas, Sininen, Punainen, Valkoinen Sarjanumero: SRF0083, SR1097, SRF0019

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
41 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Väri Materiaali Suurin lämpötila A Tyyppi OD Osta
3000 Varastossa
Sininen
PE
60 °C
89.0 mm
3
457.2 mm
3000 Varastossa
Kirkas
PE
60 °C
63.5 mm
3
254.0 mm
600 Varastossa
Kirkas
PE
60 °C
146.0 mm
3
609.6 mm
0,1416 € - 0,1573 € 23000 Varastossa
Kirkas
PE
60 °C
50.8 mm
3
146.1 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
Kirkas
PE
60 °C
31.0 mm
3
96.0 mm
3500 Varastossa
Sininen
PE
60 °C
50.8 mm
3
203.2 mm
900 Varastossa
Kirkas
PE
60 °C
50.8 mm
3
203.2 mm
500 Varastossa
Sininen
PE
60 °C
108.0 mm
3
330.2 mm
7990 Varastossa
Kirkas
PE
60 °C
38.1 mm
3
114.3 mm
0,7739 € - 0,8599 € 250 Varastossa
Kirkas
PE
60 °C
108.0 mm
3
330.2 mm
6000 Varastossa
Sininen
PE
60 °C
25.4 mm
3
76.2 mm
5000 Varastossa
Sininen
PE
60 °C
78.0 mm
3
240.0 mm
290 Varastossa
Kirkas
PE
60 °C
89.0 mm
3
457.2 mm
5000 Varastossa
Kirkas
PE
60 °C
62.0 mm
3
220.0 mm
10000 Varastossa
Sininen
PE
60 °C
31.0 mm
3
96.0 mm
7000 Varastossa
Sininen
PE
60 °C
50.8 mm
3
146.1 mm
8000 Varastossa
Sininen
PE
60 °C
38.1 mm
3
114.3 mm
5000 Varastossa
Sininen
PE
60 °C
62.0 mm
3
220.0 mm
1200 Varastossa
Sininen
PE
60 °C
165.1 mm
3
812.8 mm
5000 Varastossa
Kirkas
PE
60 °C
78.0 mm
3
240.0 mm
  • / 3
Venytettävä suojapussi 89.0 mm 457.2 mm Sininen PE

20559502


Varastotasot
3000 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    89.0 mm
  • OD
    457.2 mm
  • Suurin lämpötila
    60 °C
  • Väri
    Sininen
  • Materiaali
    PE
Venytettävä suojapussi 63.5 mm 254.0 mm Kirkas PE

20559458


Varastotasot
3000 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    63.5 mm
  • OD
    254.0 mm
  • Suurin lämpötila
    60 °C
  • Väri
    Kirkas
  • Materiaali
    PE
Venytettävä suojapussi 146.0 mm 609.6 mm Kirkas PE

20559557


Varastotasot
600 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    146.0 mm
  • OD
    609.6 mm
  • Suurin lämpötila
    60 °C
  • Väri
    Kirkas
  • Materiaali
    PE
Venytettävä suojapussi 50.8 mm 146.1 mm Kirkas PE

20559434

Hinta-alue
0,1573 € - 0,1416 €

Varastotasot
23000 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    50.8 mm
  • OD
    146.1 mm
  • Suurin lämpötila
    60 °C
  • Väri
    Kirkas
  • Materiaali
    PE
Venytettävä suojapussi 31.0 mm 96.0 mm Kirkas PE

20559373


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • A
    31.0 mm
  • OD
    96.0 mm
  • Suurin lämpötila
    60 °C
  • Väri
    Kirkas
  • Materiaali
    PE
Venytettävä suojapussi 50.8 mm 203.2 mm Sininen PE

20559380


Varastotasot
3500 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    50.8 mm
  • OD
    203.2 mm
  • Suurin lämpötila
    60 °C
  • Väri
    Sininen
  • Materiaali
    PE
Venytettävä suojapussi 50.8 mm 203.2 mm Kirkas PE

20559397


Varastotasot
900 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    50.8 mm
  • OD
    203.2 mm
  • Suurin lämpötila
    60 °C
  • Väri
    Kirkas
  • Materiaali
    PE
Venytettävä suojapussi 108.0 mm 330.2 mm Sininen PE

20559526


Varastotasot
500 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    108.0 mm
  • OD
    330.2 mm
  • Suurin lämpötila
    60 °C
  • Väri
    Sininen
  • Materiaali
    PE
Venytettävä suojapussi 38.1 mm 114.3 mm Kirkas PE

20559410


Varastotasot
7990 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    38.1 mm
  • OD
    114.3 mm
  • Suurin lämpötila
    60 °C
  • Väri
    Kirkas
  • Materiaali
    PE
Venytettävä suojapussi 108.0 mm 330.2 mm Kirkas PE

20559533

Hinta-alue
0,8599 € - 0,7739 €

Varastotasot
250 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    108.0 mm
  • OD
    330.2 mm
  • Suurin lämpötila
    60 °C
  • Väri
    Kirkas
  • Materiaali
    PE
Venytettävä suojapussi 25.4 mm 76.2 mm Sininen PE

20559342


Varastotasot
6000 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    25.4 mm
  • OD
    76.2 mm
  • Suurin lämpötila
    60 °C
  • Väri
    Sininen
  • Materiaali
    PE
Venytettävä suojapussi 78.0 mm 240.0 mm Sininen PE

20559489


Varastotasot
5000 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    78.0 mm
  • OD
    240.0 mm
  • Suurin lämpötila
    60 °C
  • Väri
    Sininen
  • Materiaali
    PE
Venytettävä suojapussi 89.0 mm 457.2 mm Kirkas PE

20559519


Varastotasot
290 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    89.0 mm
  • OD
    457.2 mm
  • Suurin lämpötila
    60 °C
  • Väri
    Kirkas
  • Materiaali
    PE
Venytettävä suojapussi 62.0 mm 220.0 mm Kirkas PE

20559472


Varastotasot
5000 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    62.0 mm
  • OD
    220.0 mm
  • Suurin lämpötila
    60 °C
  • Väri
    Kirkas
  • Materiaali
    PE
Venytettävä suojapussi 31.0 mm 96.0 mm Sininen PE

20559366


Varastotasot
10000 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    31.0 mm
  • OD
    96.0 mm
  • Suurin lämpötila
    60 °C
  • Väri
    Sininen
  • Materiaali
    PE
Venytettävä suojapussi 50.8 mm 146.1 mm Sininen PE

20559427


Varastotasot
7000 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    50.8 mm
  • OD
    146.1 mm
  • Suurin lämpötila
    60 °C
  • Väri
    Sininen
  • Materiaali
    PE
Venytettävä suojapussi 38.1 mm 114.3 mm Sininen PE

20559403


Varastotasot
8000 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    38.1 mm
  • OD
    114.3 mm
  • Suurin lämpötila
    60 °C
  • Väri
    Sininen
  • Materiaali
    PE
Venytettävä suojapussi 62.0 mm 220.0 mm Sininen PE

20559465


Varastotasot
5000 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    62.0 mm
  • OD
    220.0 mm
  • Suurin lämpötila
    60 °C
  • Väri
    Sininen
  • Materiaali
    PE
Venytettävä suojapussi 165.1 mm 812.8 mm Sininen PE

20559588


Varastotasot
1200 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    165.1 mm
  • OD
    812.8 mm
  • Suurin lämpötila
    60 °C
  • Väri
    Sininen
  • Materiaali
    PE
Venytettävä suojapussi 78.0 mm 240.0 mm Kirkas PE

20559496


Varastotasot
5000 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    78.0 mm
  • OD
    240.0 mm
  • Suurin lämpötila
    60 °C
  • Väri
    Kirkas
  • Materiaali
    PE