Valikko Haku

Laitepyörä 100.0 mm 80.0 kg Pultin reikä Valkoinen

Pulttireikäinen laitepyörä värittömällä nailonrenkaalla ja ruostumattomalla teräskotelolla.
Essentra tuotenumero:

10276365

Valmistajan tuotenumero:

494465

51 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 15 56,1509 €
16 + 30,0243 €
Vakiopakkaus: 16

Tilaa mikä tahansa määrä

Kokonaishinta:

56,15 €

1 x 56,1509 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Pyörän materiaali PA
Kalustepyörän kotelon materiaali Ruostumaton teräs
Väri Valkoinen
Kalustepyörän tyyppi Pulttireikäinen pyörä
Asennustyyppi Pultin reikä
Kuormituskapasiteetti 80.0 kg
Pyörän leveys 27.0 mm
Pyörän halkaisija 100.0 mm
Kalustepyörän kotelon materiaali Ruostumaton teräs
Kokonaiskorkeus 132.0 mm
Tullinimike 4016999190

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä