Valikko Haku

Laitepyörä 80.0 mm 60.0 kg Pultin reikä Valkoinen

Pultin reiän kääntöpyörä on käytössä, kun vaaditaan täyttä 360 asteen kääntöä. Sovelluksiin, joissa tarvitaan matalaa ja vahvaa pyörää.
Essentra tuotenumero:

10276396

Valmistajan tuotenumero:

494468

17 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 35 61,4411 €
36 + 32,8584 €
Vakiopakkaus: 36

Tilaa mikä tahansa määrä

Kokonaishinta:

61,44 €

1 x 61,4411 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Pyörän materiaali PA
Kalustepyörän kotelon materiaali Ruostumaton teräs
Väri Valkoinen
Kalustepyörän tyyppi Pulttireikäinen pyörä jarrulla
Asennustyyppi Pultin reikä
Kuormituskapasiteetti 60.0 kg
Pyörän leveys 22.0 mm
Pyörän halkaisija 80.0 mm
Kalustepyörän kotelon materiaali Ruostumaton teräs
Kokonaiskorkeus 109.0 mm
Tullinimike 7326909890

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä