Valikko Haku

Laipalliset liukulaakerit

Varastossa

These Flanged Sleeve Bearings are designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement. It reduces friction.

Plastic provides corrosion resistance and a lower noise level than metal variants. The product line includes choices constructed of self-lubricating polymeric compounds, which increases product longevity and lowers the need for maintenance. They are excellent for heavy duty applications requiring large loads and harsh working conditions. Common applications include automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.

  • Designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement.
  • It is corrosion resistant and reduces friction.
  • Used in applications including automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.
Materiaali: PA 6.6,GF,PTFE, PA 6.6,AFRP,PTFE, PA 6.6,CF,PTFE, PA66 Väri: Musta, Väritön Sarjanumero:

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
226 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Akselin halkaisija Laipan ulkohalkaisija Flanged Kokonaispituus Akselireiän halkaisija Akselin pituus Osta
0,3704 € - 0,6749 € 16800 Varastossa
12.0 mm
16.0 mm
Kyllä
15.0 mm
10.0 mm
13.0 mm
1,2461 € - 2,4838 € 84 Varastossa
28.0 mm
35.0 mm
Kyllä
16.5 mm
25.0 mm
1,7822 € - 3,5784 € 41 Varastossa
36.0 mm
45.0 mm
Kyllä
26.0 mm
32.0 mm
24.0 mm
0,9233 € - 1,8664 € 475 Varastossa
23.0 mm
30.0 mm
Kyllä
21.5 mm
20.0 mm
1,6699 € - 3,3539 € 562 Varastossa
39.0 mm
47.0 mm
Kyllä
16.0 mm
35.0 mm
14.0 mm
0,6623 € - 1,3233 € 2092 Varastossa
18.0 mm
24.0 mm
Kyllä
12.0 mm
16.0 mm
11.0 mm
0,4041 € - 0,6595 € Kysy toimitusaikaa täältä
14.0 mm
20.0 mm
Kyllä
8.0 mm
12.0 mm
6.0 mm
1,5156 € - 3,0452 € 300 Varastossa
36.0 mm
45.0 mm
Kyllä
16.0 mm
32.0 mm
14.0 mm
1,5015 € - 3,0031 € 110 Varastossa
34.0 mm
42.0 mm
Kyllä
16.0 mm
30.0 mm
14.0 mm
4,4345 € - 6,9745 € 670 Varastossa
50.0 mm
58.0 mm
Kyllä
30.0 mm
45.0 mm
28.0 mm
4,1398 € - 6,4693 € 80 Varastossa
44.0 mm
52.0 mm
Kyllä
40.0 mm
40.0 mm
38.0 mm
0,6525 € - 1,3093 € 296 Varastossa
17.0 mm
23.0 mm
Kyllä
12.0 mm
15.0 mm
11.0 mm
0,6848 € - 1,3682 € 1648 Varastossa
17.0 mm
23.0 mm
Kyllä
17.0 mm
15.0 mm
16.0 mm
0,602 € - 1,204 € 151 Varastossa
14.0 mm
20.0 mm
Kyllä
12.0 mm
12.0 mm
11.0 mm
0,3157 € - 0,5753 € 30790 Varastossa
12.0 mm
16.0 mm
Kyllä
9.0 mm
10.0 mm
7.0 mm
0,174 € - 0,3171 € 26250 Varastossa
10.1 mm
10.8 mm
8.1 mm
0,4252 € - 0,6918 € 13241 Varastossa
14.0 mm
10.0 mm
10.0 mm
2,3154 € - 5,6694 € 560 Varastossa
28.0 mm
21.5 mm
25.0 mm
0,2876 € - 0,5248 € 12032 Varastossa
12.0 mm
6.0 mm
10.0 mm
0,3045 € - 0,5543 € 11700 Varastossa
13.0 mm
15.0 mm
10.0 mm
  • / 12
Laipallinen laakeri 10.0 mm 12.0 mm 15.0 mm Musta

10116364

Hinta-alue
0,6749 € - 0,3704 €

Varastotasot
16800 Varastossa
Ominaisuudet
  • Akselin halkaisija
    12.0 mm
  • Akselin pituus
    13.0 mm
  • Kokonaispituus
    15.0 mm
  • Laipan paksuus
    2.0 mm
  • Laakerityyppi
    Liukulaakeri
Laipallinen laakeri 25.0 mm 28.0 mm 16.5 mm Musta

10323427

Hinta-alue
2,4838 € - 1,2461 €

Varastotasot
84 Varastossa
Ominaisuudet
  • Akselin halkaisija
    28.0 mm
  • Kokonaispituus
    16.5 mm
  • Laipan paksuus
    1.5 mm
  • Laakerityyppi
    Liukulaakeri
  • Nimellinen sisähalkaisija
    25.0 mm
Laakeri 32.0 mm 36.0 mm 26.0 mm Musta

10323496

Hinta-alue
3,5784 € - 1,7822 €

Varastotasot
41 Varastossa
Ominaisuudet
  • Akselin halkaisija
    36.0 mm
  • Akselin pituus
    24.0 mm
  • Kokonaispituus
    26.0 mm
  • Laipan paksuus
    2.0 mm
  • Laakerityyppi
    Liukulaakeri
Laakeri 20.0 mm 23.0 mm 21.5 mm Musta

10323410

Hinta-alue
1,8664 € - 0,9233 €

Varastotasot
475 Varastossa
Ominaisuudet
  • Akselin halkaisija
    23.0 mm
  • Kokonaispituus
    21.5 mm
  • Laipan paksuus
    1.5 mm
  • Laakerityyppi
    Liukulaakeri
  • Nimellinen sisähalkaisija
    20.0 mm
Laakeri 35.0 mm 39.0 mm 16.0 mm Musta

10323502

Hinta-alue
3,3539 € - 1,6699 €

Varastotasot
562 Varastossa
Ominaisuudet
  • Akselin halkaisija
    39.0 mm
  • Akselin pituus
    14.0 mm
  • Kokonaispituus
    16.0 mm
  • Laipan paksuus
    2.0 mm
  • Laakerityyppi
    Liukulaakeri
Laakeri 16.0 mm 18.0 mm 12.0 mm Musta

10323359

Hinta-alue
1,3233 € - 0,6623 €

Varastotasot
2092 Varastossa
Ominaisuudet
  • Akselin halkaisija
    18.0 mm
  • Akselin pituus
    11.0 mm
  • Kokonaispituus
    12.0 mm
  • Laipan paksuus
    1.0 mm
  • Laakerityyppi
    Liukulaakeri
Laipallinen laakeri 12.0 mm 14.0 mm 8.0 mm Väritön

10116395

Hinta-alue
0,6595 € - 0,4041 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Akselin halkaisija
    14.0 mm
  • Akselin pituus
    6.0 mm
  • Kokonaispituus
    8.0 mm
  • Laipan paksuus
    2.0 mm
  • Laakerityyppi
    Liukulaakeri
Laipallinen laakeri 32.0 mm 36.0 mm 16.0 mm Musta

10323489

Hinta-alue
3,0452 € - 1,5156 €

Varastotasot
300 Varastossa
Ominaisuudet
  • Akselin halkaisija
    36.0 mm
  • Akselin pituus
    14.0 mm
  • Kokonaispituus
    16.0 mm
  • Laipan paksuus
    2.0 mm
  • Laakerityyppi
    Liukulaakeri
Laakeri 30.0 mm 34.0 mm 16.0 mm Musta

10323458

Hinta-alue
3,0031 € - 1,5015 €

Varastotasot
110 Varastossa
Ominaisuudet
  • Akselin halkaisija
    34.0 mm
  • Akselin pituus
    14.0 mm
  • Kokonaispituus
    16.0 mm
  • Laipan paksuus
    2.0 mm
  • Laakerityyppi
    Liukulaakeri
Laipallinen laakeri 45.0 mm 50.0 mm 30.0 mm Musta

10323540

Hinta-alue
6,9745 € - 4,4345 €

Varastotasot
670 Varastossa
Ominaisuudet
  • Akselin halkaisija
    50.0 mm
  • Akselin pituus
    28.0 mm
  • Kokonaispituus
    30.0 mm
  • Laipan paksuus
    2.0 mm
  • Laakerityyppi
    Liukulaakeri
Laipallinen laakeri 40.0 mm 44.0 mm 40.0 mm Musta

10323533

Hinta-alue
6,4693 € - 4,1398 €

Varastotasot
80 Varastossa
Ominaisuudet
  • Akselin halkaisija
    44.0 mm
  • Akselin pituus
    38.0 mm
  • Kokonaispituus
    40.0 mm
  • Laipan paksuus
    2.0 mm
  • Laakerityyppi
    Liukulaakeri
Laakeri 15.0 mm 17.0 mm 12.0 mm Musta

10323335

Hinta-alue
1,3093 € - 0,6525 €

Varastotasot
296 Varastossa
Ominaisuudet
  • Akselin halkaisija
    17.0 mm
  • Akselin pituus
    11.0 mm
  • Kokonaispituus
    12.0 mm
  • Laipan paksuus
    1.0 mm
  • Laakerityyppi
    Liukulaakeri
Laakeri 15.0 mm 17.0 mm 17.0 mm Musta

10323342

Hinta-alue
1,3682 € - 0,6848 €

Varastotasot
1648 Varastossa
Ominaisuudet
  • Akselin halkaisija
    17.0 mm
  • Akselin pituus
    16.0 mm
  • Kokonaispituus
    17.0 mm
  • Laipan paksuus
    1.0 mm
  • Laakerityyppi
    Liukulaakeri
Laakeri 12.0 mm 14.0 mm 12.0 mm Musta

10323274

Hinta-alue
1,204 € - 0,602 €

Varastotasot
151 Varastossa
Ominaisuudet
  • Akselin halkaisija
    14.0 mm
  • Akselin pituus
    11.0 mm
  • Kokonaispituus
    12.0 mm
  • Laipan paksuus
    1.0 mm
  • Laakerityyppi
    Liukulaakeri
Laipallinen laakeri 10.0 mm 12.0 mm 9.0 mm Väritön

10116319

Hinta-alue
0,5753 € - 0,3157 €

Varastotasot
30790 Varastossa
Ominaisuudet
  • Akselin halkaisija
    12.0 mm
  • Akselin pituus
    7.0 mm
  • Kokonaispituus
    9.0 mm
  • Laipan paksuus
    2.0 mm
  • Laakerityyppi
    Liukulaakeri
Laipallinen laakeri 8.1 mm 10.8 mm Väritön

10049976

Hinta-alue
0,3171 € - 0,174 €

Varastotasot
26250 Varastossa
Ominaisuudet
  • Akselin halkaisija
    10.1 mm
  • Kokonaispituus
    10.8 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Akselireiän halkaisija
    8.1 mm
  • Nimellinen ulkohalkaisija
    10.1 mm
Laipallinen laakeri 10.0 mm 10.0 mm Musta

10050088

Hinta-alue
0,6918 € - 0,4252 €

Varastotasot
13241 Varastossa
Ominaisuudet
  • Akselin halkaisija
    14.0 mm
  • Kokonaispituus
    10.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Akselireiän halkaisija
    10.0 mm
  • Nimellinen ulkohalkaisija
    14.0 mm
Laipallinen laakeri 25.0 mm 21.5 mm Musta

10179109

Hinta-alue
5,6694 € - 2,3154 €

Varastotasot
560 Varastossa
Ominaisuudet
  • Akselin halkaisija
    28.0 mm
  • Kokonaispituus
    21.5 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6.6;Hiilikuitu;Polytetrafluorieteeni
  • Akselireiän halkaisija
    25.0 mm
  • Nimellinen ulkohalkaisija
    28.0 mm
Laipallinen laakeri 10.0 mm 6.0 mm Musta

10050064

Hinta-alue
0,5248 € - 0,2876 €

Varastotasot
12032 Varastossa
Ominaisuudet
  • Akselin halkaisija
    12.0 mm
  • Kokonaispituus
    6.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Akselireiän halkaisija
    10.0 mm
  • Nimellinen ulkohalkaisija
    12.0 mm
Laipallinen laakeri 10.0 mm 15.0 mm Väritön

10050019

Hinta-alue
0,5543 € - 0,3045 €

Varastotasot
11700 Varastossa
Ominaisuudet
  • Akselin halkaisija
    13.0 mm
  • Kokonaispituus
    15.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Akselireiän halkaisija
    10.0 mm
  • Nimellinen ulkohalkaisija
    13.0 mm