Valikko Haku

Laipalliset liukulaakerit

Varastossa

These Flanged Sleeve Bearings are designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement. It reduces friction.

Plastic provides corrosion resistance and a lower noise level than metal variants. The product line includes choices constructed of self-lubricating polymeric compounds, which increases product longevity and lowers the need for maintenance. They are excellent for heavy duty applications requiring large loads and harsh working conditions. Common applications include automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.

  • Designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement.
  • It is corrosion resistant and reduces friction.
  • Used in applications including automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.
Materiaali: PA 6.6,GF,PTFE, PA 6.6,AFRP,PTFE, PA 6.6,CF,PTFE, PA66 Väri: Musta, Väritön Sarjanumero:

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
226 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Akselin halkaisija Laipan ulkohalkaisija Flanged Kokonaispituus Akselireiän halkaisija Akselin pituus Osta
1,0875 € - 1,9225 € 4050 Varastossa
16.0 mm
17.0 mm
14.0 mm
1,11 € - 1,9506 € 8859 Varastossa
18.0 mm
12.0 mm
16.0 mm
0,3732 € - 0,8279 € 1900 Varastossa
22.1 mm
12.0 mm
18.3 mm
1,3598 € - 4,1117 € 4190 Varastossa
23.0 mm
11.5 mm
20.0 mm
0,6286 € - 1,3864 € 8679 Varastossa
25.0 mm
15.0 mm
20.0 mm
1,0244 € - 1,7962 € 1420 Varastossa
16.0 mm
12.0 mm
14.0 mm
0,174 € - 0,3171 € 6700 Varastossa
10.1 mm
10.8 mm
8.1 mm
1,0019 € - 1,7681 € 1150 Varastossa
14.0 mm
12.0 mm
12.0 mm
0,2385 € - 0,435 € 6300 Varastossa
11.0 mm
7.0 mm
8.0 mm
0,3171 € - 0,5795 € 10516 Varastossa
13.0 mm
15.0 mm
10.5 mm
0,5051 € - 0,8237 € Kysy toimitusaikaa täältä
18.0 mm
21.0 mm
14.0 mm
0,3045 € - 0,5543 € 11700 Varastossa
13.0 mm
15.0 mm
10.0 mm
0,6286 € - 1,0216 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.0 mm
15.5 mm
16.0 mm
0,2876 € - 0,5248 € 12032 Varastossa
12.0 mm
6.0 mm
10.0 mm
0,4252 € - 0,6918 € 13241 Varastossa
14.0 mm
10.0 mm
10.0 mm
1,0342 € - 1,8243 € 950 Varastossa
14.0 mm
15.0 mm
12.0 mm
2,6663 € - 5,4168 € 240 Varastossa
34.0 mm
16.0 mm
30.0 mm
1,2686 € - 4,9537 € Kysy toimitusaikaa täältä
33.0 mm
33.0 mm
28.0 mm
2,0909 € - 5,094 € 480 Varastossa
38.0 mm
38.0 mm
32.0 mm
0,7591 € - 1,2433 € 36 Varastossa
20.0 mm
26.0 mm
Kyllä
12.0 mm
18.0 mm
11.0 mm
  • / 12
Laakeri 14.0 mm 17.0 mm Musta

10178980

Hinta-alue
1,9225 € - 1,0875 €

Varastotasot
4050 Varastossa
Ominaisuudet
  • Akselin halkaisija
    16.0 mm
  • Kokonaispituus
    17.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6.6;Hiilikuitu;Polytetrafluorieteeni
  • Akselireiän halkaisija
    14.0 mm
  • Nimellinen ulkohalkaisija
    16.0 mm
Laipallinen laakeri 16.0 mm 12.0 mm Musta

10179024

Hinta-alue
1,9506 € - 1,11 €

Varastotasot
8859 Varastossa
Ominaisuudet
  • Akselin halkaisija
    18.0 mm
  • Kokonaispituus
    12.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6.6;Hiilikuitu;Polytetrafluorieteeni
  • Akselireiän halkaisija
    16.0 mm
  • Nimellinen ulkohalkaisija
    18.0 mm
Laipallinen laakeri 18.3 mm 12.0 mm Väritön

10050392

Hinta-alue
0,8279 € - 0,3732 €

Varastotasot
1900 Varastossa
Ominaisuudet
  • Akselin halkaisija
    22.1 mm
  • Kokonaispituus
    12.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Akselireiän halkaisija
    18.3 mm
  • Nimellinen ulkohalkaisija
    22.1 mm
Laipallinen laakeri 20.0 mm 11.5 mm Musta

10179062

Hinta-alue
4,1117 € - 1,3598 €

Varastotasot
4190 Varastossa
Ominaisuudet
  • Akselin halkaisija
    23.0 mm
  • Kokonaispituus
    11.5 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6.6;Hiilikuitu;Polytetrafluorieteeni
  • Akselireiän halkaisija
    20.0 mm
  • Nimellinen ulkohalkaisija
    23.0 mm
Laipallinen laakeri 20.0 mm 15.0 mm Musta

10050477

Hinta-alue
1,3864 € - 0,6286 €

Varastotasot
8679 Varastossa
Ominaisuudet
  • Akselin halkaisija
    25.0 mm
  • Kokonaispituus
    15.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Akselireiän halkaisija
    20.0 mm
  • Nimellinen ulkohalkaisija
    25.0 mm
Laipallinen laakeri 14.0 mm 12.0 mm Musta

10178973

Hinta-alue
1,7962 € - 1,0244 €

Varastotasot
1420 Varastossa
Ominaisuudet
  • Akselin halkaisija
    16.0 mm
  • Kokonaispituus
    12.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6.6;Hiilikuitu;Polytetrafluorieteeni
  • Akselireiän halkaisija
    14.0 mm
  • Nimellinen ulkohalkaisija
    16.0 mm
Laipallinen laakeri 8.1 mm 10.8 mm Musta

10049983

Hinta-alue
0,3171 € - 0,174 €

Varastotasot
6700 Varastossa
Ominaisuudet
  • Akselin halkaisija
    10.1 mm
  • Kokonaispituus
    10.8 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Akselireiän halkaisija
    8.1 mm
  • Nimellinen ulkohalkaisija
    10.1 mm
Laipallinen laakeri 12.0 mm 12.0 mm Musta

10178942

Hinta-alue
1,7681 € - 1,0019 €

Varastotasot
1150 Varastossa
Ominaisuudet
  • Akselin halkaisija
    14.0 mm
  • Kokonaispituus
    12.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6.6;Hiilikuitu;Polytetrafluorieteeni
  • Akselireiän halkaisija
    12.0 mm
  • Nimellinen ulkohalkaisija
    14.0 mm
Laipallinen laakeri 8.0 mm 7.0 mm Musta

10049969

Hinta-alue
0,435 € - 0,2385 €

Varastotasot
6300 Varastossa
Ominaisuudet
  • Akselin halkaisija
    11.0 mm
  • Kokonaispituus
    7.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Akselireiän halkaisija
    8.0 mm
  • Nimellinen ulkohalkaisija
    11.0 mm
Laipallinen laakeri 10.5 mm 15.0 mm Väritön

10050033

Hinta-alue
0,5795 € - 0,3171 €

Varastotasot
10516 Varastossa
Ominaisuudet
  • Akselin halkaisija
    13.0 mm
  • Kokonaispituus
    15.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Akselireiän halkaisija
    10.5 mm
  • Nimellinen ulkohalkaisija
    13.0 mm
Laipallinen laakeri 14.0 mm 21.0 mm Musta

10050262

Hinta-alue
0,8237 € - 0,5051 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Akselin halkaisija
    18.0 mm
  • Kokonaispituus
    21.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Akselireiän halkaisija
    14.0 mm
  • Nimellinen ulkohalkaisija
    18.0 mm
Laipallinen laakeri 10.0 mm 15.0 mm Väritön

10050019

Hinta-alue
0,5543 € - 0,3045 €

Varastotasot
11700 Varastossa
Ominaisuudet
  • Akselin halkaisija
    13.0 mm
  • Kokonaispituus
    15.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Akselireiän halkaisija
    10.0 mm
  • Nimellinen ulkohalkaisija
    13.0 mm
Laipallinen laakeri 16.0 mm 15.5 mm Väritön

10050316

Hinta-alue
1,0216 € - 0,6286 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Akselin halkaisija
    20.0 mm
  • Kokonaispituus
    15.5 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Akselireiän halkaisija
    16.0 mm
  • Nimellinen ulkohalkaisija
    20.0 mm
Laipallinen laakeri 10.0 mm 6.0 mm Musta

10050064

Hinta-alue
0,5248 € - 0,2876 €

Varastotasot
12032 Varastossa
Ominaisuudet
  • Akselin halkaisija
    12.0 mm
  • Kokonaispituus
    6.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Akselireiän halkaisija
    10.0 mm
  • Nimellinen ulkohalkaisija
    12.0 mm
Laipallinen laakeri 10.0 mm 10.0 mm Musta

10050088

Hinta-alue
0,6918 € - 0,4252 €

Varastotasot
13241 Varastossa
Ominaisuudet
  • Akselin halkaisija
    14.0 mm
  • Kokonaispituus
    10.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Akselireiän halkaisija
    10.0 mm
  • Nimellinen ulkohalkaisija
    14.0 mm
Laipallinen laakeri 12.0 mm 15.0 mm Musta

10178959

Hinta-alue
1,8243 € - 1,0342 €

Varastotasot
950 Varastossa
Ominaisuudet
  • Akselin halkaisija
    14.0 mm
  • Kokonaispituus
    15.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6.6;Hiilikuitu;Polytetrafluorieteeni
  • Akselireiän halkaisija
    12.0 mm
  • Nimellinen ulkohalkaisija
    14.0 mm
Laipallinen laakeri 30.0 mm 16.0 mm Musta

10179123

Hinta-alue
5,4168 € - 2,6663 €

Varastotasot
240 Varastossa
Ominaisuudet
  • Akselin halkaisija
    34.0 mm
  • Kokonaispituus
    16.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6.6;Hiilikuitu;Polytetrafluorieteeni
  • Akselireiän halkaisija
    30.0 mm
  • Nimellinen ulkohalkaisija
    34.0 mm
Laipallinen laakeri 28.0 mm 33.0 mm Musta

10050552

Hinta-alue
4,9537 € - 1,2686 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Akselin halkaisija
    33.0 mm
  • Kokonaispituus
    33.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Akselireiän halkaisija
    28.0 mm
  • Nimellinen ulkohalkaisija
    33.0 mm
Laipallinen laakeri 32.0 mm 38.0 mm Väritön

10050583

Hinta-alue
5,094 € - 2,0909 €

Varastotasot
480 Varastossa
Ominaisuudet
  • Akselin halkaisija
    38.0 mm
  • Kokonaispituus
    38.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Akselireiän halkaisija
    32.0 mm
  • Nimellinen ulkohalkaisija
    38.0 mm
Laipallinen laakeri 18.0 mm 20.0 mm 12.0 mm Väritön

10322994

Hinta-alue
1,2433 € - 0,7591 €

Varastotasot
36 Varastossa
Ominaisuudet
  • Akselin halkaisija
    20.0 mm
  • Akselin pituus
    11.0 mm
  • Kokonaispituus
    12.0 mm
  • Laipan paksuus
    1.0 mm
  • Laakerityyppi
    Liukulaakeri