These Flanged Sleeve Bearings are designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement. It reduces friction.
Plastic provides corrosion resistance and a lower noise level than metal variants. The product line includes choices constructed of self-lubricating polymeric compounds, which increases product longevity and lowers the need for maintenance. They are excellent for heavy duty applications requiring large loads and harsh working conditions. Common applications include automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.
Materiaali: PA 6.6,GF,PTFE, PA 6.6,AFRP,PTFE, PA 6.6,CF,PTFE, PA66 Väri: Musta, Väritön Sarjanumero:
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Akselin halkaisija | Laipan ulkohalkaisija | Flanged | Kokonaispituus | Akselireiän halkaisija | Akselin pituus | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,0488 € - 4,1257 € | 28 Varastossa |
1.339 in
34.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
Kyllä
|
1.457 in
37.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 1,2461 € - 2,4838 € | 84 Varastossa |
1.102 in
28.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
Kyllä
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 1,7822 € - 3,5784 € | 41 Varastossa |
1.417 in
36.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Kyllä
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 0,6623 € - 1,3233 € | 2092 Varastossa |
0.709 in
18.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Kyllä
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 0,602 € - 1,204 € | 151 Varastossa |
0.551 in
14.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Kyllä
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 0,797 € - 1,5857 € | 1316 Varastossa |
0.906 in
23.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Kyllä
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
| 0,6469 € - 1,2924 € | 100 Varastossa |
0.551 in
14.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Kyllä
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,6679 € - 1,3387 € | 200 Varastossa |
0.787 in
20.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
Kyllä
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 1,5015 € - 3,0031 € | 110 Varastossa |
1.339 in
34.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
Kyllä
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 4,1398 € - 6,4693 € | 80 Varastossa |
1.732 in
44.0 mm
|
2.047 in
52.0 mm
|
Kyllä
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 0,3704 € - 0,6749 € | 16800 Varastossa |
0.472 in
12.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Kyllä
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 5,6694 € - 8,9111 € | 10 Varastossa |
1.969 in
50.0 mm
|
2.283 in
58.0 mm
|
Kyllä
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 1,3317 € - 2,6663 € | 1607 Varastossa |
1.102 in
28.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
Kyllä
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 1,9927 € - 3,9573 € | 48 Varastossa |
1.535 in
39.0 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
Kyllä
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 1,6699 € - 3,3539 € | 562 Varastossa |
1.535 in
39.0 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
Kyllä
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 0,3971 € - 0,7255 € | 21200 Varastossa |
0.472 in
12.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Kyllä
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,3971 € - 0,7255 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.472 in
12.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Kyllä
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,3157 € - 0,5753 € | 4300 Varastossa |
0.472 in
12.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Kyllä
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 0,7002 € - 1,1044 € | 4712 Varastossa |
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| 0,2385 € - 0,435 € | 6300 Varastossa |
0.433 in
11.0 mm
|
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa