Valikko Haku

Laipalliset liukulaakerit

Varastossa

These Flanged Sleeve Bearings are designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement. It reduces friction.

Plastic provides corrosion resistance and a lower noise level than metal variants. The product line includes choices constructed of self-lubricating polymeric compounds, which increases product longevity and lowers the need for maintenance. They are excellent for heavy duty applications requiring large loads and harsh working conditions. Common applications include automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.

  • Designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement.
  • It is corrosion resistant and reduces friction.
  • Used in applications including automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.
Materiaali: PA 6.6,GF,PTFE, PA 6.6,AFRP,PTFE, PA 6.6,CF,PTFE, PA66 Väri: Musta, Väritön Sarjanumero:

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
226 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Akselin halkaisija Laipan ulkohalkaisija Flanged Kokonaispituus Akselireiän halkaisija Akselin pituus Osta
0,1627 € - 0,2975 € 34800 Varastossa
7.3 mm
5.0 mm
5.3 mm
0,2876 € - 0,5248 € 4836 Varastossa
12.0 mm
6.0 mm
8.0 mm
2,6663 € - 5,4589 € 21 Varastossa
36.0 mm
16.0 mm
32.0 mm
0,4953 € - 0,8097 € 500 Varastossa
12.0 mm
18.0 mm
Kyllä
15.0 mm
10.0 mm
14.0 mm
0,174 € - 0,3171 € 6700 Varastossa
10.1 mm
10.8 mm
8.1 mm
0,2385 € - 0,435 € 6300 Varastossa
11.0 mm
7.0 mm
8.0 mm
0,3045 € - 0,5543 € 9056 Varastossa
13.0 mm
16.0 mm
10.0 mm
0,6469 € - 1,2924 € 100 Varastossa
14.0 mm
20.0 mm
Kyllä
20.0 mm
12.0 mm
19.0 mm
0,6679 € - 1,3387 € 200 Varastossa
20.0 mm
26.0 mm
Kyllä
12.0 mm
18.0 mm
11.0 mm
1,5015 € - 3,0031 € 110 Varastossa
34.0 mm
42.0 mm
Kyllä
16.0 mm
30.0 mm
14.0 mm
4,1398 € - 6,4693 € 80 Varastossa
44.0 mm
52.0 mm
Kyllä
40.0 mm
40.0 mm
38.0 mm
0,3704 € - 0,6749 € 16800 Varastossa
12.0 mm
16.0 mm
Kyllä
15.0 mm
10.0 mm
13.0 mm
0,6286 € - 1,0216 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.0 mm
15.5 mm
16.0 mm
0,6946 € - 1,138 € 153 Varastossa
14.0 mm
20.0 mm
Kyllä
15.0 mm
12.0 mm
14.0 mm
0,7816 € - 1,2798 € Kysy toimitusaikaa täältä
18.0 mm
24.0 mm
Kyllä
17.0 mm
16.0 mm
16.0 mm
1,6839 € - 2,7645 € 406 Varastossa
28.0 mm
35.0 mm
Kyllä
30.0 mm
25.0 mm
28.5 mm
0,3241 € - 0,6469 € 5545 Varastossa
8.0 mm
12.0 mm
Kyllä
4.0 mm
6.0 mm
3.0 mm
0,4224 € - 0,6918 € 246 Varastossa
10.0 mm
15.0 mm
Kyllä
10.0 mm
8.0 mm
9.0 mm
0,2203 € - 0,4013 € 69360 Varastossa
9.0 mm
11.0 mm
6.0 mm
0,5767 € - 1,2728 € 3374 Varastossa
24.0 mm
26.0 mm
20.0 mm
  • / 12
Laipallinen laakeri 5.3 mm 5.0 mm Väritön

10049648

Hinta-alue
0,2975 € - 0,1627 €

Varastotasot
34800 Varastossa
Ominaisuudet
  • Akselin halkaisija
    7.3 mm
  • Kokonaispituus
    5.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Akselireiän halkaisija
    5.3 mm
  • Nimellinen ulkohalkaisija
    7.3 mm
Laipallinen laakeri 8.0 mm 6.0 mm Musta

10049921

Hinta-alue
0,5248 € - 0,2876 €

Varastotasot
4836 Varastossa
Ominaisuudet
  • Akselin halkaisija
    12.0 mm
  • Kokonaispituus
    6.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Akselireiän halkaisija
    8.0 mm
  • Nimellinen ulkohalkaisija
    12.0 mm
Laipallinen laakeri 32.0 mm 16.0 mm Musta

10179154

Hinta-alue
5,4589 € - 2,6663 €

Varastotasot
21 Varastossa
Ominaisuudet
  • Akselin halkaisija
    36.0 mm
  • Kokonaispituus
    16.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6.6;Hiilikuitu;Polytetrafluorieteeni
  • Akselireiän halkaisija
    32.0 mm
  • Nimellinen ulkohalkaisija
    36.0 mm
Laipallinen laakeri 10.0 mm 12.0 mm 15.0 mm Väritön

10322871

Hinta-alue
0,8097 € - 0,4953 €

Varastotasot
500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Akselin halkaisija
    12.0 mm
  • Akselin pituus
    14.0 mm
  • Kokonaispituus
    15.0 mm
  • Laipan paksuus
    1.0 mm
  • Laakerityyppi
    Liukulaakeri
Laipallinen laakeri 8.1 mm 10.8 mm Musta

10049983

Hinta-alue
0,3171 € - 0,174 €

Varastotasot
6700 Varastossa
Ominaisuudet
  • Akselin halkaisija
    10.1 mm
  • Kokonaispituus
    10.8 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Akselireiän halkaisija
    8.1 mm
  • Nimellinen ulkohalkaisija
    10.1 mm
Laipallinen laakeri 8.0 mm 7.0 mm Musta

10049969

Hinta-alue
0,435 € - 0,2385 €

Varastotasot
6300 Varastossa
Ominaisuudet
  • Akselin halkaisija
    11.0 mm
  • Kokonaispituus
    7.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Akselireiän halkaisija
    8.0 mm
  • Nimellinen ulkohalkaisija
    11.0 mm
Laipallinen laakeri 10.0 mm 16.0 mm Musta

10050149

Hinta-alue
0,5543 € - 0,3045 €

Varastotasot
9056 Varastossa
Ominaisuudet
  • Akselin halkaisija
    13.0 mm
  • Kokonaispituus
    16.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Akselireiän halkaisija
    10.0 mm
  • Nimellinen ulkohalkaisija
    13.0 mm
Laakeri 12.0 mm 14.0 mm 20.0 mm Musta

10323298

Hinta-alue
1,2924 € - 0,6469 €

Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • Akselin halkaisija
    14.0 mm
  • Akselin pituus
    19.0 mm
  • Kokonaispituus
    20.0 mm
  • Laipan paksuus
    1.0 mm
  • Laakerityyppi
    Liukulaakeri
Laipallinen laakeri 18.0 mm 20.0 mm 12.0 mm Musta

10323373

Hinta-alue
1,3387 € - 0,6679 €

Varastotasot
200 Varastossa
Ominaisuudet
  • Akselin halkaisija
    20.0 mm
  • Akselin pituus
    11.0 mm
  • Kokonaispituus
    12.0 mm
  • Laipan paksuus
    1.0 mm
  • Laakerityyppi
    Liukulaakeri
Laakeri 30.0 mm 34.0 mm 16.0 mm Musta

10323458

Hinta-alue
3,0031 € - 1,5015 €

Varastotasot
110 Varastossa
Ominaisuudet
  • Akselin halkaisija
    34.0 mm
  • Akselin pituus
    14.0 mm
  • Kokonaispituus
    16.0 mm
  • Laipan paksuus
    2.0 mm
  • Laakerityyppi
    Liukulaakeri
Laipallinen laakeri 40.0 mm 44.0 mm 40.0 mm Musta

10323533

Hinta-alue
6,4693 € - 4,1398 €

Varastotasot
80 Varastossa
Ominaisuudet
  • Akselin halkaisija
    44.0 mm
  • Akselin pituus
    38.0 mm
  • Kokonaispituus
    40.0 mm
  • Laipan paksuus
    2.0 mm
  • Laakerityyppi
    Liukulaakeri
Laipallinen laakeri 10.0 mm 12.0 mm 15.0 mm Musta

10116364

Hinta-alue
0,6749 € - 0,3704 €

Varastotasot
16800 Varastossa
Ominaisuudet
  • Akselin halkaisija
    12.0 mm
  • Akselin pituus
    13.0 mm
  • Kokonaispituus
    15.0 mm
  • Laipan paksuus
    2.0 mm
  • Laakerityyppi
    Liukulaakeri
Laipallinen laakeri 16.0 mm 15.5 mm Musta

10050323

Hinta-alue
1,0216 € - 0,6286 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Akselin halkaisija
    20.0 mm
  • Kokonaispituus
    15.5 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Akselireiän halkaisija
    16.0 mm
  • Nimellinen ulkohalkaisija
    20.0 mm
Laipallinen laakeri 12.0 mm 14.0 mm 15.0 mm Väritön

10322901

Hinta-alue
1,138 € - 0,6946 €

Varastotasot
153 Varastossa
Ominaisuudet
  • Akselin halkaisija
    14.0 mm
  • Akselin pituus
    14.0 mm
  • Kokonaispituus
    15.0 mm
  • Laipan paksuus
    1.0 mm
  • Laakerityyppi
    Liukulaakeri
Laipallinen laakeri 16.0 mm 18.0 mm 17.0 mm Väritön

10322987

Hinta-alue
1,2798 € - 0,7816 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Akselin halkaisija
    18.0 mm
  • Akselin pituus
    16.0 mm
  • Kokonaispituus
    17.0 mm
  • Laipan paksuus
    1.0 mm
  • Laakerityyppi
    Liukulaakeri
Laipallinen laakeri 25.0 mm 28.0 mm 30.0 mm Väritön

10323069

Hinta-alue
2,7645 € - 1,6839 €

Varastotasot
406 Varastossa
Ominaisuudet
  • Akselin halkaisija
    28.0 mm
  • Akselin pituus
    28.5 mm
  • Kokonaispituus
    30.0 mm
  • Laipan paksuus
    1.5 mm
  • Laakerityyppi
    Liukulaakeri
Laakeri 6.0 mm 8.0 mm 4.0 mm Musta

10323144

Hinta-alue
0,6469 € - 0,3241 €

Varastotasot
5545 Varastossa
Ominaisuudet
  • Akselin halkaisija
    8.0 mm
  • Akselin pituus
    3.0 mm
  • Kokonaispituus
    4.0 mm
  • Laipan paksuus
    1.0 mm
  • Laakerityyppi
    Liukulaakeri
Laipallinen laakeri 8.0 mm 10.0 mm 10.0 mm Väritön

10322826

Hinta-alue
0,6918 € - 0,4224 €

Varastotasot
246 Varastossa
Ominaisuudet
  • Akselin halkaisija
    10.0 mm
  • Akselin pituus
    9.0 mm
  • Kokonaispituus
    10.0 mm
  • Laipan paksuus
    1.0 mm
  • Laakerityyppi
    Liukulaakeri
Laipallinen laakeri 6.0 mm 11.0 mm Väritön

10049693

Hinta-alue
0,4013 € - 0,2203 €

Varastotasot
69360 Varastossa
Ominaisuudet
  • Akselin halkaisija
    9.0 mm
  • Kokonaispituus
    11.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Akselireiän halkaisija
    6.0 mm
  • Nimellinen ulkohalkaisija
    9.0 mm
Laipallinen laakeri 20.0 mm 26.0 mm Väritön

10050422

Hinta-alue
1,2728 € - 0,5767 €

Varastotasot
3374 Varastossa
Ominaisuudet
  • Akselin halkaisija
    24.0 mm
  • Kokonaispituus
    26.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Akselireiän halkaisija
    20.0 mm
  • Nimellinen ulkohalkaisija
    24.0 mm