Valikko Haku

Laipalliset liukulaakerit

Varastossa

These Flanged Sleeve Bearings are designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement. It reduces friction.

Plastic provides corrosion resistance and a lower noise level than metal variants. The product line includes choices constructed of self-lubricating polymeric compounds, which increases product longevity and lowers the need for maintenance. They are excellent for heavy duty applications requiring large loads and harsh working conditions. Common applications include automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.

  • Designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement.
  • It is corrosion resistant and reduces friction.
  • Used in applications including automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.
Materiaali: PA 6.6,GF,PTFE, PA 6.6,AFRP,PTFE, PA 6.6,CF,PTFE, PA66 Väri: Musta, Väritön Sarjanumero:

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
226 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Akselin halkaisija Laipan ulkohalkaisija Flanged Kokonaispituus Akselireiän halkaisija Akselin pituus Osta
0,4224 € - 0,6918 € 246 Varastossa
10.0 mm
15.0 mm
Kyllä
10.0 mm
8.0 mm
9.0 mm
0,616 € - 1,2335 € 1600 Varastossa
14.0 mm
20.0 mm
Kyllä
15.0 mm
12.0 mm
14.0 mm
0,6918 € - 1,385 € 858 Varastossa
18.0 mm
24.0 mm
Kyllä
17.0 mm
16.0 mm
16.0 mm
1,4735 € - 2,9329 € 129 Varastossa
28.0 mm
35.0 mm
Kyllä
30.0 mm
25.0 mm
28.5 mm
3,6907 € - 5,7957 € 60 Varastossa
44.0 mm
52.0 mm
Kyllä
30.0 mm
40.0 mm
28.0 mm
0,3704 € - 0,6749 € 2700 Varastossa
12.0 mm
16.0 mm
Kyllä
15.0 mm
10.0 mm
13.0 mm
0,6329 € - 1,2629 € 43 Varastossa
17.0 mm
23.0 mm
Kyllä
9.0 mm
15.0 mm
8.0 mm
0,8588 € - 1,726 € 186 Varastossa
23.0 mm
30.0 mm
Kyllä
16.5 mm
20.0 mm
1,5156 € - 3,0452 € 300 Varastossa
36.0 mm
45.0 mm
Kyllä
16.0 mm
32.0 mm
14.0 mm
0,3157 € - 0,5753 € 30790 Varastossa
12.0 mm
16.0 mm
Kyllä
9.0 mm
10.0 mm
7.0 mm
0,4041 € - 0,6595 € Kysy toimitusaikaa täältä
14.0 mm
20.0 mm
Kyllä
8.0 mm
12.0 mm
6.0 mm
0,2203 € - 0,4013 € 25432 Varastossa
9.0 mm
6.0 mm
6.0 mm
0,1838 € - 0,3367 € 1893 Varastossa
9.0 mm
4.3 mm
7.4 mm
0,4911 € - 0,7956 € 31000 Varastossa
14.0 mm
10.0 mm
8.0 mm
1,726 € - 2,8207 € Kysy toimitusaikaa täältä
34.0 mm
42.0 mm
Kyllä
16.0 mm
30.0 mm
14.0 mm
0,3311 € - 0,6623 € 700 Varastossa
8.0 mm
12.0 mm
Kyllä
6.0 mm
6.0 mm
5.0 mm
0,4153 € - 0,8279 € 787 Varastossa
12.0 mm
18.0 mm
Kyllä
9.0 mm
10.0 mm
8.0 mm
0,6525 € - 1,3093 € 296 Varastossa
17.0 mm
23.0 mm
Kyllä
12.0 mm
15.0 mm
11.0 mm
0,9233 € - 1,8664 € 475 Varastossa
23.0 mm
30.0 mm
Kyllä
21.5 mm
20.0 mm
0,6469 € - 1,2924 € 1047 Varastossa
16.0 mm
22.0 mm
Kyllä
17.0 mm
14.0 mm
16.0 mm
  • / 12
Laipallinen laakeri 8.0 mm 10.0 mm 10.0 mm Väritön

10322826

Hinta-alue
0,6918 € - 0,4224 €

Varastotasot
246 Varastossa
Ominaisuudet
  • Akselin halkaisija
    10.0 mm
  • Akselin pituus
    9.0 mm
  • Kokonaispituus
    10.0 mm
  • Laipan paksuus
    1.0 mm
  • Laakerityyppi
    Liukulaakeri
Laakeri 12.0 mm 14.0 mm 15.0 mm Musta

10323281

Hinta-alue
1,2335 € - 0,616 €

Varastotasot
1600 Varastossa
Ominaisuudet
  • Akselin halkaisija
    14.0 mm
  • Akselin pituus
    14.0 mm
  • Kokonaispituus
    15.0 mm
  • Laipan paksuus
    1.0 mm
  • Laakerityyppi
    Liukulaakeri
Laakeri 16.0 mm 18.0 mm 17.0 mm Musta

10323366

Hinta-alue
1,385 € - 0,6918 €

Varastotasot
858 Varastossa
Ominaisuudet
  • Akselin halkaisija
    18.0 mm
  • Akselin pituus
    16.0 mm
  • Kokonaispituus
    17.0 mm
  • Laipan paksuus
    1.0 mm
  • Laakerityyppi
    Liukulaakeri
Laakeri 25.0 mm 28.0 mm 30.0 mm Musta

10323441

Hinta-alue
2,9329 € - 1,4735 €

Varastotasot
129 Varastossa
Ominaisuudet
  • Akselin halkaisija
    28.0 mm
  • Akselin pituus
    28.5 mm
  • Kokonaispituus
    30.0 mm
  • Laipan paksuus
    1.5 mm
  • Laakerityyppi
    Liukulaakeri
Laakeri 40.0 mm 44.0 mm 30.0 mm Musta

10323526

Hinta-alue
5,7957 € - 3,6907 €

Varastotasot
60 Varastossa
Ominaisuudet
  • Akselin halkaisija
    44.0 mm
  • Akselin pituus
    28.0 mm
  • Kokonaispituus
    30.0 mm
  • Laipan paksuus
    2.0 mm
  • Laakerityyppi
    Liukulaakeri
Laipallinen laakeri 10.0 mm 12.0 mm 15.0 mm Väritön

10116357

Hinta-alue
0,6749 € - 0,3704 €

Varastotasot
2700 Varastossa
Ominaisuudet
  • Akselin halkaisija
    12.0 mm
  • Akselin pituus
    13.0 mm
  • Kokonaispituus
    15.0 mm
  • Laipan paksuus
    2.0 mm
  • Laakerityyppi
    Liukulaakeri
Laakeri 15.0 mm 17.0 mm 9.0 mm Musta

10323328

Hinta-alue
1,2629 € - 0,6329 €

Varastotasot
43 Varastossa
Ominaisuudet
  • Akselin halkaisija
    17.0 mm
  • Akselin pituus
    8.0 mm
  • Kokonaispituus
    9.0 mm
  • Laipan paksuus
    1.0 mm
  • Laakerityyppi
    Liukulaakeri
Laakeri 20.0 mm 23.0 mm 16.5 mm Musta

10323403

Hinta-alue
1,726 € - 0,8588 €

Varastotasot
186 Varastossa
Ominaisuudet
  • Akselin halkaisija
    23.0 mm
  • Kokonaispituus
    16.5 mm
  • Laipan paksuus
    1.5 mm
  • Laakerityyppi
    Liukulaakeri
  • Nimellinen sisähalkaisija
    20.0 mm
Laipallinen laakeri 32.0 mm 36.0 mm 16.0 mm Musta

10323489

Hinta-alue
3,0452 € - 1,5156 €

Varastotasot
300 Varastossa
Ominaisuudet
  • Akselin halkaisija
    36.0 mm
  • Akselin pituus
    14.0 mm
  • Kokonaispituus
    16.0 mm
  • Laipan paksuus
    2.0 mm
  • Laakerityyppi
    Liukulaakeri
Laipallinen laakeri 10.0 mm 12.0 mm 9.0 mm Väritön

10116319

Hinta-alue
0,5753 € - 0,3157 €

Varastotasot
30790 Varastossa
Ominaisuudet
  • Akselin halkaisija
    12.0 mm
  • Akselin pituus
    7.0 mm
  • Kokonaispituus
    9.0 mm
  • Laipan paksuus
    2.0 mm
  • Laakerityyppi
    Liukulaakeri
Laipallinen laakeri 12.0 mm 14.0 mm 8.0 mm Väritön

10116395

Hinta-alue
0,6595 € - 0,4041 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Akselin halkaisija
    14.0 mm
  • Akselin pituus
    6.0 mm
  • Kokonaispituus
    8.0 mm
  • Laipan paksuus
    2.0 mm
  • Laakerityyppi
    Liukulaakeri
Laipallinen laakeri 6.0 mm 6.0 mm Väritön

10049778

Hinta-alue
0,4013 € - 0,2203 €

Varastotasot
25432 Varastossa
Ominaisuudet
  • Akselin halkaisija
    9.0 mm
  • Kokonaispituus
    6.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Akselireiän halkaisija
    6.0 mm
  • Nimellinen ulkohalkaisija
    9.0 mm
Laipallinen laakeri 7.4 mm 4.3 mm Väritön

10049839

Hinta-alue
0,3367 € - 0,1838 €

Varastotasot
1893 Varastossa
Ominaisuudet
  • Akselin halkaisija
    9.0 mm
  • Kokonaispituus
    4.3 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Akselireiän halkaisija
    7.4 mm
  • Nimellinen ulkohalkaisija
    9.0 mm
Laipallinen laakeri 8.0 mm 10.0 mm Väritön

10049938

Hinta-alue
0,7956 € - 0,4911 €

Varastotasot
31000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Akselin halkaisija
    14.0 mm
  • Kokonaispituus
    10.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Akselireiän halkaisija
    8.0 mm
  • Nimellinen ulkohalkaisija
    14.0 mm
Laipallinen laakeri 30.0 mm 34.0 mm 16.0 mm Väritön

10323076

Hinta-alue
2,8207 € - 1,726 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Akselin halkaisija
    34.0 mm
  • Akselin pituus
    14.0 mm
  • Kokonaispituus
    16.0 mm
  • Laipan paksuus
    2.0 mm
  • Laakerityyppi
    Liukulaakeri
Laakeri 6.0 mm 8.0 mm 6.0 mm Musta

10323151

Hinta-alue
0,6623 € - 0,3311 €

Varastotasot
700 Varastossa
Ominaisuudet
  • Akselin halkaisija
    8.0 mm
  • Akselin pituus
    5.0 mm
  • Kokonaispituus
    6.0 mm
  • Laipan paksuus
    1.0 mm
  • Laakerityyppi
    Liukulaakeri
Laipallinen laakeri 10.0 mm 12.0 mm 9.0 mm Musta

10323236

Hinta-alue
0,8279 € - 0,4153 €

Varastotasot
787 Varastossa
Ominaisuudet
  • Akselin halkaisija
    12.0 mm
  • Akselin pituus
    8.0 mm
  • Kokonaispituus
    9.0 mm
  • Laipan paksuus
    1.0 mm
  • Laakerityyppi
    Liukulaakeri
Laakeri 15.0 mm 17.0 mm 12.0 mm Musta

10323335

Hinta-alue
1,3093 € - 0,6525 €

Varastotasot
296 Varastossa
Ominaisuudet
  • Akselin halkaisija
    17.0 mm
  • Akselin pituus
    11.0 mm
  • Kokonaispituus
    12.0 mm
  • Laipan paksuus
    1.0 mm
  • Laakerityyppi
    Liukulaakeri
Laakeri 20.0 mm 23.0 mm 21.5 mm Musta

10323410

Hinta-alue
1,8664 € - 0,9233 €

Varastotasot
475 Varastossa
Ominaisuudet
  • Akselin halkaisija
    23.0 mm
  • Kokonaispituus
    21.5 mm
  • Laipan paksuus
    1.5 mm
  • Laakerityyppi
    Liukulaakeri
  • Nimellinen sisähalkaisija
    20.0 mm
Laipallinen laakeri 14.0 mm 16.0 mm 17.0 mm Musta

10323311

Hinta-alue
1,2924 € - 0,6469 €

Varastotasot
1047 Varastossa
Ominaisuudet
  • Akselin halkaisija
    16.0 mm
  • Akselin pituus
    16.0 mm
  • Kokonaispituus
    17.0 mm
  • Laipan paksuus
    1.0 mm
  • Laakerityyppi
    Liukulaakeri