These Flanged Sleeve Bearings are designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement. It reduces friction.
Plastic provides corrosion resistance and a lower noise level than metal variants. The product line includes choices constructed of self-lubricating polymeric compounds, which increases product longevity and lowers the need for maintenance. They are excellent for heavy duty applications requiring large loads and harsh working conditions. Common applications include automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.
Materiaali: PA 6.6,GF,PTFE, PA 6.6,AFRP,PTFE, PA 6.6,CF,PTFE, PA66 Väri: Musta, Väritön Sarjanumero:
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Akselin halkaisija | Laipan ulkohalkaisija | Flanged | Kokonaispituus | Akselireiän halkaisija | Akselin pituus | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,7681 € - 3,5223 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.339 in
34.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
Kyllä
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 0,8588 € - 1,726 € | 186 Varastossa |
0.906 in
23.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Kyllä
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
| 1,7822 € - 3,5784 € | 41 Varastossa |
1.417 in
36.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Kyllä
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 0,6525 € - 1,3093 € | 296 Varastossa |
0.669 in
17.0 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
Kyllä
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 0,602 € - 1,204 € | 151 Varastossa |
0.551 in
14.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Kyllä
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 0,6244 € - 1,3808 € | 3753 Varastossa |
0.866 in
22.0 mm
|
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
||
| 2,5821 € - 5,3045 € | 350 Varastossa |
1.102 in
28.0 mm
|
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,5051 € - 0,8237 € | 1000 Varastossa |
0.709 in
18.0 mm
|
|
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
||
| 1,6278 € - 4,8976 € | 11210 Varastossa |
0.906 in
23.0 mm
|
|
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
| 1,1675 € - 4,5327 € | 900 Varastossa |
1.181 in
30.0 mm
|
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 1,0875 € - 1,9225 € | 3350 Varastossa |
0.551 in
14.0 mm
|
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
||
| 2,3154 € - 5,6694 € | 560 Varastossa |
1.102 in
28.0 mm
|
|
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 4,7432 € - 6,7079 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.339 in
34.0 mm
|
|
|
1.457 in
37.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 1,8945 € - 5,6975 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.378 in
35.0 mm
|
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 0,5767 € - 1,2728 € | 11075 Varastossa |
0.945 in
24.0 mm
|
|
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
| 9,5847 € - 11,9142 € | 50 Varastossa |
1.969 in
50.0 mm
|
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
||
| 0,2118 € - 0,3859 € | 16640 Varastossa |
0.315 in
8.0 mm
|
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
||
| 1,1745 € - 1,9085 € | 1768 Varastossa |
0.709 in
18.0 mm
|
|
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
||
| 0,3732 € - 0,8279 € | 5660 Varastossa |
0.87 in
22.1 mm
|
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
|
||
| 0,188 € - 0,341 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.197 in
5.0 mm
|
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa