Laipalliset pronssimutterit ovat tärkeä osa lyijyruuvikokoonpanoja, joita käytetään laajasti lineaarisissa liikejärjestelmissä. Ne on tarkoitettu manuaalisiin tai moottorikäyttöisiin kohteisiin alhaisilla kiertonopeuksilla kuormalla, ja niiden sileä pinta vähentää johtoruuvin kulumista.
Erittäin kestävissä muttereissa on itsevoiteleva elementti. Pronssimateriaali takaa myös luotettavan suorituskyvyn, mikä tekee niistä yhden suosituimmista mutterivaihtoehdoista johtoruuvikokoonpanoissa.
Niitä käytetään laajasti erilaisissa teollisissa käyttökohteissa, kuten auto- ja ilmailuteollisuus sekä lääkinnälliset laitteet. Saatavana oikea- ja vasenkätisiä kierteisiä laipallisia vakiopronssimuttereita.
Materiaali: Pronssi Sarjanumero: SRL1331, SRL1332
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | l1 | Kierrekoko | d1 tol 7H | l2 | d2 tol. H9 | Lähtöjen määrä | d3 tol. h11 | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28,51 € - 38,01 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
35.0
|
TR12 x 6
|
12.0
|
12.0
|
28.0
|
2.0
|
48.0
|
||
| 23,72 € - 31,63 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
20.0
|
TR12 x 6
|
12.0
|
7.0
|
24.0
|
2.0
|
42.0
|
||
| 75,51 € - 88,84 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
46.0
|
TR30 x 6
|
30.0
|
14.0
|
38.0
|
1.0
|
62.0
|
||
| 50,59 € - 63,24 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
44.0
|
TR20 x 4
|
20.0
|
12.0
|
32.0
|
1.0
|
55.0
|
||
| 70,12 € - 87,65 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
44.0
|
TR22 x 5
|
22.0
|
12.0
|
32.0
|
1.0
|
55.0
|
||
| 101,95 € - 119,94 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
33.0
|
TR24 x 10
|
24.0
|
12.0
|
50.0
|
2.0
|
77.0
|
||
| 414,09 € - 460,105 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
65.0
|
TR40 x 7
|
40.0
|
20.0
|
80.0
|
1.0
|
140.0
|
||
| 294,33 € - 327,03 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
60.0
|
TR36 x 6
|
36.0
|
20.0
|
80.0
|
1.0
|
115.0
|
||
| 70,57 € - 88,21 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
26.0
|
TR20 x 8
|
20.0
|
12.0
|
38.0
|
2.0
|
62.0
|
||
| 210,34 € - 247,46 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
66.0
|
TR44 x 7
|
44.0
|
16.0
|
63.0
|
1.0
|
95.0
|
||
| 36,84 € - 49,12 € | 4 Varastossa |
35.0
|
TR16 x 8
|
16.0
|
12.0
|
28.0
|
2.0
|
48.0
|
||
| 21,44 € - 28,59 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
15.0
|
TR10 x 2
|
10.0
|
6.0
|
20.0
|
1.0
|
35.0
|
||
| 46,62 € - 58,27 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
24.0
|
TR16 x 8
|
16.0
|
12.0
|
30.0
|
2.0
|
52.0
|
||
| 144,79 € - 170,34 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
48.0
|
TR30 x 6
|
30.0
|
15.0
|
58.0
|
1.0
|
90.0
|
||
| 102,60 € - 120,71 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
54.0
|
TR36 x 6
|
36.0
|
16.0
|
45.0
|
1.0
|
70.0
|
||
| 431,19 € - 479,096 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
90.0
|
TR60 x 9
|
60.0
|
20.0
|
88.0
|
1.0
|
130.0
|
||
| 10,33 € - 12,15 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
54.0
|
TR36 x 6
|
36.0
|
16.0
|
45.0
|
1.0
|
70.0
|
||
| 265,99 € - 295,545 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
75.0
|
TR50 x 8
|
50.0
|
18.0
|
72.0
|
1.0
|
110.0
|
||
| 338,56 € - 376,18 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
60.0
|
TR36 x 6
|
36.0
|
20.0
|
80.0
|
1.0
|
115.0
|
||
| 32,63 € - 43,51 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
24.0
|
TR14 x 3
|
14.0
|
10.0
|
30.0
|
1.0
|
52.0
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa