Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Laipalliset suojatulpat ovat yleiskäyttöisiä tulppia, joita käytetään monien eri käyttökohteiden suojaamiseen.
Termoplastisen elastomeerin valikoimaa suositellaan käyttökohteisiin, joissa edellytetään haponsietokykyä. PVC-valikoima kestää erittäin hyvin pirstoutumisen ja on näin ollen ihanteellinen kierteitetyissä käyttökohteissa. Vihreä vinyylivalikoima toimii hyvin käyttökohteissa, joissa on öljyjä ja rasvoja.
Ominaisuuksiin kuuluu rinnakkainen tai suora seinärakenne, joka varmistaa tiukan ja turvallisen istuvuuden samalla estäen epäpuhtauksia, vaurioita, likaa, korroosiota, kosteutta ja roskia varastoinnin ja kuljetuksen aikana.
Materiaali: TPE, TPR, LDPE, PVC, Vinyyli Väri: Musta, Punainen, Väritön, Vihreä Sarjanumero: SR1067, SRSTG, SRSTLL, SR1015, SR1014, SR1013, SRF0000
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | D | Väri | Materiaali | Vetosuunta | d | H | Tyyppi | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1684 € - 0,2341 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.583 in
40.2 mm
|
Väritön
|
LDPE
|
No Tab
|
1.417 in
36.0 mm
|
8.5
|
6
|
||
0,3272 € - 0,5325 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2.618 in
66.5 mm
|
Väritön
|
LDPE
|
No Tab
|
2.291 in
58.2 mm
|
8.7
|
6
|
||
0,182 € - 0,2491 € | 2537 Varastossa |
1.697 in
43.1 mm
|
Väritön
|
LDPE
|
No Tab
|
1.539 in
39.1 mm
|
8.5
|
6
|
||
0,0712 € - 0,0712 € | 818 Varastossa |
0.508 in
12.9 mm
|
Väritön
|
LDPE
|
No Tab
|
0.358 in
9.1 mm
|
10.0
|
6
|
||
0,0698 € - 0,0698 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.421 in
10.7 mm
|
Väritön
|
LDPE
|
No Tab
|
0.303 in
7.7 mm
|
6.3
|
6
|
||
0,0743 € - 0,1561 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.827 in
21.0 mm
|
Musta
|
TPE
|
Lateral
|
0.512 in
13.0 mm
|
9.0
|
1
|
||
0,1014 € - 0,2676 € | 114 Varastossa |
0.787 in
20.0 mm
|
Vihreä
|
Vinyyli
|
No Tab
|
0.472 in
12.0 mm
|
10.5
|
5
|
||
0,0625 € - 0,1656 € | 23550 Varastossa |
0.472 in
12.0 mm
|
Vihreä
|
Vinyyli
|
No Tab
|
0.236 in
6.0 mm
|
10.5
|
5
|
||
0,1971 € - 0,5203 € | 2906 Varastossa |
1.299 in
33.0 mm
|
Vihreä
|
Vinyyli
|
No Tab
|
0.906 in
23.0 mm
|
12.5
|
5
|
||
0,0395 € - 0,1046 € | 26306 Varastossa |
0.276 in
7.0 mm
|
Musta
|
PVC
|
No Tab
|
0.126 in
3.2 mm
|
7.5
|
5
|
||
0,1155 € - 0,3047 € | 5967 Varastossa |
0.866 in
22.0 mm
|
Vihreä
|
Vinyyli
|
No Tab
|
0.551 in
14.0 mm
|
12.5
|
5
|
||
0,1066 € - 0,2797 € | 3858 Varastossa |
0.827 in
21.0 mm
|
Vihreä
|
Vinyyli
|
No Tab
|
0.512 in
13.0 mm
|
12.5
|
5
|
||
0,1684 € - 0,4427 € | 1600 Varastossa |
1.142 in
29.0 mm
|
Vihreä
|
Vinyyli
|
No Tab
|
0.748 in
19.0 mm
|
12.5
|
5
|
||
0,2628 € - 0,7331 € | 11728 Varastossa |
1.575 in
40.0 mm
|
Vihreä
|
Vinyyli
|
No Tab
|
1.181 in
30.0 mm
|
14.5
|
5
|
||
0,1236 € - 0,1687 € | 17130 Varastossa |
0.906 in
23.0 mm
|
Vihreä
|
Vinyyli
|
No Tab
|
0.591 in
15.0 mm
|
12.5
|
5
|
||
0,1889 € - 0,5002 € | 2100 Varastossa |
1.22 in
31.0 mm
|
Vihreä
|
Vinyyli
|
No Tab
|
0.827 in
21.0 mm
|
12.5
|
5
|
||
0,1752 € - 0,1944 € | 49694 Varastossa |
1.122 in
28.5 mm
|
Musta
|
TPR
|
Central
|
0.925 in
23.5 mm
|
12.0
|
2
|
||
0,2122 € - 0,2754 € | 1810 Varastossa |
0.925 in
23.5 mm
|
Musta
|
TPE/TPV
|
Central
|
0.598 in
15.2 mm
|
10.0
|
2
|
||
0,1656 € - 0,2144 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.768 in
19.5 mm
|
Musta
|
TPE/TPV
|
Central
|
0.453 in
11.5 mm
|
8.0
|
2
|
||
0,0769 € - 0,1848 € | 17000 Varastossa |
0.433 in
11.0 mm
|
Musta
|
TPE/TPV
|
No Tab
|
0.197 in
5.0 mm
|
10.5
|
5
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa