Valikko Haku
Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
28 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus H d2 Kierrekoko d1 Osta
0,0702 € - 0,078 € Kysy toimitusaikaa täältä
9.5 mm
12.5 mm
GAS 1/4"
10.5 mm
0,0344 € - 0,0382 € Kysy toimitusaikaa täältä
9.5 mm
7.0 mm
5.0 mm
0,0772 € - 0,0858 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.0 mm
16.2 mm
GAS 3/8"
14.2 mm
0,0702 € - 0,078 € Kysy toimitusaikaa täältä
9.5 mm
13.5 mm
11.5 mm
0,0351 € - 0,039 € Kysy toimitusaikaa täältä
9.5 mm
8.0 mm
6.0 mm
0,0772 € - 0,0858 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.0 mm
15.5 mm
13.5 mm
0,0738 € - 0,082 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.0 mm
37.9 mm
33.6 mm
0,0702 € - 0,078 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.0 mm
14.5 mm
12.5 mm
0,1051 € - 0,1168 € Kysy toimitusaikaa täältä
11.0 mm
21.5 mm
19.0 mm
0,0772 € - 0,0858 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.0 mm
17.0 mm
14.5 mm
0,1406 € - 0,1562 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.0 mm
31.5 mm
29.0 mm
0,0351 € - 0,039 € Kysy toimitusaikaa täältä
9.5 mm
9.5 mm
7.0 mm
0,0982 € - 0,1091 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.0 mm
18.0 mm
15.5 mm
0,1051 € - 0,1168 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.0 mm
20.0 mm
GAS 1/2"
18.0 mm
0,1533 € - 0,1703 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.0 mm
31.8 mm
GAS 1"
29.5 mm
0,0422 € - 0,0468 € Kysy toimitusaikaa täältä
9.5 mm
10.0 mm
GAS 1/8"
8.0 mm
0,0729 € - 0,081 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.0 mm
35.5 mm
32.0 mm
0,0982 € - 0,1091 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.0 mm
19.5 mm
17.5 mm
0,0831 € - 0,0924 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.0 mm
47.5 mm
44.5 mm
0,0882 € - 0,098 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.0 mm
51.0 mm
48.5 mm
  • / 2
Keskusvedintulppa 10.5 mm 12.5 mm LDPE - PCR Vihreä

20747770

Hinta-alue
0,078 € - 0,0702 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • H
    9.5 mm
  • d2
    12.5 mm
  • d1
    10.5 mm
  • Kierrekoko
    GAS 1/4"
  • Väri
    Vihreä
Keskusvedintulppa 5.0 mm 7.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20747725

Hinta-alue
0,0382 € - 0,0344 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • H
    9.5 mm
  • d2
    7.0 mm
  • d1
    5.0 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
Keskusvedintulppa 14.2 mm 16.2 mm LDPE - PCR Vihreä

20747817

Hinta-alue
0,0858 € - 0,0772 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • H
    10.0 mm
  • d2
    16.2 mm
  • d1
    14.2 mm
  • Kierrekoko
    GAS 3/8"
  • Väri
    Vihreä
Keskusvedintulppa 11.5 mm 13.5 mm LDPE - PCR Vihreä

20747787

Hinta-alue
0,078 € - 0,0702 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • H
    9.5 mm
  • d2
    13.5 mm
  • d1
    11.5 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
Keskusvedintulppa 6.0 mm 8.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20747732

Hinta-alue
0,039 € - 0,0351 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • H
    9.5 mm
  • d2
    8.0 mm
  • d1
    6.0 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
Keskusvedintulppa 13.5 mm 15.5 mm LDPE - PCR Vihreä

20747800

Hinta-alue
0,0858 € - 0,0772 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • H
    10.0 mm
  • d2
    15.5 mm
  • d1
    13.5 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
Keskusvedintulppa 33.6 mm 37.9 mm LDPE - PCR Vihreä

20747930

Hinta-alue
0,082 € - 0,0738 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • H
    12.0 mm
  • d2
    37.9 mm
  • d1
    33.6 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
Keskusvedintulppa 12.5 mm 14.5 mm LDPE - PCR Vihreä

20747794

Hinta-alue
0,078 € - 0,0702 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • H
    10.0 mm
  • d2
    14.5 mm
  • d1
    12.5 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
Keskusvedintulppa 19.0 mm 21.5 mm LDPE - PCR Vihreä

20747862

Hinta-alue
0,1168 € - 0,1051 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • H
    11.0 mm
  • d2
    21.5 mm
  • d1
    19.0 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
Keskusvedintulppa 14.5 mm 17.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20747824

Hinta-alue
0,0858 € - 0,0772 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • H
    10.0 mm
  • d2
    17.0 mm
  • d1
    14.5 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
Keskusvedintulppa 29.0 mm 31.5 mm LDPE - PCR Vihreä

20747909

Hinta-alue
0,1562 € - 0,1406 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • H
    12.0 mm
  • d2
    31.5 mm
  • d1
    29.0 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
Keskusvedintulppa 7.0 mm 9.5 mm LDPE - PCR Vihreä

20747749

Hinta-alue
0,039 € - 0,0351 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • H
    9.5 mm
  • d2
    9.5 mm
  • d1
    7.0 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
Keskusvedintulppa 15.5 mm 18.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20747831

Hinta-alue
0,1091 € - 0,0982 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • H
    10.0 mm
  • d2
    18.0 mm
  • d1
    15.5 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
Keskusvedintulppa 18.0 mm 20.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20747855

Hinta-alue
0,1168 € - 0,1051 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • H
    10.0 mm
  • d2
    20.0 mm
  • d1
    18.0 mm
  • Kierrekoko
    GAS 1/2"
  • Väri
    Vihreä
Keskusvedintulppa 29.5 mm 31.8 mm LDPE - PCR Vihreä

20747916

Hinta-alue
0,1703 € - 0,1533 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • H
    12.0 mm
  • d2
    31.8 mm
  • d1
    29.5 mm
  • Kierrekoko
    GAS 1"
  • Väri
    Vihreä
Keskusvedintulppa 8.0 mm 10.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20747756

Hinta-alue
0,0468 € - 0,0422 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • H
    9.5 mm
  • d2
    10.0 mm
  • d1
    8.0 mm
  • Kierrekoko
    GAS 1/8"
  • Väri
    Vihreä
Keskusvedintulppa 32.0 mm 35.5 mm LDPE - PCR Vihreä

20747923

Hinta-alue
0,081 € - 0,0729 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • H
    12.0 mm
  • d2
    35.5 mm
  • d1
    32.0 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
Keskusvedintulppa 17.5 mm 19.5 mm LDPE - PCR Vihreä

20747848

Hinta-alue
0,1091 € - 0,0982 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • H
    10.0 mm
  • d2
    19.5 mm
  • d1
    17.5 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
Keskusvedintulppa 44.5 mm 47.5 mm LDPE - PCR Vihreä

20747978

Hinta-alue
0,0924 € - 0,0831 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • H
    12.0 mm
  • d2
    47.5 mm
  • d1
    44.5 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
Keskusvedintulppa 48.5 mm 51.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20747985

Hinta-alue
0,098 € - 0,0882 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • H
    12.0 mm
  • d2
    51.0 mm
  • d1
    48.5 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR