Valikko Haku

Suorasivuinen suojatulppa 25.0 mm LDPE - PCR Vihreä

Essentra tuotenumero:

20746407

Valmistajan tuotenumero:

20746407

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
200 - 1999 0,1062 €
2000 - 9999 0,0759 €
10000 + 0,0683 €
Vakiopakkaus: 2000

Tilaa useita 200

Kokonaishinta:

21,24 €

200 x 0,1062 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
d 25.0 mm
D 30.0 mm
h 11.0 mm
L 12.0 mm
Väri Vihreä
Materiaali LDPE - PCR
Kierrätetty osuus % 100%
Tullinimike 3923509000

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä