Valikko Haku

Laipalliset suojatulpat välilehdellä PCR

Varastossa

Suosittu laipalliset suojatulpat -sarja välilehtisuunnittelulla. Suunniteltu tehokkaaksi suojaksi varastoinnin ja kuljetuksen aikana. Sen ensisijainen tehtävä on estää vaurioiden, korroosion, lian ja kosteuden pääsy sekä saastuttaminen komponentin sisäosiin. Nämä pistokkeet sisältävät integroidun välilehden, joka mahdollistaa nopean ja vaivattoman poistamisen ilman lisätyökaluja.

Tämä sarja on valmistettu käytetystä kuluttajamateriaalista, joka on suunniteltu tukemaan Essentran ESG-tavoitteita sekä asiakkaidemme tavoitteita. Materiaali: LDPE - PCR Väri: Vihreä Sarjanumero: SRSTLLPCR

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
67 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus L D h d Osta
0,0845 € - 0,1314 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.3 mm
35.5 mm
10.0 mm
31.0 mm
0,1104 € - 0,1717 € Kysy toimitusaikaa täältä
25.0 mm
40.3 mm
11.0 mm
36.0 mm
0,13 € - 0,2023 € Kysy toimitusaikaa täältä
15.5 mm
46.5 mm
10.5 mm
42.0 mm
0,1435 € - 0,2233 € Kysy toimitusaikaa täältä
17.2 mm
53.2 mm
11.0 mm
52.0 mm
0,1523 € - 0,237 € Kysy toimitusaikaa täältä
15.0 mm
65.0 mm
11.0 mm
58.0 mm
0,1894 € - 0,2947 € Kysy toimitusaikaa täältä
17.0 mm
9.5 mm
17.0 mm
75.0 mm
0,2176 € - 0,3385 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.0 mm
97.0 mm
10.0 mm
94.0 mm
  • / 4
Suorasivuinen suojatulppa 31.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20746452

Hinta-alue
0,1314 € - 0,0845 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    31.0 mm
  • D
    35.5 mm
  • h
    10.0 mm
  • L
    12.3 mm
  • Väri
    Vihreä
Suorasivuinen suojatulppa 36.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20746537

Hinta-alue
0,1717 € - 0,1104 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    36.0 mm
  • D
    40.3 mm
  • h
    11.0 mm
  • L
    25.0 mm
  • Väri
    Vihreä
Suorasivuinen suojatulppa 42.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20746605

Hinta-alue
0,2023 € - 0,13 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    42.0 mm
  • D
    46.5 mm
  • h
    10.5 mm
  • L
    15.5 mm
  • Väri
    Vihreä
Suorasivuinen suojatulppa 52.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20746650

Hinta-alue
0,2233 € - 0,1435 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    52.0 mm
  • D
    53.2 mm
  • h
    11.0 mm
  • L
    17.2 mm
  • Väri
    Vihreä
Suorasivuinen suojatulppa 58.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20746681

Hinta-alue
0,237 € - 0,1523 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    58.0 mm
  • D
    65.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • L
    15.0 mm
  • Väri
    Vihreä
Suorasivuinen suojatulppa 75.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20746797

Hinta-alue
0,2947 € - 0,1894 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    75.0 mm
  • D
    9.5 mm
  • h
    17.0 mm
  • L
    17.0 mm
  • Väri
    Vihreä
Suorasivuinen suojatulppa 94.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20746865

Hinta-alue
0,3385 € - 0,2176 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    94.0 mm
  • D
    97.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • L
    20.0 mm
  • Väri
    Vihreä