Valikko Haku

Laipalliset suojukset

Varastossa

Laipalliset suojukset on suunniteltu helppoa asennusta ja poistamista varten, joko automaattisilla laitteilla tai käsin. Niitä käytetään tyypillisesti suojaamaan metrisiä tai tuumakierteitä, joko O-renkaiden kanssa tai ilman. Suurempi laippa mahdollistaa nopeamman asennuksen ja poistamisen käsin käytettäessä.

Laatukontrollin vuoksi värittömät suojukset mahdollistavat suojuksen läpi katsomisen ja tarkistamisen, onko O-rengas asennettu vai ei suojattuun liittimeen.

Tarjoaa tiiviin ja turvallisen istuvuuden.

  • Suunniteltu peittämään kierteet ja suojaamaan niitä.
  • Suojaa vahingolta, lialta ja kosteudelta.
  • Käytetään auto- ja konepajateollisuudessa.
Materiaali: TPE, LDPE Väri: Keltainen, Väritön Sarjanumero: SRCTLTPE, SR1116

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
59 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus D Väri d1 h1 H Osta
0,0302 € - 0,047 € Kysy toimitusaikaa täältä
14.5 mm
Keltainen
11.0 mm
10.0 mm
0,0924 € - 0,1437 € Kysy toimitusaikaa täältä
27.8 mm
Keltainen
23.0 mm
20.0 mm
0,0728 € - 0,1132 € 69 Varastossa
23.7 mm
Keltainen
20.0 mm
20.0 mm
0,2027 € - 0,3154 € Kysy toimitusaikaa täältä
44.0 mm
Keltainen
40.0 mm
2.0 mm
30.0 mm
0,0825 € - 0,1283 € Kysy toimitusaikaa täältä
25.2 mm
Keltainen
20.7 mm
20.0 mm
0,1096 € - 0,1705 € 100 Varastossa
32.9 mm
Keltainen
29.0 mm
20.0 mm
0,1151 € - 0,179 € 40 Varastossa
34.0 mm
Keltainen
30.0 mm
20.0 mm
0,0961 € - 0,1495 € Kysy toimitusaikaa täältä
28.5 mm
Keltainen
24.0 mm
20.0 mm
0,0856 € - 0,1332 € Kysy toimitusaikaa täältä
25.8 mm
Keltainen
22.0 mm
20.0 mm
0,0268 € - 0,0417 € Kysy toimitusaikaa täältä
11.8 mm
Keltainen
8.0 mm
10.0 mm
0,0336 € - 0,0523 € 90 Varastossa
16.0 mm
Keltainen
12.0 mm
10.0 mm
0,1484 € - 0,2308 € 100 Varastossa
40.0 mm
Keltainen
36.0 mm
25.0 mm
0,1073 € - 0,167 € 88 Varastossa
32.5 mm
Keltainen
28.0 mm
20.0 mm
0,0319 € - 0,0497 € Kysy toimitusaikaa täältä
14.5 mm
Keltainen
11.0 mm
15.0 mm
0,0257 € - 0,04 € 25000 Varastossa
10.8 mm
Keltainen
7.0 mm
10.0 mm
0,1392 € - 0,2165 € 50 Varastossa
37.8 mm
Keltainen
32.6 mm
20.0 mm
0,0547 € - 0,0851 € 85 Varastossa
18.2 mm
Keltainen
14.0 mm
15.0 mm
0,0999 € - 0,1554 € Kysy toimitusaikaa täältä
28.9 mm
Keltainen
25.0 mm
20.0 mm
0,0279 € - 0,0435 € 4500 Varastossa
13.0 mm
Keltainen
9.0 mm
10.0 mm
0,1791 € - 0,2787 € Kysy toimitusaikaa täältä
43.0 mm
Keltainen
39.0 mm
2.0 mm
28.0 mm
  • / 3
Laipallinen suojus 11.0 mm 14.5 mm TPE Keltainen

20571771

Hinta-alue
0,047 € - 0,0302 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    14.5 mm
  • d1
    11.0 mm
  • H
    10.0 mm
  • Koko materiaali
    Termoplastinen elastomeeri (SEBS)
  • Väri
    Keltainen
Laipallinen suojus 23.0 mm 27.8 mm TPE Keltainen

20571924

Hinta-alue
0,1437 € - 0,0924 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    27.8 mm
  • d1
    23.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • Koko materiaali
    Termoplastinen elastomeeri (SEBS)
  • Väri
    Keltainen
Laipallinen suojus 20.0 mm 23.7 mm TPE Keltainen

20571887

Hinta-alue
0,1132 € - 0,0728 €

Varastotasot
69 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    23.7 mm
  • d1
    20.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • Koko materiaali
    Termoplastinen elastomeeri (SEBS)
  • Väri
    Keltainen
Laipallinen suojus 40.0 mm 44.0 mm TPE Keltainen

20572037

Hinta-alue
0,3154 € - 0,2027 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    44.0 mm
  • d1
    40.0 mm
  • H
    30.0 mm
  • h1
    2.0 mm
  • Koko materiaali
    Termoplastinen elastomeeri (SEBS)
Laipallinen suojus 20.7 mm 25.2 mm TPE Keltainen

20572075

Hinta-alue
0,1283 € - 0,0825 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    25.2 mm
  • d1
    20.7 mm
  • H
    20.0 mm
  • Koko materiaali
    Termoplastinen elastomeeri (SEBS)
  • Väri
    Keltainen
Laipallinen suojus 29.0 mm 32.9 mm TPE Keltainen

20571986

Hinta-alue
0,1705 € - 0,1096 €

Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    32.9 mm
  • d1
    29.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • Koko materiaali
    Termoplastinen elastomeeri (SEBS)
  • Väri
    Keltainen
Laipallinen suojus 30.0 mm 34.0 mm TPE Keltainen

20571993

Hinta-alue
0,179 € - 0,1151 €

Varastotasot
40 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    34.0 mm
  • d1
    30.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • Koko materiaali
    Termoplastinen elastomeeri (SEBS)
  • Väri
    Keltainen
Laipallinen suojus 24.0 mm 28.5 mm TPE Keltainen

20571931

Hinta-alue
0,1495 € - 0,0961 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    28.5 mm
  • d1
    24.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • Koko materiaali
    Termoplastinen elastomeeri (SEBS)
  • Väri
    Keltainen
Laipallinen suojus 22.0 mm 25.8 mm TPE Keltainen

20571900

Hinta-alue
0,1332 € - 0,0856 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    25.8 mm
  • d1
    22.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • Koko materiaali
    Termoplastinen elastomeeri (SEBS)
  • Väri
    Keltainen
Laipallinen suojus 8.0 mm 11.8 mm TPE Keltainen

20571740

Hinta-alue
0,0417 € - 0,0268 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    11.8 mm
  • d1
    8.0 mm
  • H
    10.0 mm
  • Koko materiaali
    Termoplastinen elastomeeri (SEBS)
  • Väri
    Keltainen
Laipallinen suojus 12.0 mm 16.0 mm TPE Keltainen

20571795

Hinta-alue
0,0523 € - 0,0336 €

Varastotasot
90 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    16.0 mm
  • d1
    12.0 mm
  • H
    10.0 mm
  • Koko materiaali
    Termoplastinen elastomeeri (SEBS)
  • Väri
    Keltainen
Laipallinen suojus 36.0 mm 40.0 mm TPE Keltainen

20572013

Hinta-alue
0,2308 € - 0,1484 €

Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    40.0 mm
  • d1
    36.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Koko materiaali
    Termoplastinen elastomeeri (SEBS)
  • Väri
    Keltainen
Laipallinen suojus 28.0 mm 32.5 mm TPE Keltainen

20571979

Hinta-alue
0,167 € - 0,1073 €

Varastotasot
88 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    32.5 mm
  • d1
    28.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • Koko materiaali
    Termoplastinen elastomeeri (SEBS)
  • Väri
    Keltainen
Laipallinen suojus 11.0 mm 14.5 mm TPE Keltainen

20571788

Hinta-alue
0,0497 € - 0,0319 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    14.5 mm
  • d1
    11.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • Koko materiaali
    Termoplastinen elastomeeri (SEBS)
  • Väri
    Keltainen
Laipallinen suojus 7.0 mm 10.8 mm TPE Keltainen

20571733

Hinta-alue
0,04 € - 0,0257 €

Varastotasot
25000 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    10.8 mm
  • d1
    7.0 mm
  • H
    10.0 mm
  • Koko materiaali
    Termoplastinen elastomeeri (SEBS)
  • Väri
    Keltainen
Laipallinen suojus 32.6 mm 37.8 mm TPE Keltainen

20572099

Hinta-alue
0,2165 € - 0,1392 €

Varastotasot
50 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    37.8 mm
  • d1
    32.6 mm
  • H
    20.0 mm
  • Koko materiaali
    Termoplastinen elastomeeri (SEBS)
  • Väri
    Keltainen
Laipallinen suojus 14.0 mm 18.2 mm TPE Keltainen

20571818

Hinta-alue
0,0851 € - 0,0547 €

Varastotasot
85 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    18.2 mm
  • d1
    14.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • Koko materiaali
    Termoplastinen elastomeeri (SEBS)
  • Väri
    Keltainen
Laipallinen suojus 25.0 mm 28.9 mm TPE Keltainen

20571948

Hinta-alue
0,1554 € - 0,0999 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    28.9 mm
  • d1
    25.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • Koko materiaali
    Termoplastinen elastomeeri (SEBS)
  • Väri
    Keltainen
Laipallinen suojus 9.0 mm 13.0 mm TPE Keltainen

20571757

Hinta-alue
0,0435 € - 0,0279 €

Varastotasot
4500 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    13.0 mm
  • d1
    9.0 mm
  • H
    10.0 mm
  • Koko materiaali
    Termoplastinen elastomeeri (SEBS)
  • Väri
    Keltainen
Laipallinen suojus 39.0 mm 43.0 mm TPE Keltainen

20572020

Hinta-alue
0,2787 € - 0,1791 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    43.0 mm
  • d1
    39.0 mm
  • H
    28.0 mm
  • h1
    2.0 mm
  • Koko materiaali
    Termoplastinen elastomeeri (SEBS)