Laipalliset suojukset on suunniteltu helppoa asennusta ja poistamista varten, joko automaattisilla laitteilla tai käsin. Niitä käytetään tyypillisesti suojaamaan metrisiä tai tuumakierteitä, joko O-renkaiden kanssa tai ilman. Suurempi laippa mahdollistaa nopeamman asennuksen ja poistamisen käsin käytettäessä.
Laatukontrollin vuoksi värittömät suojukset mahdollistavat suojuksen läpi katsomisen ja tarkistamisen, onko O-rengas asennettu vai ei suojattuun liittimeen.
Tarjoaa tiiviin ja turvallisen istuvuuden.
Materiaali: TPE, LDPE Väri: Keltainen, Väritön Sarjanumero: SRCTLTPE, SR1116
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | D | Väri | d1 | h1 | H | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0825 € - 0,1283 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.996 in
25.3 mm
|
Keltainen
|
0.827 in
21.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,0523 € - 0,0814 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.795 in
20.2 mm
|
Keltainen
|
0.618 in
15.7 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
0,066 € - 0,1027 € | 75 Varastossa |
0.756 in
19.2 mm
|
Keltainen
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
0,066 € - 0,1027 € | 90 Varastossa |
0.783 in
19.9 mm
|
Keltainen
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
0,0705 € - 0,1097 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.913 in
23.2 mm
|
Keltainen
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,1051 € - 0,1635 € | 100 Varastossa |
1.22 in
31.0 mm
|
Keltainen
|
1.063 in
27.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,029 € - 0,0452 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.559 in
14.2 mm
|
Keltainen
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,0637 € - 0,0991 € | 99 Varastossa |
0.835 in
21.2 mm
|
Keltainen
|
0.669 in
17.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,0223 € - 0,0347 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.354 in
9.0 mm
|
Keltainen
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
0,0523 € - 0,0814 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.685 in
17.4 mm
|
Keltainen
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,0234 € - 0,0364 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.394 in
10.0 mm
|
Keltainen
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,2444 € - 0,3802 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.835 in
46.6 mm
|
Keltainen
|
1.622 in
41.2 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
0,1029 € - 0,1601 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.228 in
31.2 mm
|
Keltainen
|
1.024 in
26.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,2738 € - 0,426 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2.071 in
52.6 mm
|
Keltainen
|
1.862 in
47.3 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
0,0888 € - 0,1381 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.016 in
25.8 mm
|
Keltainen
|
0.89 in
22.6 mm
|
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
0,0657 € - 0,1022 € | 99 Varastossa |
0.87 in
22.1 mm
|
Keltainen
|
0.701 in
17.8 mm
|
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
0,1029 € - 0,1601 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.181 in
30.0 mm
|
Keltainen
|
1.024 in
26.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,0245 € - 0,0382 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.531 in
13.5 mm
|
Keltainen
|
0.366 in
9.3 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,0336 € - 0,0523 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.661 in
16.8 mm
|
Keltainen
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa