Nämä laipattomat alumiiniset kelkat ovat lineaarilaakerityyppi, josta on erityisesti hyötyä raskaissa kuormissa eri käyttökohteissa, joissa ne ohjaavat ja tukevat lineaarista liikettä. Niiden kiskot on valmistettu muotoillusta alumiinista, ja niiden kaksi karkaistua ruostumatonta teräsakselia on puristettu, jotta ne toimivat juoksuina johdelohkojen kuulille.
Laipaton muoto tarjoaa kompaktimman ratkaisun laipallisiin kelkkoihin verrattuna, mutta käyttökohteen liikkuva osa voidaan asentaa vain kelkan yläosaan.
Se on kevyempi ja korroosionkestävämpi teräkseen verrattuna, joten sitä voidaan käyttää lukuisissa käyttökohteissa, kuten ilmailussa, koneissa, käsittelyteknologiassa, koneiden suojissa, lääketieteessä, elintarvikkeissa jne.
Materiaali: Alumiini Sarjanumero: SRL1018U
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Rail size | h3 | h2 | w1 | h1 ±003 | l1 | d1 | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56,5288 € - 66,502 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
15.0
|
4.1
|
19.8
|
34.0
|
24.0
|
64.0
|
M4
|
||
| 63,8575 € - 75,1223 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
25.0
|
6.4
|
29.9
|
48.0
|
36.0
|
96.0
|
M6
|
||
| 59,3373 € - 69,8025 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
20.0
|
5.5
|
24.7
|
44.0
|
30.0
|
85.9
|
M5
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa