Nämä laipattomat ruostumattomasta teräksestä valmistetut kelkat ovat lineaarilaakerityyppi, josta on erityisesti hyötyä raskaissa painoissa eri käyttökohteissa, joissa lineaarista liikettä ohjataan ja tuetaan. Niiden kiskot on valmistettu muotoillusta alumiinista, ja niiden kaksi karkaistua ruostumatonta teräsakselia on puristettu, jotta niitä voidaan käyttää juoksuina johdelohkojen kuulille.
Alhaisen kitkansa ansiosta laipaton muotoilu tarjoaa laajan pinnan kosketusalueen lineaarisella ohjaimella, mikä tarjoaa enemmän vakautta ja tarkkuutta liikkeessä. Laippojen puuttuminen tarjoaa lisäksi enemmän joustavuutta tilassa ja sijainnissa. Kelkkojen kuulanpidättimet mahdollistavat paljon leveämmän yhdensuuntaisuuden ja asennuksen alustan korkeuden poikkeamat, jolloin ne sallivat huomattavan epäkohdistuksen ja sen, että kelkat voidaan poistaa kiskosta kuulia menettämättä.
Sen rakenne on erittäin korroosionkestävä, mikä tekee siitä täydellisen käytettäväksi paikoissa, joissa on kosteutta, kemikaaleja tai voimakkaita lämpötiloja. Voi kestää lämpötiloja välillä -20 C... +120 C. Voidaan käyttää lukuisissa eri käyttökohteissa, mukaan lukien koneet, käsittelyteknologia, koneiden kotelot, lääketiede, elintarvike jne.
Materiaali: Alumiini Sarjanumero: SRL1753
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | h2 | d1 tol H6 | h1 | h3 ±005 | l1 | d2 | h4 | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54,038 € - 67,5475 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
36.0
|
25.0
|
47.0
|
63.0
|
65.0
|
M6x12
|
14.0
|
||
| 58,8863 € - 73,6053 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
32.0
|
20.0
|
39.0
|
55.0
|
50.0
|
M6x12
|
11.0
|
||
| 42,9988 € - 53,751 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
26.0
|
16.0
|
33.0
|
46.0
|
45.0
|
M5x12
|
9.0
|
||
| 64,8825 € - 81,098 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
26.0
|
16.0
|
33.0
|
46.0
|
45.0
|
M5x12
|
9.0
|
||
| 69,7205 € - 87,1455 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
36.0
|
25.0
|
47.0
|
63.0
|
65.0
|
M6x12
|
14.0
|
||
| 53,833 € - 67,2913 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
32.0
|
20.0
|
39.0
|
55.0
|
50.0
|
M6x12
|
11.0
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa