Masking Flangeless Plugs are designed to cover holes without masking the surrounding area, protecting against contaminants. Featuring conical rings and a hollow core, these plugs can mask multiple areas at once.
Materiaali: EPDM, Silikoni, TPE, PVC Väri: Musta, Väritön, Sininen, Vihreä, Purppura, Oranssi, Keltainen, Vaaleanpunainen, Punainen Sarjanumero: SR1090, SR1093, SR5748, SR1034
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | FH | Väri | D | Materiaali | d1 | Tyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,4277 € - 2,4277 € | 1586 Varastossa |
1 in
25.4 mm
|
Väritön
|
1.252 in
31.8 mm
|
Silikoni
|
1.126 in
28.6 mm
|
|
||
| 5,2905 € - 5,2905 € | 8909 Varastossa |
1 in
25.4 mm
|
Väritön
|
2 in
50.8 mm
|
Silikoni
|
1.776 in
45.1 mm
|
1
|
||
| 0,2161 € - 0,6984 € | 13500 Varastossa |
0.984 in
25.0 mm
|
Musta
|
0.63 in
16.0 mm
|
TPE/TPV
|
0.551 in
14.0 mm
|
1
|
||
| 0,3901 € - 0,3901 € | 67019 Varastossa |
1 in
25.4 mm
|
Musta
|
0.394 in
10.0 mm
|
EPDM
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
| 10078174 | 0,1178 € - 0,439 € | 2200 Varastossa |
0.984 in
25.0 mm
|
Musta
|
0.551 in
14.0 mm
|
PVC
|
0.472 in
12.0 mm
|
2
|
|
| 1,6839 € - 1,6839 € | 1770 Varastossa |
1 in
25.4 mm
|
Sininen
|
0.866 in
22.0 mm
|
Silikoni
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
| 0,5318 € - 0,5613 € | 52600 Varastossa |
1 in
25.4 mm
|
Keltainen
|
0.315 in
8.0 mm
|
Silikoni
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
| 2,6101 € - 2,7364 € | 2284 Varastossa |
1 in
25.4 mm
|
Musta
|
1.024 in
26.0 mm
|
EPDM
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
||
| 1,9225 € - 2,0207 € | 808 Varastossa |
1 in
25.4 mm
|
Musta
|
1.319 in
33.5 mm
|
EPDM
|
1.094 in
27.8 mm
|
1
|
||
| 1,0426 € - 1,0426 € | 300 Varastossa |
1 in
25.4 mm
|
Väritön
|
0.551 in
14.0 mm
|
Silikoni
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
||
| 0,2666 € - 0,2666 € | 4438 Varastossa |
0.984 in
25.0 mm
|
Musta
|
0.709 in
18.0 mm
|
TPE/TPV
|
0.63 in
16.0 mm
|
1
|
||
| 2,0628 € - 2,1611 € | 181 Varastossa |
1 in
25.4 mm
|
Väritön
|
1.126 in
28.6 mm
|
Silikoni
|
1 in
25.4 mm
|
|
||
| 4,5748 € - 4,5748 € | 160 Varastossa |
1 in
25.4 mm
|
Väritön
|
1.776 in
45.1 mm
|
Silikoni
|
1.547 in
39.3 mm
|
1
|
||
| 0,3999 € - 0,3999 € | 47556 Varastossa |
1 in
25.4 mm
|
Vaaleanpunainen
|
0.236 in
6.0 mm
|
Silikoni
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 0,0523 € - 0,1526 € | 21000 Varastossa |
0.591 in
15.0 mm
|
Musta
|
0.126 in
3.2 mm
|
PVC
|
0.059 in
1.5 mm
|
1
|
||
| 2,119 € - 2,2172 € | 475 Varastossa |
1 in
25.4 mm
|
Väritön
|
1.094 in
27.8 mm
|
Silikoni
|
0.866 in
22.0 mm
|
1
|
||
| 0,0742 € - 0,2764 € | 31900 Varastossa |
0.984 in
25.0 mm
|
Musta
|
0.315 in
8.0 mm
|
PVC
|
0.236 in
6.0 mm
|
2
|
||
| 0,7213 € - 0,7213 € | 13213 Varastossa |
1 in
25.4 mm
|
Oranssi
|
0.394 in
10.0 mm
|
Silikoni
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
| 0,1167 € - 0,3772 € | 165548 Varastossa |
0.984 in
25.0 mm
|
Musta
|
0.315 in
8.0 mm
|
TPE/TPV
|
0.236 in
6.0 mm
|
1
|
||
| 0,884 € - 0,884 € | 17825 Varastossa |
0.984 in
25.0 mm
|
Väritön
|
0.472 in
12.0 mm
|
Silikoni
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa