These Torx Head Flanged Cap Screws are fasteners for various applications requiring a secure and durable connection. These screws combine the benefits of a Torx head screw with the help of a flanged head.
 They are well-known for their exceptional grip and resistance to cam-out, making them suitable for applications requiring high torque. The flanged cap gives an extra layer of rigidity and support, making these screws perfect for situations where vibration or movement is an issue. This feature keeps the screws from becoming loose over time, guaranteeing a long-lasting and stable connection. It also spreads the screw heads weight across a broader area, preventing the screw head from sinking into the material and harming the surface.
Commonly used in industries such as automotive, machinery, and electronics. They are especially useful in situations where access is restricted. The Torx head enables efficient and dependable installation in tight places or difficult-to-reach regions.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Torx-koko | Kierrekoko | Kierteen pituus | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2984 € - 0,3495 € | 1342 Varastossa | 
T50
 | 
M10
 | 
1.575 in
 
40.0 mm
 | ||
| 0,0617 € - 0,0722 € | 10795 Varastossa | 
T20
 | 
M5
 | 
0.236 in
 
6.0 mm
 | ||
| 0,0737 € - 0,086 € | 20013 Varastossa | 
T20
 | 
M4
 | 
0.394 in
 
10.0 mm
 | ||
| 0,0429 € - 0,0498 € | 11230 Varastossa | 
T20
 | 
M5
 | 
0.787 in
 
20.0 mm
 | ||
| 0,0373 € - 0,0436 € | 29668 Varastossa | 
T20
 | 
M4
 | 
0.63 in
 
16.0 mm
 | ||
| 0,0349 € - 0,041 € | 29430 Varastossa | 
T20
 | 
M4
 | 
0.315 in
 
8.0 mm
 | ||
| 0,0703 € - 0,0822 € | 5242 Varastossa | 
T30
 | 
M6
 | 
0.984 in
 
25.0 mm
 | ||
| 0,3551 € - 0,4145 € | 5762 Varastossa | 
T50
 | 
M10
 | 
2.756 in
 
70.0 mm
 | ||
| 0,0681 € - 0,0797 € | 12940 Varastossa | 
T30
 | 
M6
 | 
0.787 in
 
20.0 mm
 | ||
| 0,0393 € - 0,0461 € | 30976 Varastossa | 
T20
 | 
M5
 | 
0.394 in
 
10.0 mm
 | ||
| 0,0637 € - 0,0743 € | 150783 Varastossa | 
T30
 | 
M6
 | 
0.472 in
 
12.0 mm
 | ||
| 0,0704 € - 0,0823 € | 8661 Varastossa | 
T30
 | 
M6
 | 
1.181 in
 
30.0 mm
 | ||
| 0,3095 € - 0,3606 € | 4003 Varastossa | 
T50
 | 
M10
 | 
1.969 in
 
50.0 mm
 | ||
| 0,036 € - 0,042 € | 3043 Varastossa | 
T20
 | 
M4
 | 
0.472 in
 
12.0 mm
 | ||
| 0,07 € - 0,082 € | 5000 Varastossa | 
T30
 | 
M6
 | 
0.315 in
 
8.0 mm
 | ||
| 0,3965 € - 0,4186 € | 25176 Varastossa | 
T40
 | 
M8
 | 
0.787 in
 
20.0 mm
 | ||
| 0,038 € - 0,0442 € | 1208 Varastossa | 
T20
 | 
M4
 | 
0.787 in
 
20.0 mm
 | ||
| 10048467 | 0,0349 € - 0,041 € | 48007 Varastossa | 
T20
 | 
M4
 | 
0.236 in
 
6.0 mm
 | |
| 0,0393 € - 0,0461 € | 82 Varastossa | 
T20
 | 
M5
 | 
0.472 in
 
12.0 mm
 | ||
| 0,1229 € - 0,1437 € | 767 Varastossa | 
T40
 | 
M8
 | 
1.181 in
 
30.0 mm
 | ||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa