Valikko Haku

Laippakantaruuvit - Torx-kantaiset

Varastossa

These Torx Head Flanged Cap Screws are fasteners for various applications requiring a secure and durable connection. These screws combine the benefits of a Torx head screw with the help of a flanged head.

They are well-known for their exceptional grip and resistance to cam-out, making them suitable for applications requiring high torque. The flanged cap gives an extra layer of rigidity and support, making these screws perfect for situations where vibration or movement is an issue. This feature keeps the screws from becoming loose over time, guaranteeing a long-lasting and stable connection. It also spreads the screw heads weight across a broader area, preventing the screw head from sinking into the material and harming the surface.

Commonly used in industries such as automotive, machinery, and electronics. They are especially useful in situations where access is restricted. The Torx head enables efficient and dependable installation in tight places or difficult-to-reach regions.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
45 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Torx-koko Kierrekoko Kierteen pituus Osta
10048467 0,0349 € - 0,041 € 48007 Varastossa
T20
M4
6.0 mm
0,0703 € - 0,0822 € 5242 Varastossa
T30
M6
25.0 mm
0,038 € - 0,0442 € 1208 Varastossa
T20
M4
20.0 mm
0,0737 € - 0,086 € 20013 Varastossa
T20
M4
10.0 mm
0,0373 € - 0,0436 € 29668 Varastossa
T20
M4
16.0 mm
0,0393 € - 0,0461 € 30976 Varastossa
T20
M5
10.0 mm
0,0393 € - 0,0461 € 82 Varastossa
T20
M5
12.0 mm
0,4069 € - 0,4069 € 47913 Varastossa
T40
M8
16.0 mm
0,0681 € - 0,0797 € 12940 Varastossa
T30
M6
20.0 mm
0,0982 € - 0,1148 € 91303 Varastossa
T30
M6
16.0 mm
0,5311 € - 0,5311 € 1000 Varastossa
T50
M10
60.0 mm
0,0404 € - 0,0471 € 21300 Varastossa
T20
M5
16.0 mm
0,3551 € - 0,4145 € 5762 Varastossa
T50
M10
70.0 mm
0,1229 € - 0,1437 € 767 Varastossa
T40
M8
30.0 mm
0,0617 € - 0,0722 € 10795 Varastossa
T20
M5
6.0 mm
0,0637 € - 0,0743 € 28734 Varastossa
T30
M6
10.0 mm
0,0637 € - 0,0743 € 150783 Varastossa
T30
M6
12.0 mm
0,0349 € - 0,041 € 29430 Varastossa
T20
M4
8.0 mm
0,0429 € - 0,0498 € 11230 Varastossa
T20
M5
20.0 mm
0,0878 € - 0,1026 € 19963 Varastossa
T40
M8
25.0 mm
  • / 3
Kuusiokantaruuvi M4 6.0 mm PA Väritön

10048467

Hinta-alue
0,041 € - 0,0349 €

Varastotasot
48007 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M4
  • Kierteen pituus
    6.0 mm
  • Väli/TPI
    0.7 mm
  • Kannan korkeus
    3.8 mm
  • Kannan tyyppi
    Kaksinkertainen teräshammaskanta
Kuusiokantaruuvi M6 25.0 mm PA Väritön

10048627

Hinta-alue
0,0822 € - 0,0703 €

Varastotasot
5242 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Väli/TPI
    1.0 mm
  • Kannan korkeus
    4.2 mm
  • Kannan tyyppi
    Kaksinkertainen teräshammaskanta
Kuusiokantaruuvi M4 20.0 mm PA Väritön

10048511

Hinta-alue
0,0442 € - 0,038 €

Varastotasot
1208 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M4
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Väli/TPI
    0.7 mm
  • Kannan korkeus
    3.8 mm
  • Kannan tyyppi
    Kaksinkertainen teräshammaskanta
Kuusiokantaruuvi M4 10.0 mm PA Väritön

10048481

Hinta-alue
0,086 € - 0,0737 €

Varastotasot
20013 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M4
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Väli/TPI
    0.7 mm
  • Kannan korkeus
    3.8 mm
  • Kannan tyyppi
    Kaksinkertainen teräshammaskanta
Kuusiokantaruuvi M4 16.0 mm PA Väritön

10048504

Hinta-alue
0,0436 € - 0,0373 €

Varastotasot
29668 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M4
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Väli/TPI
    0.7 mm
  • Kannan korkeus
    3.8 mm
  • Kannan tyyppi
    Kaksinkertainen teräshammaskanta
Kuusiokantaruuvi M5 10.0 mm PA Väritön

10048535

Hinta-alue
0,0461 € - 0,0393 €

Varastotasot
30976 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M5
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Väli/TPI
    0.8 mm
  • Kannan korkeus
    3.8 mm
  • Kannan tyyppi
    Kaksinkertainen teräshammaskanta
Kuusiokantaruuvi M5 12.0 mm PA Väritön

10048542

Hinta-alue
0,0461 € - 0,0393 €

Varastotasot
82 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M5
  • Kierteen pituus
    12.0 mm
  • Väli/TPI
    0.8 mm
  • Kannan korkeus
    3.8 mm
  • Kannan tyyppi
    Kaksinkertainen teräshammaskanta
Kuusiokantaruuvi M8 16.0 mm PA Väritön

10048641

Hinta-alue
0,4069 € - 0,4069 €

Varastotasot
47913 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Väli/TPI
    1.25 mm
  • Kannan korkeus
    5.4 mm
  • Kannan tyyppi
    Kaksinkertainen teräshammaskanta
Kuusiokantaruuvi M6 20.0 mm PA Väritön

10048610

Hinta-alue
0,0797 € - 0,0681 €

Varastotasot
12940 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Väli/TPI
    1.0 mm
  • Kannan korkeus
    4.2 mm
  • Kannan tyyppi
    Kaksinkertainen teräshammaskanta
Kuusiokantaruuvi M6 16.0 mm PA Väritön

10048603

Hinta-alue
0,1148 € - 0,0982 €

Varastotasot
91303 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Väli/TPI
    1.0 mm
  • Kannan korkeus
    4.2 mm
  • Kannan tyyppi
    Kaksinkertainen teräshammaskanta
Ruuvi Tähtikanta M10 60.0 mm Nailon Väritön

10636206

Hinta-alue
0,5311 € - 0,5311 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Kierteen pituus
    60.0 mm
  • Väli/TPI
    1.5 mm
  • Kannan korkeus
    6.9 mm
  • Kannan tyyppi
    Kuusikulmainen laippakannalla
Kuusiokantaruuvi M5 16.0 mm PA Väritön

10048559

Hinta-alue
0,0471 € - 0,0404 €

Varastotasot
21300 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M5
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Väli/TPI
    0.8 mm
  • Kannan korkeus
    3.8 mm
  • Kannan tyyppi
    Kaksinkertainen teräshammaskanta
Kuusiokantaruuvi M10 70.0 mm PA Väritön

10048696

Hinta-alue
0,4145 € - 0,3551 €

Varastotasot
5762 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Kierteen pituus
    70.0 mm
  • Väli/TPI
    1.5 mm
  • Kannan korkeus
    6.9 mm
  • Kannan tyyppi
    Kaksinkertainen teräshammaskanta
Kuusiokantaruuvi M8 30.0 mm PA Väritön

10048672

Hinta-alue
0,1437 € - 0,1229 €

Varastotasot
767 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Kierteen pituus
    30.0 mm
  • Väli/TPI
    1.25 mm
  • Kannan korkeus
    5.4 mm
  • Ruuvityyppi
    Ruuvisuojus
Kuusiokantaruuvi M5 6.0 mm PA Väritön

10048528

Hinta-alue
0,0722 € - 0,0617 €

Varastotasot
10795 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M5
  • Kierteen pituus
    6.0 mm
  • Väli/TPI
    0.8 mm
  • Kannan korkeus
    3.8 mm
  • Kannan tyyppi
    Kaksinkertainen teräshammaskanta
Kuusiokantaruuvi M6 10.0 mm PA Väritön

10048580

Hinta-alue
0,0743 € - 0,0637 €

Varastotasot
28734 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Väli/TPI
    1.0 mm
  • Kannan korkeus
    4.2 mm
  • Kannan tyyppi
    Kaksinkertainen teräshammaskanta
Kuusiokantaruuvi M6 12.0 mm PA Väritön

10048597

Hinta-alue
0,0743 € - 0,0637 €

Varastotasot
150783 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6
  • Kierteen pituus
    12.0 mm
  • Väli/TPI
    1.0 mm
  • Kannan korkeus
    4.2 mm
  • Kannan tyyppi
    Kaksinkertainen teräshammaskanta
Kuusiokantaruuvi M4 8.0 mm PA Väritön

10048474

Hinta-alue
0,041 € - 0,0349 €

Varastotasot
29430 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M4
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Väli/TPI
    0.7 mm
  • Kannan korkeus
    3.8 mm
  • Kannan tyyppi
    Kaksinkertainen teräshammaskanta
Kuusiokantaruuvi M5 20.0 mm PA Väritön

10048566

Hinta-alue
0,0498 € - 0,0429 €

Varastotasot
11230 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M5
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Väli/TPI
    0.8 mm
  • Kannan korkeus
    3.8 mm
  • Kannan tyyppi
    Kaksinkertainen teräshammaskanta
Kuusiokantaruuvi M8 25.0 mm PA Väritön

10048665

Hinta-alue
0,1026 € - 0,0878 €

Varastotasot
19963 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Väli/TPI
    1.25 mm
  • Kannan korkeus
    5.4 mm
  • Kannan tyyppi
    Kaksinkertainen teräshammaskanta