Valikko Haku

Laippamutteri - muovi

Varastossa

Laippamutteri on kuusiomutteri, jonka kannassa on integroituna aluslevynä toimiva laippa. Se jakaa kuorman ja estää osia vioittumasta ja vähentää samalla riskiä, että mutteri löystyy käyttökohteessa.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
26 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Avainväli Kokonaiskorkeus Osta
0,1403 € - 0,1403 € Kysy toimitusaikaa täältä
M16
6.0 mm
0,1347 € - 0,1501 € 35643 Varastossa
M3
5.5 mm
3.2 mm
0,1627 € - 0,1726 € 2945 Varastossa
M5
8.0 mm
5.1 mm
0,1824 € - 0,1922 € 17290 Varastossa
M6
10.0 mm
6.0 mm
0,2034 € - 0,2147 € 39057 Varastossa
M8
13.0 mm
8.0 mm
0,1529 € - 0,1599 € 30552 Varastossa
M4
7.0 mm
4.1 mm
0,3873 € - 0,3873 € 10370 Varastossa
M6
10.0 mm
7.3 mm
0,6778 € - 1,3289 € 4270 Varastossa
M10
9.5 mm
0,2946 € - 0,2946 € 7189 Varastossa
M5
8.0 mm
6.5 mm
0,5515 € - 0,5515 € 9000 Varastossa
M8
14.0 mm
9.0 mm
0,6329 € - 0,6329 € 3953 Varastossa
M12
18.7 mm
14.4 mm
0,3297 € - 0,3297 € 18000 Varastossa
M10
16.0 mm
9.5 mm
0,2591 € - 0,3199 € 2000 Varastossa
M12 x 1.75
19.0 mm
14.5 mm
0,0755 € - 0,0932 € 2680 Varastossa
M5 x 0.8
7.9 mm
5.2 mm
0,688 € - 2,0671 € 214 Varastossa
M25 x 1.5
27.9 mm
9.0 mm
0,4012 € - 0,4953 € 1208 Varastossa
M16 x 2.0
24.0 mm
19.5 mm
0,2637 € - 0,3255 € 1945 Varastossa
M20 x 1.5
22.9 mm
8.0 mm
0,082 € - 0,1013 € 1025 Varastossa
M4 x 0.7
7.0 mm
3.4 mm
0,4141 € - 0,5113 € 900 Varastossa
M16 x 1.5
18.9 mm
6.7 mm
0,5816 € - 0,718 € 998 Varastossa
M32 x 1.5
36.5 mm
9.0 mm
  • / 2
Aluslevymutteri M16 10.0 mm Nailon Valkoinen

10139363

Hinta-alue
0,1403 € - 0,1403 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M16
  • Kokonaiskorkeus
    6.0 mm
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Väri
    Valkoinen
  • Mutterin muoto
    Kuusikulmainen
Aluslevymutteri M3 5.5 mm Nailon 6/6 Väritön

10242711

Hinta-alue
0,1501 € - 0,1347 €

Varastotasot
35643 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M3
  • Avainväli
    5.5 mm
  • Kokonaiskorkeus
    3.2 mm
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Väri
    Väritön
Aluslevymutteri M5 8.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10242735

Hinta-alue
0,1726 € - 0,1627 €

Varastotasot
2945 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M5
  • Avainväli
    8.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    5.1 mm
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Väri
    Väritön
Aluslevymutteri M6 10.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10102459

Hinta-alue
0,1922 € - 0,1824 €

Varastotasot
17290 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6
  • Avainväli
    10.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    6.0 mm
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Väri
    Väritön
Aluslevymutteri M8 13.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10102466

Hinta-alue
0,2147 € - 0,2034 €

Varastotasot
39057 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Avainväli
    13.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    8.0 mm
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Väri
    Väritön
Aluslevymutteri M4 7.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10242728

Hinta-alue
0,1599 € - 0,1529 €

Varastotasot
30552 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M4
  • Avainväli
    7.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    4.1 mm
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Väri
    Väritön
Lukkomutteri M6 10.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10061510

Hinta-alue
0,3873 € - 0,3873 €

Varastotasot
10370 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6
  • Avainväli
    10.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    7.3 mm
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Väri
    Väritön
Aluslevymutteri M10 16.0 mm Nailon Väritön

10400494

Hinta-alue
1,3289 € - 0,6778 €

Varastotasot
4270 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Kokonaiskorkeus
    9.5 mm
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Väri
    Väritön
  • Mutterin muoto
    Kuusikulmainen
Lukkomutteri M5 8.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10061503

Hinta-alue
0,2946 € - 0,2946 €

Varastotasot
7189 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M5
  • Avainväli
    8.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    6.5 mm
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Väri
    Väritön
Lukkomutteri M8 14.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10061527

Hinta-alue
0,5515 € - 0,5515 €

Varastotasot
9000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Avainväli
    14.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    9.0 mm
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Väri
    Väritön
Aluslevymutteri M12 Väritön Nailon 6/6

10338094

Hinta-alue
0,6329 € - 0,6329 €

Varastotasot
3953 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M12
  • Avainväli
    18.7 mm
  • Kokonaiskorkeus
    14.4 mm
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Väri
    Väritön
Aluslevymutteri M10 22.0 mm 9.5 mm Väritön Nailon 6/6

10338100

Hinta-alue
0,3297 € - 0,3297 €

Varastotasot
18000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Avainväli
    16.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    9.5 mm
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Väri
    Väritön
Kuusiomutteri laippalla M12 x 1.75 19.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10179703

Hinta-alue
0,3199 € - 0,2591 €

Varastotasot
2000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M12 x 1.75
  • Avainväli
    19.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    14.5 mm
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Väri
    Väritön
Kuusiomutteri laippalla M5 x 0.8 7.9 mm Nailon 6/6 Väritön

10179666

Hinta-alue
0,0932 € - 0,0755 €

Varastotasot
2680 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M5 x 0.8
  • Avainväli
    7.9 mm
  • Kokonaiskorkeus
    5.2 mm
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Väri
    Väritön
Kuusiomutteri laippalla M25 x 1.5 27.9 mm Nailon 6/6 Väritön

10179741

Hinta-alue
2,0671 € - 0,688 €

Varastotasot
214 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M25 x 1.5
  • Avainväli
    27.9 mm
  • Kokonaiskorkeus
    9.0 mm
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Väri
    Väritön
Kuusiomutteri laippalla M16 x 2.0 24.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10179727

Hinta-alue
0,4953 € - 0,4012 €

Varastotasot
1208 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M16 x 2.0
  • Avainväli
    24.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    19.5 mm
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Väri
    Väritön
Kuusiomutteri laippalla M20 x 1.5 22.9 mm Nailon 6/6 Väritön

10179734

Hinta-alue
0,3255 € - 0,2637 €

Varastotasot
1945 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M20 x 1.5
  • Avainväli
    22.9 mm
  • Kokonaiskorkeus
    8.0 mm
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Väri
    Väritön
Kuusiomutteri laippalla M4 x 0.7 7.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10179659

Hinta-alue
0,1013 € - 0,082 €

Varastotasot
1025 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M4 x 0.7
  • Avainväli
    7.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    3.4 mm
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Väri
    Väritön
Kuusiomutteri laippalla M16 x 1.5 18.9 mm Nailon 6/6 Väritön

10179710

Hinta-alue
0,5113 € - 0,4141 €

Varastotasot
900 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M16 x 1.5
  • Avainväli
    18.9 mm
  • Kokonaiskorkeus
    6.7 mm
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Väri
    Väritön
Kuusiomutteri laippalla M32 x 1.5 36.5 mm Nailon 6/6 Väritön

10179758

Hinta-alue
0,718 € - 0,5816 €

Varastotasot
998 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M32 x 1.5
  • Avainväli
    36.5 mm
  • Kokonaiskorkeus
    9.0 mm
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Väri
    Väritön