Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Laippamutteri on kuusiomutteri, jonka kannassa on integroituna aluslevynä toimiva laippa. Se jakaa kuorman ja estää osia vioittumasta ja vähentää samalla riskiä, että mutteri löystyy käyttökohteessa.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kierrekoko | Avainväli | Kokonaiskorkeus | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,3856 € - 3,1574 € | 944 Varastossa |
M16
|
|
0.622 in
15.8 mm
|
||
| 0,2591 € - 0,3199 € | 2000 Varastossa |
M12 x 1.75
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
| 0,1087 € - 0,1303 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M8 x 1.25
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,2637 € - 0,3255 € | 1945 Varastossa |
M20 x 1.5
|
0.902 in
22.9 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,4141 € - 0,5113 € | 900 Varastossa |
M16 x 1.5
|
0.744 in
18.9 mm
|
0.264 in
6.7 mm
|
||
| 0,1273 € - 0,1572 € | 1067 Varastossa |
M6 x 1.0
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,0827 € - 0,1011 € | 3692 Varastossa |
M3 x 0.5
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
||
| 0,7928 € - 0,7928 € | 5245 Varastossa |
M16
|
0.933 in
23.7 mm
|
0.622 in
15.8 mm
|
||
| 0,1403 € - 0,1403 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M16
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,1347 € - 0,1501 € | 35643 Varastossa |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,1627 € - 0,1726 € | 2945 Varastossa |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
||
| 0,2034 € - 0,2147 € | 39057 Varastossa |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,1529 € - 0,1599 € | 30552 Varastossa |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
||
| 0,1824 € - 0,1922 € | 17290 Varastossa |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,5515 € - 0,5515 € | 9000 Varastossa |
M8
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 0,2946 € - 0,2946 € | 7189 Varastossa |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 0,6778 € - 1,3289 € | 4270 Varastossa |
M10
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,3873 € - 0,3873 € | 10370 Varastossa |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.287 in
7.3 mm
|
||
| 0,6329 € - 0,6329 € | 3953 Varastossa |
M12
|
0.736 in
18.7 mm
|
0.567 in
14.4 mm
|
||
| 0,3297 € - 0,3297 € | 18000 Varastossa |
M10
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm