Valikko Haku

Laippasuojat

Varastossa

Flange Covers are ideal for safeguarding internally coated flanges and offer comprehensive flange protection. Universally compatible with a wide range of flange types, including ANSI B 16.5, DIN 2631-2635 and BS 4504.

Laippasuojat sopivat erinomaisesti suojaamaan sisältä pinnoitettuja laippoja, ja ne suojaavat laippoja täydellisesti.Sopii kaikentyyppisiin laippapintoihin ja pultinreikiin.Joustavat, kestävät ja helpot asentaa. Materiaali: PE Väri: Keltainen Sarjanumero: SR1353

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
151 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d Putken koko h Luokan painearvot Osta
3,012 € - 18,1405 € 5129 Varastossa
140.0 mm
DN 32
14.0 mm
2,4096 € - 14,5124 € 260 Varastossa
115.0 mm
DN 25
16.0 mm
40
2,2661 € - 4,7298 € 18 Varastossa
150.5 mm
DN 40
15.0 mm
2,2042 € - 13,1707 € 78 Varastossa
105.0 mm
DN 20
14.0 mm
16
49,4814 € - 74,229 € 39 Varastossa
715.0 mm
DN 500
30.0 mm
16
2,0947 € - 2,3548 € 156 Varastossa
95.2 mm
1/2"
14.2 mm
400
50,4486 € - 75,6523 € 18 Varastossa
730.0 mm
DN 500
40.0 mm
25
10230312 15,8859 € - 33,3604 € 66 Varastossa
340.0 mm
DN 200
32.0 mm
2,478 € - 14,8273 € Kysy toimitusaikaa täältä
120.0 mm
DN 32
12.0 mm
10
4,3948 € - 26,3688 € 141 Varastossa
185.0 mm
DN 65
15.0 mm
16
1,3237 € - 2,8204 € 253 Varastossa
100.2 mm
DN 25
12.2 mm
6
8,9949 € - 10,501 € 5 Varastossa
381.0 mm
6"
55.6 mm
900
39,7455 € - 39,7455 € 95 Varastossa
250.0 mm
DN 125
25.0 mm
2,7245 € - 16,3333 € 23 Varastossa
130.0 mm
DN 40
11.0 mm
6
2,0125 € - 2,3137 € 157 Varastossa
88.9 mm
1/2"
11.2 mm
150
2,7108 € - 6,0377 € 91 Varastossa
165.5 mm
2"
22.5 mm
300
5,6543 € - 33,94 € 154 Varastossa
220.0 mm
DN 100
17.0 mm
16
7,9681 € - 9,3372 € 161 Varastossa
279.4 mm
6"
25.4 mm
150
2,1494 € - 4,7726 € 657 Varastossa
108.0 mm
1"
14.2 mm
150
2,5602 € - 2,8477 € 52 Varastossa
127.0 mm
1 1/2"
17.5 mm
150
  • / 8
Laippasuoja 140.0 mm 14.0 mm PE Keltainen

10231951

Hinta-alue
18,1405 € - 3,012 €

Varastotasot
5129 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    140.0 mm
  • h
    14.0 mm
  • Putken koko
    DN 32
  • Vakio
    DIN
  • Väri
    Keltainen
Laippasuoja 115.0 mm 16.0 mm PE Keltainen

10232620

Hinta-alue
14,5124 € - 2,4096 €

Varastotasot
260 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    115.0 mm
  • h
    16.0 mm
  • Putken koko
    DN 25
  • Luokan painearvot
    40
  • Vakio
    DIN
Laippasuoja 150.5 mm 15.0 mm PE Keltainen

10073841

Hinta-alue
4,7298 € - 2,2661 €

Varastotasot
18 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    150.5 mm
  • h
    15.0 mm
  • Putken koko
    DN 40
  • Vakio
    DIN
  • Väri
    Keltainen
Laippasuoja 105.0 mm 14.0 mm PE Keltainen

10232002

Hinta-alue
13,1707 € - 2,2042 €

Varastotasot
78 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    105.0 mm
  • h
    14.0 mm
  • Putken koko
    DN 20
  • Luokan painearvot
    16
  • Vakio
    DIN
Laippasuoja 715.0 mm 30.0 mm PE Keltainen

10232798

Hinta-alue
74,229 € - 49,4814 €

Varastotasot
39 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    715.0 mm
  • h
    30.0 mm
  • Putken koko
    DN 500
  • Luokan painearvot
    16
  • Vakio
    DIN
Laippasuoja 95.2 mm 14.2 mm PE Keltainen

10231920

Hinta-alue
2,3548 € - 2,0947 €

Varastotasot
156 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    95.2 mm
  • h
    14.2 mm
  • Putken koko
    1/2"
  • Luokan painearvot
    400
  • Vakio
    ANSI
Laippasuoja 730.0 mm 40.0 mm PE Keltainen

10232804

Hinta-alue
75,6523 € - 50,4486 €

Varastotasot
18 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    730.0 mm
  • h
    40.0 mm
  • Putken koko
    DN 500
  • Luokan painearvot
    25
  • Vakio
    DIN
Laippasuoja 340.0 mm 32.0 mm PE Keltainen

10230312

Hinta-alue
33,3604 € - 15,8859 €

Varastotasot
66 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    340.0 mm
  • h
    32.0 mm
  • Putken koko
    DN 200
  • Vakio
    DIN
  • Väri
    Keltainen
Laippasuoja 120.0 mm 12.0 mm PE Keltainen

10232637

Hinta-alue
14,8273 € - 2,478 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    120.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Putken koko
    DN 32
  • Luokan painearvot
    10
  • Vakio
    DIN
Laippasuoja 185.0 mm 15.0 mm PE Keltainen

10231975

Hinta-alue
26,3688 € - 4,3948 €

Varastotasot
141 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    185.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Putken koko
    DN 65
  • Luokan painearvot
    16
  • Vakio
    DIN
Laippasuoja 100.2 mm 12.2 mm PE Keltainen

10073810

Hinta-alue
2,8204 € - 1,3237 €

Varastotasot
253 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    100.2 mm
  • h
    12.2 mm
  • Putken koko
    DN 25
  • Luokan painearvot
    6
  • Vakio
    DIN
Laippasuoja 381.0 mm 55.6 mm PE Keltainen

10230275

Hinta-alue
10,501 € - 8,9949 €

Varastotasot
5 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    381.0 mm
  • h
    55.6 mm
  • Putken koko
    6"
  • Luokan painearvot
    900
  • Vakio
    ANSI
Laippasuoja 250.0 mm 25.0 mm PE Keltainen

10230329

Hinta-alue
39,7455 € - 39,7455 €

Varastotasot
95 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    250.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Putken koko
    DN 125
  • Vakio
    DIN
  • Väri
    Keltainen
Laippasuoja 130.0 mm 11.0 mm PE Keltainen

10232644

Hinta-alue
16,3333 € - 2,7245 €

Varastotasot
23 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    130.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Putken koko
    DN 40
  • Luokan painearvot
    6
  • Vakio
    DIN
Laippasuoja 88.9 mm 11.2 mm PE Keltainen

10231555

Hinta-alue
2,3137 € - 2,0125 €

Varastotasot
157 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    88.9 mm
  • h
    11.2 mm
  • Putken koko
    1/2"
  • Luokan painearvot
    150
  • Vakio
    ANSI
Laippasuoja 165.5 mm 22.5 mm PE Keltainen

10073865

Hinta-alue
6,0377 € - 2,7108 €

Varastotasot
91 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    165.5 mm
  • h
    22.5 mm
  • Putken koko
    2"
  • Luokan painearvot
    300
  • Vakio
    ANSI
Laippasuoja 220.0 mm 17.0 mm PE Keltainen

10231999

Hinta-alue
33,94 € - 5,6543 €

Varastotasot
154 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    220.0 mm
  • h
    17.0 mm
  • Putken koko
    DN 100
  • Luokan painearvot
    16
  • Vakio
    DIN
Laippasuoja 279.4 mm 25.4 mm PE Keltainen

10230718

Hinta-alue
9,3372 € - 7,9681 €

Varastotasot
161 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    279.4 mm
  • h
    25.4 mm
  • Putken koko
    6"
  • Luokan painearvot
    150
  • Vakio
    ANSI
Laippasuoja 108.0 mm 14.2 mm PE Keltainen

10073827

Hinta-alue
4,7726 € - 2,1494 €

Varastotasot
657 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    108.0 mm
  • h
    14.2 mm
  • Putken koko
    1"
  • Luokan painearvot
    150
  • Vakio
    ANSI
Laippasuoja 127.0 mm 17.5 mm PE Keltainen

10230794

Hinta-alue
2,8477 € - 2,5602 €

Varastotasot
52 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    127.0 mm
  • h
    17.5 mm
  • Putken koko
    1 1/2"
  • Luokan painearvot
    150
  • Vakio
    ANSI