Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Flange Covers are ideal for safeguarding internally coated flanges and offer comprehensive flange protection. Universally compatible with a wide range of flange types, including ANSI B 16.5, DIN 2631-2635 and BS 4504.
Laippasuojat sopivat erinomaisesti suojaamaan sisältä pinnoitettuja laippoja, ja ne suojaavat laippoja täydellisesti.Sopii kaikentyyppisiin laippapintoihin ja pultinreikiin.Joustavat, kestävät ja helpot asentaa. Materiaali: PE Väri: Keltainen Sarjanumero: SR1353
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | d | Putken koko | h | Luokan painearvot | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52,8146 € - 79,229 € | 25 Varastossa |
29.488 in
749.0 mm
|
DN 500
|
1.811 in
46.0 mm
|
40
|
||
| 6,5956 € - 39,5177 € | 141 Varastossa |
9.252 in
235.0 mm
|
DN 100
|
0.827 in
21.0 mm
|
40
|
||
| 30,196 € - 45,294 € | 38 Varastossa |
22 in
558.8 mm
|
12"
|
2.618 in
66.5 mm
|
600
|
||
| 11,1181 € - 17,5482 € | 121 Varastossa |
15 in
381.0 mm
|
8"
|
1.618 in
41.1 mm
|
300
|
||
| 33,0994 € - 49,6279 € | 7 Varastossa |
25 in
635.0 mm
|
18"
|
1.559 in
39.6 mm
|
150
|
||
| 2,8067 € - 3,0873 € | 94 Varastossa |
7 in
177.8 mm
|
1 1/2"
|
1.248 in
31.7 mm
|
1500
|
||
| 5,4168 € - 32,4309 € | 619 Varastossa |
8.268 in
210.0 mm
|
DN 100
|
0.512 in
13.0 mm
|
6
|
||
| 34,2042 € - 51,2708 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
25.5 in
647.7 mm
|
16"
|
2.248 in
57.1 mm
|
300
|
||
| 8,8613 € - 10,7222 € | 557 Varastossa |
13.5 in
342.9 mm
|
8"
|
1.118 in
28.4 mm
|
150
|
||
| 2,4418 € - 2,8207 € | 19 Varastossa |
5.878 in
149.3 mm
|
1"
|
1.118 in
28.4 mm
|
1500
|
||
| 2,3716 € - 2,7645 € | 726 Varastossa |
4.882 in
124.0 mm
|
1"
|
0.689 in
17.5 mm
|
400
|
||
| 6,3992 € - 7,3534 € | 142 Varastossa |
10.752 in
273.1 mm
|
4"
|
1.5 in
38.1 mm
|
600
|
||
| 6,9745 € - 7,7043 € | 250 Varastossa |
11.5 in
292.1 mm
|
4"
|
1.748 in
44.4 mm
|
900
|
||
| 51,0654 € - 52,1185 € | 15 Varastossa |
24 in
609.6 mm
|
12"
|
3.118 in
79.2 mm
|
900
|
||
| 28,8363 € - 43,2403 € | 24 Varastossa |
22.244 in
565.0 mm
|
DN 400
|
0.866 in
22.0 mm
|
10
|
||
| 70,547 € - 105,8276 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
33.748 in
857.2 mm
|
20"
|
4.248 in
107.9 mm
|
900
|
||
| 5,0099 € - 30,1294 € | 10 Varastossa |
8.661 in
220.0 mm
|
DN 100
|
0.827 in
21.0 mm
|
|
||
| 4,2521 € - 4,7292 € | 300 Varastossa |
8.248 in
209.5 mm
|
3"
|
1.118 in
28.4 mm
|
300
|
||
| 18,9775 € - 30,6919 € | 365 Varastossa |
19.094 in
485.0 mm
|
12"
|
1.181 in
30.0 mm
|
25
|
||
| 30,8475 € - 46,2712 € | 15 Varastossa |
23 in
584.2 mm
|
14"
|
2.118 in
53.8 mm
|
300
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa