Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Flange Covers are ideal for safeguarding internally coated flanges and offer comprehensive flange protection. Universally compatible with a wide range of flange types, including ANSI B 16.5, DIN 2631-2635 and BS 4504.
Laippasuojat sopivat erinomaisesti suojaamaan sisältä pinnoitettuja laippoja, ja ne suojaavat laippoja täydellisesti.Sopii kaikentyyppisiin laippapintoihin ja pultinreikiin.Joustavat, kestävät ja helpot asentaa. Materiaali: PE Väri: Keltainen Sarjanumero: SR1353
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | d | Putken koko | h | Luokan painearvot | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27,2217 € - 40,8042 € | 42 Varastossa |
19.882 in
505.0 mm
|
DN 350
|
0.866 in
22.0 mm
|
10
|
||
| 4,4626 € - 4,9678 € | 148 Varastossa |
8.248 in
209.5 mm
|
3"
|
1.252 in
31.8 mm
|
600
|
||
| 26,9951 € - 42,6171 € | 45 Varastossa |
20 in
508.0 mm
|
10"
|
2.5 in
63.5 mm
|
600
|
||
| 6,7079 € - 40,2053 € | 96 Varastossa |
9.449 in
240.0 mm
|
DN 125
|
0.591 in
15.0 mm
|
6
|
||
| 2,2173 € - 2,5119 € | 204 Varastossa |
3.882 in
98.6 mm
|
3/4"
|
0.5 in
12.7 mm
|
150
|
||
| 1,9927 € - 11,9704 € | 330 Varastossa |
3.15 in
80.0 mm
|
DN 15
|
0.394 in
10.0 mm
|
6
|
||
| 5,066 € - 5,7537 € | 79 Varastossa |
8.5 in
215.9 mm
|
3 1/2"
|
0.941 in
23.9 mm
|
150
|
||
| 54,146 € - 81,2402 € | 2 Varastossa |
29.252 in
743.0 mm
|
18"
|
3.252 in
82.6 mm
|
600
|
||
| 2,2734 € - 2,6102 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
5.252 in
133.4 mm
|
3/4"
|
0.748 in
19.0 mm
|
400
|
||
| 7,157 € - 42,9138 € | 192 Varastossa |
9.843 in
250.0 mm
|
DN 125
|
0.748 in
19.0 mm
|
16
|
||
| 81,3212 € - 81,3212 € | 32 Varastossa |
27.748 in
704.8 mm
|
16"
|
3.5 in
88.9 mm
|
900
|
||
| 54,8258 € - 82,2458 € | 293 Varastossa |
32 in
812.8 mm
|
24"
|
1.882 in
47.8 mm
|
150
|
||
| 7,578 € - 8,5042 € | 309 Varastossa |
10 in
254.0 mm
|
5"
|
0.941 in
23.9 mm
|
150
|
||
| 8,2375 € - 49,4252 € | 97 Varastossa |
10.63 in
270.0 mm
|
DN 125
|
0.906 in
23.0 mm
|
40
|
||
| 32,1788 € - 48,2824 € | 53 Varastossa |
24.409 in
620.0 mm
|
DN 400
|
1.417 in
36.0 mm
|
25
|
||
| 27,1084 € - 42,8012 € | 52 Varastossa |
21 in
533.4 mm
|
14"
|
1.382 in
35.1 mm
|
150
|
||
| 15,0838 € - 22,6045 € | 96 Varastossa |
16 in
406.4 mm
|
10"
|
1.189 in
30.2 mm
|
150
|
||
| 15,098 € - 23,8509 € | 35 Varastossa |
16.5 in
419.1 mm
|
8"
|
2.189 in
55.6 mm
|
600
|
||
| 8,9953 € - 10,3425 € | 111 Varastossa |
14 in
355.6 mm
|
6"
|
1.882 in
47.8 mm
|
600
|
||
| 10232712 | 5,1362 € - 30,7469 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
7.874 in
200.0 mm
|
DN 80
|
0.827 in
21.0 mm
|
40
|
|
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa