Valikko Haku

Laippavälilevyt

Varastossa

Nämä laippavälilevyt koostuvat kahdesta osasta – nastasta ja kiinnikkeestä. Ne on suunniteltu tarttumaan kiinni piirilevyyn. Vastakkaisten osien yhdistelmä muodostaa täysin suljetun nailonisen välilevyn. Niiden kanssa suositellaan pidätyspäätyyppistä ruuvia. Kutakin kiinnikettä käytetään erilaisen sokan kanssa.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
15 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Paneelin maksimipaksuus A Reiän halkaisija A Yhteensopivat kierrekoot (kaikki) Välilevyn pituus Osta
0,3199 € - 0,341 € 2600 Varastossa
2.36 mm
6.5 mm
6.5 mm
0,3831 € - 0,4111 € 5517 Varastossa
2.36 mm
0,4196 € - 0,4196 € 3000 Varastossa
2.36 mm
0,3564 € - 0,3788 € 10978 Varastossa
2.36 mm
0,3887 € - 0,4153 € 2970 Varastossa
2.36 mm
0,3957 € - 0,4238 € 22512 Varastossa
2.36 mm
0,2722 € - 0,3325 € 1000 Varastossa
2.36 mm
0,2455 € - 0,2975 € 1000 Varastossa
2.36 mm
0,3143 € - 0,3367 € 2000 Varastossa
2.36 mm
0,2006 € - 0,2455 € 3000 Varastossa
2.36 mm
0,2722 € - 0,3325 € 1959 Varastossa
2.36 mm
5.0 mm
5.0 mm
0,2624 € - 0,3185 € 2000 Varastossa
2.36 mm
0,3466 € - 0,3718 € 5425 Varastossa
2.36 mm
8.3 mm
6.9 mm
0,3816 € - 0,4097 € 78 Varastossa
2.36 mm
0,2455 € - 0,2989 € 4970 Varastossa
2.36 mm
Ruuvi- ja lukitustuki 6.5 mm Jousilukkokiinnitys

10153291

Hinta-alue
0,341 € - 0,3199 €

Varastotasot
2600 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Tyyppi
    Tappi
  • Rungon halkaisija
    10.0 mm
Ruuvi- ja lukitustuki Nailon 6/6

10153376

Hinta-alue
0,4111 € - 0,3831 €

Varastotasot
5517 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Tyyppi
    Pidätin
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
Ruuvi- ja lukitustuki Nailon 6/6

10153390

Hinta-alue
0,4196 € - 0,4196 €

Varastotasot
3000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Tyyppi
    Pidätin
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
Ruuvi- ja lukitustuki Nailon 6/6

10153369

Hinta-alue
0,3788 € - 0,3564 €

Varastotasot
10978 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Tyyppi
    Pidätin
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
Ruuvi- ja lukitustuki Nailon 6/6

10153321

Hinta-alue
0,4153 € - 0,3887 €

Varastotasot
2970 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Tyyppi
    Pidätin
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
Ruuvi- ja lukitustuki Nailon 6/6

10153406

Hinta-alue
0,4238 € - 0,3957 €

Varastotasot
22512 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Tyyppi
    Pidätin
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
Ruuvi- ja lukitustuki Nailon 6/6

10153345

Hinta-alue
0,3325 € - 0,2722 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Tyyppi
    Pidätin
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
Ruuvi- ja lukitustuki Nailon 6/6

10153352

Hinta-alue
0,2975 € - 0,2455 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Tyyppi
    Pidätin
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
Ruuvi- ja lukitustuki Nailon 6/6

10153413

Hinta-alue
0,3367 € - 0,3143 €

Varastotasot
2000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Tyyppi
    Pidätin
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
Ruuvi- ja lukitustuki Nailon 6/6

10153338

Hinta-alue
0,2455 € - 0,2006 €

Varastotasot
3000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Tyyppi
    Pidätin
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
Ruuvi- ja lukitustuki 5.0 mm Jousilukkokiinnitys

10153284

Hinta-alue
0,3325 € - 0,2722 €

Varastotasot
1959 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Tyyppi
    Tappi
  • Rungon halkaisija
    7.5 mm
Ruuvi- ja lukitustuki Nailon 6/6

10153420

Hinta-alue
0,3185 € - 0,2624 €

Varastotasot
2000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Tyyppi
    Pidätin
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
Ruuvi- ja lukitustuki 6.9 mm Jousilukkokiinnitys

10153307

Hinta-alue
0,3718 € - 0,3466 €

Varastotasot
5425 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Tyyppi
    Tappi
  • Rungon halkaisija
    11.0 mm
Ruuvi- ja lukitustuki Nailon 6/6

10153383

Hinta-alue
0,4097 € - 0,3816 €

Varastotasot
78 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Tyyppi
    Pidätin
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
Ruuvi- ja lukitustuki Nailon 6/6

10153314

Hinta-alue
0,2989 € - 0,2455 €

Varastotasot
4970 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Tyyppi
    Pidätin
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66