Valikko Haku

Laitepyörät

Varastossa

Tarjoamme laajan valikoiman laitepyöriä, jotka sopivat useisiin käyttösovelluksiin ja eri teollisuudenaloihin. Laitepyöriämme saa useissa materiaaleissa, kuten: polyamidi, polyuretaani, kumi ja lämpömuovi. Upea valikoima värejä: punainen, sininen, harmaa, musta ja valkoinen, sekä erilaisia kokoja ja kuormauskapasiteetteja kaikkiin käyttötarkoituksiisi.

Sarjanumero: SR5629 ,SR5646, SR5767

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
51 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Pyörän halkaisija Väri Pyörän materiaali Kuormituskapasiteetti Osta
0,369 € - 0,5164 € 320 Varastossa
40.0 mm
Musta
PP
24.5 kg
0,5908 € - 0,5908 € 700 Varastossa
50.0 mm
Musta
PP
35.7 kg
2,8768 € - 2,8768 € 205 Varastossa
75.0 mm
Valkoinen
PA
80.0 kg
0,6862 € - 0,9598 € 160 Varastossa
60.0 mm
Musta
PP
40.8 kg
0,5795 € - 0,6034 € 7602 Varastossa
50.0 mm
Valkoinen
PA
55.0 kg
4,7432 € - 6,6377 € 40 Varastossa
125.0 mm
Valkoinen
PA
122.0 kg
31,1539 € - 97,0738 € Kysy toimitusaikaa täältä
100.0 mm
Punainen
Valurauta
229.4 kg
7,0868 € - 14,8823 € 2 Varastossa
45.0 mm
Musta
PP
15.0 kg
10,4407 € - 14,6086 € 44 Varastossa
80.0 mm
Sininen
Muovi
152.3 kg
1,3696 € - 1,9225 € Kysy toimitusaikaa täältä
80.0 mm
Musta
PP
50.1 kg
51,6004 € - 160,8172 € Kysy toimitusaikaa täältä
150.0 mm
Punainen
Valurauta
458.9 kg
21,5411 € - 40,2559 € 156 Varastossa
200.0 mm
Musta
Muovi
100.0 kg
25,302 € - 52,5743 € Kysy toimitusaikaa täältä
260.0 mm
Musta
Muovi
100.0 kg
65,8863 € - 205,3167 € Kysy toimitusaikaa täältä
175.0 mm
Punainen
Valurauta
662.8 kg
0,9668 € - 2,0304 € 1527 Varastossa
40.0 mm
Musta
Messinki
12.0 kg
0,8434 € - 1,1816 € 400 Varastossa
50.0 mm
Harmaa
Muovi
40.8 kg
3,1715 € - 9,8724 € Kysy toimitusaikaa täältä
63.0 mm
Punainen
PA
61.2 kg
2,5259 € - 2,5259 € 140 Varastossa
75.0 mm
Tummanharmaa
Muovi
60.0 kg
1,0553 € - 1,4734 € 302 Varastossa
40.0 mm
Harmaa
Muovi
25.5 kg
1,4173 € - 1,9927 € 80 Varastossa
63.0 mm
Harmaa
Muovi
61.2 kg
  • / 3
Pyörä 40.0 mm (DIA) 17.0 mm 24.5 kg PP Musta

10209295

Hinta-alue
0,5164 € - 0,369 €

Varastotasot
320 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän koko materiaali
    Polypropeeni
  • Väri
    Musta
  • Kuormituskapasiteetti
    24.5 kg
  • Pyörän halkaisija
    40.0 mm
  • Pyörän leveys
    17.0 mm
Pyörä 50.0 mm (DIA) 18.0 mm 35.7 kg PP Musta

10209301

Hinta-alue
0,5908 € - 0,5908 €

Varastotasot
700 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän koko materiaali
    Polypropeeni
  • Väri
    Musta
  • Kuormituskapasiteetti
    35.7 kg
  • Pyörän halkaisija
    50.0 mm
  • Pyörän leveys
    18.0 mm
Pyörä 75.0 mm (DIA) 23.0 mm 80.0 kg PA Valkoinen

10270417

Hinta-alue
2,8768 € - 2,8768 €

Varastotasot
205 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän koko materiaali
    Polyamidi
  • Väri
    Valkoinen
  • Kuormituskapasiteetti
    80.0 kg
  • Pyörän halkaisija
    75.0 mm
  • Pyörän leveys
    23.0 mm
Pyörä 60.0 mm (DIA) 21.5 mm 40.8 kg PP Musta

10209318

Hinta-alue
0,9598 € - 0,6862 €

Varastotasot
160 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän koko materiaali
    Polypropeeni
  • Väri
    Musta
  • Kuormituskapasiteetti
    40.8 kg
  • Pyörän halkaisija
    60.0 mm
  • Pyörän leveys
    21.5 mm
Pyörä 50.0 mm (DIA) 17.0 mm 55.0 kg PA Valkoinen

10270394

Hinta-alue
0,6034 € - 0,5795 €

Varastotasot
7602 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän koko materiaali
    Polyamidi
  • Väri
    Valkoinen
  • Kuormituskapasiteetti
    55.0 kg
  • Pyörän halkaisija
    50.0 mm
  • Pyörän leveys
    17.0 mm
Pyörä 125.0 mm (DIA) 27.0 mm 122.0 kg PA Valkoinen

10209288

Hinta-alue
6,6377 € - 4,7432 €

Varastotasot
40 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän koko materiaali
    Polyamidi
  • Väri
    Valkoinen
  • Kuormituskapasiteetti
    122.0 kg
  • Pyörän halkaisija
    125.0 mm
  • Pyörän leveys
    27.0 mm
Pyörä 100.0 mm (DIA) 30.0 mm 229.4 kg Valurauta Punainen

10209141

Hinta-alue
97,0738 € - 31,1539 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pyörän koko materiaali
    Valurauta
  • Väri
    Punainen
  • Kuormituskapasiteetti
    229.4 kg
  • Pyörän halkaisija
    100.0 mm
  • Pyörän leveys
    30.0 mm
Pallonmuotoinen pyörä Nelikulmainen levy 45.0 mm 15.0 kg PP Musta

10292280

Hinta-alue
14,8823 € - 7,0868 €

Varastotasot
2 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän koko materiaali
    Polypropeeni
  • Väri
    Musta
  • Kuormituskapasiteetti
    15.0 kg
  • Pyörän halkaisija
    45.0 mm
  • Pyörän leveys
    28.0 mm
Pyörä 80.0 mm (DIA) 36.0 mm 152.3 kg Muovi Sininen

10209196

Hinta-alue
14,6086 € - 10,4407 €

Varastotasot
44 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän koko materiaali
    Muovi
  • Väri
    Sininen
  • Kuormituskapasiteetti
    152.3 kg
  • Pyörän halkaisija
    80.0 mm
  • Pyörän leveys
    36.0 mm
Pyörä 80.0 mm (DIA) 21.5 mm 50.1 kg PP Musta

10209325

Hinta-alue
1,9225 € - 1,3696 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pyörän koko materiaali
    Polypropeeni
  • Väri
    Musta
  • Kuormituskapasiteetti
    50.1 kg
  • Pyörän halkaisija
    80.0 mm
  • Pyörän leveys
    21.5 mm
Pyörä 150.0 mm (DIA) 40.0 mm 458.9 kg Valurauta Punainen

10209165

Hinta-alue
160,8172 € - 51,6004 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pyörän koko materiaali
    Valurauta
  • Väri
    Punainen
  • Kuormituskapasiteetti
    458.9 kg
  • Pyörän halkaisija
    150.0 mm
  • Pyörän leveys
    40.0 mm
Pyörä 200.0 mm (DIA) 50.0 mm 100.0 kg Muovi Musta

10278130

Hinta-alue
40,2559 € - 21,5411 €

Varastotasot
156 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän koko materiaali
    Muovi
  • Väri
    Musta
  • Kuormituskapasiteetti
    100.0 kg
  • Pyörän halkaisija
    200.0 mm
  • Pyörän leveys
    50.0 mm
Pyörä 260.0 mm (DIA) 85.0 mm 100.0 kg Muovi Musta

10278147

Hinta-alue
52,5743 € - 25,302 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pyörän koko materiaali
    Muovi
  • Väri
    Musta
  • Kuormituskapasiteetti
    100.0 kg
  • Pyörän halkaisija
    260.0 mm
  • Pyörän leveys
    85.0 mm
Pyörä 175.0 mm (DIA) 40.0 mm 662.8 kg Valurauta Punainen

10209172

Hinta-alue
205,3167 € - 65,8863 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pyörän koko materiaali
    Valurauta
  • Väri
    Punainen
  • Kuormituskapasiteetti
    662.8 kg
  • Pyörän halkaisija
    175.0 mm
  • Pyörän leveys
    40.0 mm
Pyörä 40.0 mm (DIA) 9.6 mm 12.0 kg Messinki Musta

10292341

Hinta-alue
2,0304 € - 0,9668 €

Varastotasot
1527 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän koko materiaali
    Termoplastinen polymeeri
  • Väri
    Musta
  • Kuormituskapasiteetti
    12.0 kg
  • Pyörän halkaisija
    40.0 mm
  • Pyörän leveys
    9.6 mm
Pyörä 50.0 mm (DIA) 18.0 mm 40.8 kg Muovi Harmaa

10209233

Hinta-alue
1,1816 € - 0,8434 €

Varastotasot
400 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän koko materiaali
    Muovi
  • Väri
    Harmaa
  • Kuormituskapasiteetti
    40.8 kg
  • Pyörän halkaisija
    50.0 mm
  • Pyörän leveys
    18.0 mm
Pyörä 63.0 mm (DIA) 22.0 mm 61.2 kg PA Punainen

10209127

Hinta-alue
9,8724 € - 3,1715 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pyörän koko materiaali
    Polyamidi 6
  • Väri
    Punainen
  • Kuormituskapasiteetti
    61.2 kg
  • Pyörän halkaisija
    63.0 mm
  • Pyörän leveys
    22.0 mm
Pyörä 75.0 mm (DIA) 24.0 mm 60.0 kg Muovi Tummanharmaa

10270523

Hinta-alue
2,5259 € - 2,5259 €

Varastotasot
140 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän koko materiaali
    Muovi
  • Väri
    Tummanharmaa
  • Kuormituskapasiteetti
    60.0 kg
  • Pyörän halkaisija
    75.0 mm
  • Pyörän leveys
    24.0 mm
Pyörä 40.0 mm (DIA) 18.0 mm 25.5 kg Muovi Harmaa

10209226

Hinta-alue
1,4734 € - 1,0553 €

Varastotasot
302 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän koko materiaali
    Muovi
  • Väri
    Harmaa
  • Kuormituskapasiteetti
    25.5 kg
  • Pyörän halkaisija
    40.0 mm
  • Pyörän leveys
    18.0 mm
Pyörä 63.0 mm (DIA) 22.0 mm 61.2 kg Muovi Harmaa

10209240

Hinta-alue
1,9927 € - 1,4173 €

Varastotasot
80 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän koko materiaali
    Muovi
  • Väri
    Harmaa
  • Kuormituskapasiteetti
    61.2 kg
  • Pyörän halkaisija
    63.0 mm
  • Pyörän leveys
    22.0 mm