Valikko Haku

Laitepyörät

Varastossa

Tarjoamme laajan valikoiman laitepyöriä, jotka sopivat useisiin käyttösovelluksiin ja eri teollisuudenaloihin. Laitepyöriämme saa useissa materiaaleissa, kuten: polyamidi, polyuretaani, kumi ja lämpömuovi. Upea valikoima värejä: punainen, sininen, harmaa, musta ja valkoinen, sekä erilaisia kokoja ja kuormauskapasiteetteja kaikkiin käyttötarkoituksiisi.

Sarjanumero: SR5629 ,SR5646, SR5767

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
51 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Pyörän halkaisija Väri Pyörän materiaali Kuormituskapasiteetti Osta
0,7367 € - 0,8181 € 768 Varastossa
50.0 mm
Musta
Muovi
40.0 kg
5,8659 € - 11,4343 € 58 Varastossa
100.0 mm
Musta
Teräs
70.0 kg
24,1934 € - 75,4134 € 18 Varastossa
80.0 mm
Punainen
Valurauta
163.1 kg
25,302 € - 52,5743 € Kysy toimitusaikaa täältä
260.0 mm
Musta
Muovi
100.0 kg
3,1715 € - 4,4345 € Kysy toimitusaikaa täältä
100.0 mm
Harmaa
Muovi
81.6 kg
0,9668 € - 2,0304 € 1527 Varastossa
40.0 mm
Musta
Messinki
12.0 kg
1,6418 € - 2,2874 € 63 Varastossa
80.0 mm
Harmaa
Muovi
61.2 kg
0,8434 € - 1,1816 € 400 Varastossa
50.0 mm
Harmaa
Muovi
40.8 kg
0,5908 € - 0,5908 € 700 Varastossa
50.0 mm
Musta
PP
35.7 kg
2,2733 € - 2,5259 € 240 Varastossa
80.0 mm
Musta
Muovi
50.0 kg
9,9495 € - 9,9495 € Kysy toimitusaikaa täältä
60.0 mm
Musta
Muovi
60.0 kg
1,4314 € - 1,4314 € 521 Varastossa
63.0 mm
Musta
Muovi
60.0 kg
4,7432 € - 6,6377 € 40 Varastossa
125.0 mm
Valkoinen
PA
122.0 kg
1,4735 € - 3,3006 € 108 Varastossa
40.0 mm
Punainen
PA
50.1 kg
36,262 € - 113,017 € 6 Varastossa
125.0 mm
Punainen
Valurauta
305.9 kg
1,3696 € - 1,9225 € Kysy toimitusaikaa täältä
80.0 mm
Musta
PP
50.1 kg
0,6862 € - 0,9598 € 160 Varastossa
60.0 mm
Musta
PP
40.8 kg
16,3347 € - 22,8742 € 32 Varastossa
125.0 mm
Sininen
Muovi
203.1 kg
3,1715 € - 9,8724 € Kysy toimitusaikaa täältä
63.0 mm
Punainen
PA
61.2 kg
0,3213 € - 0,6748 € 300 Varastossa
35.0 mm
Musta
Polymer
10.0 kg
  • / 3
Pyörä 50.0 mm (DIA) 19.0 mm 40.0 kg Muovi Musta

10270509

Hinta-alue
0,8181 € - 0,7367 €

Varastotasot
768 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän koko materiaali
    Muovi
  • Väri
    Musta
  • Kuormituskapasiteetti
    40.0 kg
  • Pyörän halkaisija
    50.0 mm
  • Pyörän leveys
    19.0 mm
Pyörä 100.0 mm (DIA) 30.0 mm 70.0 kg Teräs Musta

10270370

Hinta-alue
11,4343 € - 5,8659 €

Varastotasot
58 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän koko materiaali
    Teräs
  • Väri
    Musta
  • Kuormituskapasiteetti
    70.0 kg
  • Pyörän halkaisija
    100.0 mm
  • Pyörän leveys
    30.0 mm
Pyörä 80.0 mm (DIA) 25.0 mm 163.1 kg Valurauta Punainen

10209134

Hinta-alue
75,4134 € - 24,1934 €

Varastotasot
18 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän koko materiaali
    Valurauta
  • Väri
    Punainen
  • Kuormituskapasiteetti
    163.1 kg
  • Pyörän halkaisija
    80.0 mm
  • Pyörän leveys
    25.0 mm
Pyörä 260.0 mm (DIA) 85.0 mm 100.0 kg Muovi Musta

10278147

Hinta-alue
52,5743 € - 25,302 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pyörän koko materiaali
    Muovi
  • Väri
    Musta
  • Kuormituskapasiteetti
    100.0 kg
  • Pyörän halkaisija
    260.0 mm
  • Pyörän leveys
    85.0 mm
Pyörä 100.0 mm (DIA) 27.0 mm 81.6 kg Muovi Harmaa

10209264

Hinta-alue
4,4345 € - 3,1715 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pyörän koko materiaali
    Muovi
  • Väri
    Harmaa
  • Kuormituskapasiteetti
    81.6 kg
  • Pyörän halkaisija
    100.0 mm
  • Pyörän leveys
    27.0 mm
Pyörä 40.0 mm (DIA) 9.6 mm 12.0 kg Messinki Musta

10292341

Hinta-alue
2,0304 € - 0,9668 €

Varastotasot
1527 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän koko materiaali
    Termoplastinen polymeeri
  • Väri
    Musta
  • Kuormituskapasiteetti
    12.0 kg
  • Pyörän halkaisija
    40.0 mm
  • Pyörän leveys
    9.6 mm
Pyörä 80.0 mm (DIA) 27.0 mm 61.2 kg Muovi Harmaa

10209257

Hinta-alue
2,2874 € - 1,6418 €

Varastotasot
63 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän koko materiaali
    Muovi
  • Väri
    Harmaa
  • Kuormituskapasiteetti
    61.2 kg
  • Pyörän halkaisija
    80.0 mm
  • Pyörän leveys
    27.0 mm
Pyörä 50.0 mm (DIA) 18.0 mm 40.8 kg Muovi Harmaa

10209233

Hinta-alue
1,1816 € - 0,8434 €

Varastotasot
400 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän koko materiaali
    Muovi
  • Väri
    Harmaa
  • Kuormituskapasiteetti
    40.8 kg
  • Pyörän halkaisija
    50.0 mm
  • Pyörän leveys
    18.0 mm
Pyörä 50.0 mm (DIA) 18.0 mm 35.7 kg PP Musta

10209301

Hinta-alue
0,5908 € - 0,5908 €

Varastotasot
700 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän koko materiaali
    Polypropeeni
  • Väri
    Musta
  • Kuormituskapasiteetti
    35.7 kg
  • Pyörän halkaisija
    50.0 mm
  • Pyörän leveys
    18.0 mm
Pyörä 80.0 mm (DIA) 25.0 mm 50.0 kg Muovi Musta

10270479

Hinta-alue
2,5259 € - 2,2733 €

Varastotasot
240 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän koko materiaali
    Muovi
  • Väri
    Musta
  • Kuormituskapasiteetti
    50.0 kg
  • Pyörän halkaisija
    80.0 mm
  • Pyörän leveys
    25.0 mm
Pyörä 60.0 mm (DIA) 20.0 mm 60.0 kg Muovi Musta

10270493

Hinta-alue
9,9495 € - 9,9495 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pyörän koko materiaali
    Muovi
  • Väri
    Musta
  • Kuormituskapasiteetti
    60.0 kg
  • Pyörän halkaisija
    60.0 mm
  • Pyörän leveys
    20.0 mm
Pyörä 63.0 mm (DIA) 22.0 mm 60.0 kg Muovi Musta

10270516

Hinta-alue
1,4314 € - 1,4314 €

Varastotasot
521 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän koko materiaali
    Muovi
  • Väri
    Musta
  • Kuormituskapasiteetti
    60.0 kg
  • Pyörän halkaisija
    63.0 mm
  • Pyörän leveys
    22.0 mm
Pyörä 125.0 mm (DIA) 27.0 mm 122.0 kg PA Valkoinen

10209288

Hinta-alue
6,6377 € - 4,7432 €

Varastotasot
40 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän koko materiaali
    Polyamidi
  • Väri
    Valkoinen
  • Kuormituskapasiteetti
    122.0 kg
  • Pyörän halkaisija
    125.0 mm
  • Pyörän leveys
    27.0 mm
Pyörä 40.0 mm (DIA) 18.0 mm 50.1 kg PA Punainen

10209103

Hinta-alue
3,3006 € - 1,4735 €

Varastotasot
108 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän koko materiaali
    Polyamidi 6
  • Väri
    Punainen
  • Kuormituskapasiteetti
    50.1 kg
  • Pyörän halkaisija
    40.0 mm
  • Pyörän leveys
    18.0 mm
Pyörä 125.0 mm (DIA) 30.0 mm 305.9 kg Valurauta Punainen

10209158

Hinta-alue
113,017 € - 36,262 €

Varastotasot
6 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän koko materiaali
    Valurauta
  • Väri
    Punainen
  • Kuormituskapasiteetti
    305.9 kg
  • Pyörän halkaisija
    125.0 mm
  • Pyörän leveys
    30.0 mm
Pyörä 80.0 mm (DIA) 21.5 mm 50.1 kg PP Musta

10209325

Hinta-alue
1,9225 € - 1,3696 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pyörän koko materiaali
    Polypropeeni
  • Väri
    Musta
  • Kuormituskapasiteetti
    50.1 kg
  • Pyörän halkaisija
    80.0 mm
  • Pyörän leveys
    21.5 mm
Pyörä 60.0 mm (DIA) 21.5 mm 40.8 kg PP Musta

10209318

Hinta-alue
0,9598 € - 0,6862 €

Varastotasot
160 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän koko materiaali
    Polypropeeni
  • Väri
    Musta
  • Kuormituskapasiteetti
    40.8 kg
  • Pyörän halkaisija
    60.0 mm
  • Pyörän leveys
    21.5 mm
Pyörä 125.0 mm (DIA) 36.0 mm 203.1 kg Muovi Sininen

10209219

Hinta-alue
22,8742 € - 16,3347 €

Varastotasot
32 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän koko materiaali
    Muovi
  • Väri
    Sininen
  • Kuormituskapasiteetti
    203.1 kg
  • Pyörän halkaisija
    125.0 mm
  • Pyörän leveys
    36.0 mm
Pyörä 63.0 mm (DIA) 22.0 mm 61.2 kg PA Punainen

10209127

Hinta-alue
9,8724 € - 3,1715 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pyörän koko materiaali
    Polyamidi 6
  • Väri
    Punainen
  • Kuormituskapasiteetti
    61.2 kg
  • Pyörän halkaisija
    63.0 mm
  • Pyörän leveys
    22.0 mm
Pyörä 35.0 mm (DIA) 10.0 mm 10.0 kg Polymer Musta

10292303

Hinta-alue
0,6748 € - 0,3213 €

Varastotasot
300 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän koko materiaali
    Termoplastinen polymeeri
  • Väri
    Musta
  • Kuormituskapasiteetti
    10.0 kg
  • Pyörän halkaisija
    35.0 mm
  • Pyörän leveys
    10.0 mm