Valikko Haku

Laitepyörät

Varastossa

Tarjoamme laajan valikoiman laitepyöriä, jotka sopivat useisiin käyttösovelluksiin ja eri teollisuudenaloihin. Laitepyöriämme saa useissa materiaaleissa, kuten: polyamidi, polyuretaani, kumi ja lämpömuovi. Upea valikoima värejä: punainen, sininen, harmaa, musta ja valkoinen, sekä erilaisia kokoja ja kuormauskapasiteetteja kaikkiin käyttötarkoituksiisi.

Sarjanumero: SR5629 ,SR5646, SR5767

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
51 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Pyörän halkaisija Väri Pyörän materiaali Kuormituskapasiteetti Osta
2,0488 € - 2,0488 € Kysy toimitusaikaa täältä
80.0 mm
Valkoinen
PA
80.0 kg
0,369 € - 0,5164 € 320 Varastossa
40.0 mm
Musta
PP
24.5 kg
4,4906 € - 8,782 € 89 Varastossa
80.0 mm
Musta
Teräs
50.0 kg
2,8768 € - 2,8768 € 205 Varastossa
75.0 mm
Valkoinen
PA
80.0 kg
31,1539 € - 97,0738 € Kysy toimitusaikaa täältä
100.0 mm
Punainen
Valurauta
229.4 kg
4,7432 € - 6,6377 € 40 Varastossa
125.0 mm
Valkoinen
PA
122.0 kg
3,9012 € - 3,9012 € 13 Varastossa
100.0 mm
Musta
Muovi
70.0 kg
4,645 € - 6,4974 € Kysy toimitusaikaa täältä
125.0 mm
Harmaa
Muovi
81.6 kg
24,1934 € - 75,4134 € 18 Varastossa
80.0 mm
Punainen
Valurauta
163.1 kg
11,816 € - 16,5312 € 96 Varastossa
100.0 mm
Sininen
Muovi
152.3 kg
3,1995 € - 3,1995 € 24 Varastossa
100.0 mm
Musta
Muovi
80.0 kg
5,8659 € - 11,4343 € 58 Varastossa
100.0 mm
Musta
Teräs
70.0 kg
9,9496 € - 19,3912 € 51 Varastossa
125.0 mm
Musta
Teräs
110.0 kg
1,6418 € - 1,6418 € 96 Varastossa
80.0 mm
Musta
Muovi
60.0 kg
2,5821 € - 5,7466 € 88 Varastossa
50.0 mm
Punainen
PA
56.1 kg
2,5259 € - 2,5259 € 48 Varastossa
60.0 mm
Harmaa
Muovi
60.0 kg
0,8434 € - 1,1816 € 400 Varastossa
50.0 mm
Harmaa
Muovi
40.8 kg
1,0553 € - 1,4734 € 302 Varastossa
40.0 mm
Harmaa
Muovi
25.5 kg
1,4173 € - 1,9927 € 80 Varastossa
63.0 mm
Harmaa
Muovi
61.2 kg
1,0735 € - 2,2544 € 303 Varastossa
50.0 mm
Musta
Termoplastinen polymeeri
15.0 kg
  • / 3
Pyörä 80.0 mm (DIA) 22.0 mm 80.0 kg PA Valkoinen

10270424

Hinta-alue
2,0488 € - 2,0488 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pyörän koko materiaali
    Polyamidi
  • Väri
    Valkoinen
  • Kuormituskapasiteetti
    80.0 kg
  • Pyörän halkaisija
    80.0 mm
  • Pyörän leveys
    22.0 mm
Pyörä 40.0 mm (DIA) 17.0 mm 24.5 kg PP Musta

10209295

Hinta-alue
0,5164 € - 0,369 €

Varastotasot
320 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän koko materiaali
    Polypropeeni
  • Väri
    Musta
  • Kuormituskapasiteetti
    24.5 kg
  • Pyörän halkaisija
    40.0 mm
  • Pyörän leveys
    17.0 mm
Pyörä 80.0 mm (DIA) 25.0 mm 50.0 kg Teräs Musta

10270363

Hinta-alue
8,782 € - 4,4906 €

Varastotasot
89 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän koko materiaali
    Teräs
  • Väri
    Musta
  • Kuormituskapasiteetti
    50.0 kg
  • Pyörän halkaisija
    80.0 mm
  • Pyörän leveys
    25.0 mm
Pyörä 75.0 mm (DIA) 23.0 mm 80.0 kg PA Valkoinen

10270417

Hinta-alue
2,8768 € - 2,8768 €

Varastotasot
205 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän koko materiaali
    Polyamidi
  • Väri
    Valkoinen
  • Kuormituskapasiteetti
    80.0 kg
  • Pyörän halkaisija
    75.0 mm
  • Pyörän leveys
    23.0 mm
Pyörä 100.0 mm (DIA) 30.0 mm 229.4 kg Valurauta Punainen

10209141

Hinta-alue
97,0738 € - 31,1539 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pyörän koko materiaali
    Valurauta
  • Väri
    Punainen
  • Kuormituskapasiteetti
    229.4 kg
  • Pyörän halkaisija
    100.0 mm
  • Pyörän leveys
    30.0 mm
Pyörä 125.0 mm (DIA) 27.0 mm 122.0 kg PA Valkoinen

10209288

Hinta-alue
6,6377 € - 4,7432 €

Varastotasot
40 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän koko materiaali
    Polyamidi
  • Väri
    Valkoinen
  • Kuormituskapasiteetti
    122.0 kg
  • Pyörän halkaisija
    125.0 mm
  • Pyörän leveys
    27.0 mm
Pyörä 100.0 mm (DIA) 30.0 mm 70.0 kg Muovi Musta

10270486

Hinta-alue
3,9012 € - 3,9012 €

Varastotasot
13 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän koko materiaali
    Muovi
  • Väri
    Musta
  • Kuormituskapasiteetti
    70.0 kg
  • Pyörän halkaisija
    100.0 mm
  • Pyörän leveys
    30.0 mm
Pyörä 125.0 mm (DIA) 27.0 mm 81.6 kg Muovi Harmaa

10209271

Hinta-alue
6,4974 € - 4,645 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pyörän koko materiaali
    Muovi
  • Väri
    Harmaa
  • Kuormituskapasiteetti
    81.6 kg
  • Pyörän halkaisija
    125.0 mm
  • Pyörän leveys
    27.0 mm
Pyörä 80.0 mm (DIA) 25.0 mm 163.1 kg Valurauta Punainen

10209134

Hinta-alue
75,4134 € - 24,1934 €

Varastotasot
18 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän koko materiaali
    Valurauta
  • Väri
    Punainen
  • Kuormituskapasiteetti
    163.1 kg
  • Pyörän halkaisija
    80.0 mm
  • Pyörän leveys
    25.0 mm
Pyörä 100.0 mm (DIA) 36.0 mm 152.3 kg Muovi Sininen

10209202

Hinta-alue
16,5312 € - 11,816 €

Varastotasot
96 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän koko materiaali
    Muovi
  • Väri
    Sininen
  • Kuormituskapasiteetti
    152.3 kg
  • Pyörän halkaisija
    100.0 mm
  • Pyörän leveys
    36.0 mm
Pyörä 100.0 mm (DIA) 27.0 mm 80.0 kg Muovi Musta

10270547

Hinta-alue
3,1995 € - 3,1995 €

Varastotasot
24 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän koko materiaali
    Muovi
  • Väri
    Musta
  • Kuormituskapasiteetti
    80.0 kg
  • Pyörän halkaisija
    100.0 mm
  • Pyörän leveys
    27.0 mm
Pyörä 100.0 mm (DIA) 30.0 mm 70.0 kg Teräs Musta

10270370

Hinta-alue
11,4343 € - 5,8659 €

Varastotasot
58 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän koko materiaali
    Teräs
  • Väri
    Musta
  • Kuormituskapasiteetti
    70.0 kg
  • Pyörän halkaisija
    100.0 mm
  • Pyörän leveys
    30.0 mm
Pyörä 125.0 mm (DIA) 37.5 mm 110.0 kg Teräs Musta

10270387

Hinta-alue
19,3912 € - 9,9496 €

Varastotasot
51 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän koko materiaali
    Teräs
  • Väri
    Musta
  • Kuormituskapasiteetti
    110.0 kg
  • Pyörän halkaisija
    125.0 mm
  • Pyörän leveys
    37.5 mm
Pyörä 80.0 mm (DIA) 22.0 mm 60.0 kg Muovi Musta

10270530

Hinta-alue
1,6418 € - 1,6418 €

Varastotasot
96 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän koko materiaali
    Muovi
  • Väri
    Musta
  • Kuormituskapasiteetti
    60.0 kg
  • Pyörän halkaisija
    80.0 mm
  • Pyörän leveys
    22.0 mm
Pyörä 50.0 mm (DIA) 18.0 mm 56.1 kg PA Punainen

10209110

Hinta-alue
5,7466 € - 2,5821 €

Varastotasot
88 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän koko materiaali
    Polyamidi 6
  • Väri
    Punainen
  • Kuormituskapasiteetti
    56.1 kg
  • Pyörän halkaisija
    50.0 mm
  • Pyörän leveys
    18.0 mm
Pyörä 60.0 mm (DIA) 20.0 mm 60.0 kg Muovi Harmaa

10270448

Hinta-alue
2,5259 € - 2,5259 €

Varastotasot
48 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän koko materiaali
    Muovi
  • Väri
    Harmaa
  • Kuormituskapasiteetti
    60.0 kg
  • Pyörän halkaisija
    60.0 mm
  • Pyörän leveys
    20.0 mm
Pyörä 50.0 mm (DIA) 18.0 mm 40.8 kg Muovi Harmaa

10209233

Hinta-alue
1,1816 € - 0,8434 €

Varastotasot
400 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän koko materiaali
    Muovi
  • Väri
    Harmaa
  • Kuormituskapasiteetti
    40.8 kg
  • Pyörän halkaisija
    50.0 mm
  • Pyörän leveys
    18.0 mm
Pyörä 40.0 mm (DIA) 18.0 mm 25.5 kg Muovi Harmaa

10209226

Hinta-alue
1,4734 € - 1,0553 €

Varastotasot
302 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän koko materiaali
    Muovi
  • Väri
    Harmaa
  • Kuormituskapasiteetti
    25.5 kg
  • Pyörän halkaisija
    40.0 mm
  • Pyörän leveys
    18.0 mm
Pyörä 63.0 mm (DIA) 22.0 mm 61.2 kg Muovi Harmaa

10209240

Hinta-alue
1,9927 € - 1,4173 €

Varastotasot
80 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän koko materiaali
    Muovi
  • Väri
    Harmaa
  • Kuormituskapasiteetti
    61.2 kg
  • Pyörän halkaisija
    63.0 mm
  • Pyörän leveys
    22.0 mm
Pyörä 50.0 mm 11.8 mm 15.0 kg Termoplastinen polymeeri Musta

10292358

Hinta-alue
2,2544 € - 1,0735 €

Varastotasot
303 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän koko materiaali
    Termoplastinen polymeeri
  • Väri
    Musta
  • Kuormituskapasiteetti
    15.0 kg
  • Pyörän halkaisija
    50.0 mm
  • Pyörän leveys
    11.8 mm