Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tarjoamme laajan valikoiman laitepyöriä, jotka sopivat useisiin käyttösovelluksiin ja eri teollisuudenaloihin. Laitepyöriämme saa useissa materiaaleissa, kuten: polyamidi, polyuretaani, kumi ja lämpömuovi. Upea valikoima värejä: punainen, sininen, harmaa, musta ja valkoinen, sekä erilaisia kokoja ja kuormauskapasiteetteja kaikkiin käyttötarkoituksiisi.
Sarjanumero: SR5629 ,SR5646, SR5767
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Pyörän halkaisija | Väri | Pyörän materiaali | Kuormituskapasiteetti | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,7643 € - 1,605 € | 560 Varastossa |
1.181 in
30.0 mm
|
Musta;Harmaa
|
PP
|
20.0 kg
20.0 kg
|
||
| 24,1934 € - 75,4134 € | 18 Varastossa |
3.15 in
80.0 mm
|
Punainen
|
Valurauta
|
163.1 kg
163.1 kg
|
||
| 0,6862 € - 0,9598 € | 160 Varastossa |
2.362 in
60.0 mm
|
Musta
|
PP
|
40.8 kg
40.8 kg
|
||
| 0,7367 € - 0,8181 € | 768 Varastossa |
1.969 in
50.0 mm
|
Musta
|
Muovi
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
| 5,8659 € - 11,4343 € | 58 Varastossa |
3.937 in
100.0 mm
|
Musta
|
Teräs
|
70.0 kg
70.0 kg
|
||
| 51,6004 € - 160,8172 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
5.906 in
150.0 mm
|
Punainen
|
Valurauta
|
458.9 kg
458.9 kg
|
||
| 9,9495 € - 9,9495 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2.362 in
60.0 mm
|
Musta
|
Muovi
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 1,3696 € - 1,9225 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
3.15 in
80.0 mm
|
Musta
|
PP
|
50.1 kg
50.1 kg
|
||
| 2,5259 € - 2,5259 € | 48 Varastossa |
2.362 in
60.0 mm
|
Harmaa
|
Muovi
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 24,3196 € - 27,0281 € | 3 Varastossa |
10.236 in
260.0 mm
|
Musta
|
Muovi
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
| 4,7432 € - 6,6377 € | 40 Varastossa |
4.921 in
125.0 mm
|
Valkoinen
|
PA
|
122.0 kg
122.0 kg
|
||
| 1,4735 € - 3,3006 € | 108 Varastossa |
1.575 in
40.0 mm
|
Punainen
|
PA
|
50.1 kg
50.1 kg
|
||
| 4,645 € - 6,4974 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
4.921 in
125.0 mm
|
Harmaa
|
Muovi
|
81.6 kg
81.6 kg
|
||
| 2,0488 € - 2,0488 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
3.15 in
80.0 mm
|
Valkoinen
|
PA
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 10,4407 € - 14,6086 € | 44 Varastossa |
3.15 in
80.0 mm
|
Sininen
|
Muovi
|
152.3 kg
152.3 kg
|
||
| 2,989 € - 2,989 € | 1064 Varastossa |
3.937 in
100.0 mm
|
Valkoinen
|
PA
|
90.0 kg
90.0 kg
|
||
| 36,262 € - 113,017 € | 6 Varastossa |
4.921 in
125.0 mm
|
Punainen
|
Valurauta
|
305.9 kg
305.9 kg
|
||
| 2,2733 € - 2,5259 € | 240 Varastossa |
3.15 in
80.0 mm
|
Musta
|
Muovi
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
| 6,0904 € - 6,0904 € | 446 Varastossa |
3.937 in
100.0 mm
|
Harmaa
|
Muovi
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 65,8863 € - 205,3167 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
6.89 in
175.0 mm
|
Punainen
|
Valurauta
|
662.8 kg
662.8 kg
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa