Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tarjoamme laajan valikoiman laitepyöriä, jotka sopivat useisiin käyttösovelluksiin ja eri teollisuudenaloihin. Laitepyöriämme saa useissa materiaaleissa, kuten: polyamidi, polyuretaani, kumi ja lämpömuovi. Upea valikoima värejä: punainen, sininen, harmaa, musta ja valkoinen, sekä erilaisia kokoja ja kuormauskapasiteetteja kaikkiin käyttötarkoituksiisi.
Sarjanumero: SR5629 ,SR5646, SR5767
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Pyörän halkaisija | Väri | Pyörän materiaali | Kuormituskapasiteetti | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,4314 € - 1,4314 € | 521 Varastossa |
2.48 in
63.0 mm
|
Musta
|
Muovi
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 2,8768 € - 2,8768 € | 30 Varastossa |
3.15 in
80.0 mm
|
Harmaa
|
Muovi
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 0,3213 € - 0,6748 € | 300 Varastossa |
1.378 in
35.0 mm
|
Musta
|
Polymer
|
10.0 kg
10.0 kg
|
||
| 25,302 € - 52,5743 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
10.236 in
260.0 mm
|
Musta
|
Muovi
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
| 5,8659 € - 11,4343 € | 58 Varastossa |
3.937 in
100.0 mm
|
Musta
|
Teräs
|
70.0 kg
70.0 kg
|
||
| 3,1715 € - 9,8724 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2.48 in
63.0 mm
|
Punainen
|
PA
|
61.2 kg
61.2 kg
|
||
| 2,0488 € - 2,0488 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
3.15 in
80.0 mm
|
Valkoinen
|
PA
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 4,7432 € - 6,6377 € | 40 Varastossa |
4.921 in
125.0 mm
|
Valkoinen
|
PA
|
122.0 kg
122.0 kg
|
||
| 1,3696 € - 1,9225 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
3.15 in
80.0 mm
|
Musta
|
PP
|
50.1 kg
50.1 kg
|
||
| 0,6862 € - 0,9598 € | 160 Varastossa |
2.362 in
60.0 mm
|
Musta
|
PP
|
40.8 kg
40.8 kg
|
||
| 0,5908 € - 0,5908 € | 700 Varastossa |
1.969 in
50.0 mm
|
Musta
|
PP
|
35.7 kg
35.7 kg
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa