Valikko Haku

Lämpökutisteputket - ei liimaa

Varastossa

Yleiskäyttöisten lämpökutisteputki valikoima on käyttömahdollisuuksiltaan sekä malli- ja värivaihtoehdoiltaan monipuolinen. 3:1 putkien liimaton versio on erittäin taipuisa, ja sitä käytetään laajalti sähköeristykseen, jännitteisten osien suojaamiseen ja liitosten sulkemiseen, suuren eristyskykynsä ja erinomaisen joustavuutensa ansiosta. Lisäksi se niputtaa johdot erittäin taipuisiksi kevyen käytön johtosarjoiksi. Voidaan käyttää johtojen, kaapeleiden, liittimien ja komponenttien tunnistamiseen tai värikoodaukseen

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
213 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Sisähalkaisija (kutistettu) Kutistumissuhde Esikutistettu sisähalkaisija Väri Putken muoto Osta
147,3151 € - 155,0643 € 7 Varastossa
6.0 mm
3:1
18.0 mm
Keltainen
Litteä
239,5241 € - 252,1198 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.0 mm
3:1
24.0 mm
Keltainen
Litteä
75,9029 € - 84,3502 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.5 mm
3:1
4.5 mm
Harmaa
Pyöreä
121,6308 € - 135,1438 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.0 mm
3:1
12.0 mm
Vihreä
Litteä
90,5523 € - 100,6151 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.5 mm
3:1
1.5 mm
Harmaa
Pyöreä
75,9029 € - 84,3502 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.5 mm
3:1
4.5 mm
Keltainen
Pyöreä
156,0363 € - 164,2509 € 7 Varastossa
3.0 mm
3:1
9.0 mm
Valkoinen
Litteä
434,4292 € - 434,4292 € Kysy toimitusaikaa täältä
13.0 mm
3:1
39.0 mm
Vihreä
Litteä
103,8599 € - 115,4151 € 6 Varastossa
1.0 mm
3:1
3.0 mm
Valkoinen
Pyöreä
75,9029 € - 84,3502 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.5 mm
3:1
4.5 mm
Ruskea
Pyöreä
46,9738 € - 68,9205 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.55 mm
3:1
3.2 mm
Keltainen;vihreä
Pyöreä
97,2061 € - 108,022 € 9 Varastossa
2.0 mm
3:1
6.0 mm
Ruskea
Pyöreä
51,8478 € - 76,0809 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.60 mm
3:1
4.8 mm
Keltainen;vihreä
Pyöreä
97,2061 € - 108,022 € 12 Varastossa
2.0 mm
3:1
6.0 mm
Keltainen
Pyöreä
75,9029 € - 84,3502 € 20 Varastossa
1.5 mm
3:1
4.5 mm
Sininen
Pyöreä
434,4292 € - 434,4292 € Kysy toimitusaikaa täältä
13.0 mm
3:1
39.0 mm
Harmaa
Litteä
147,3151 € - 155,0643 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.0 mm
3:1
18.0 mm
Valkoinen
Litteä
434,4292 € - 434,4292 € Kysy toimitusaikaa täältä
13.0 mm
3:1
39.0 mm
Punainen
Litteä
97,2061 € - 108,022 € 35 Varastossa
2.0 mm
3:1
6.0 mm
Sininen
Pyöreä
75,9029 € - 84,3502 € 29 Varastossa
1.5 mm
3:1
4.5 mm
Vihreä
Pyöreä
  • / 11
Lämpökutisteputket 3:1 18.0 mm PO Keltainen

10392911

Hinta-alue
155,0643 € - 147,3151 €

Varastotasot
7 Varastossa
Ominaisuudet
  • adheesio
    Kiinnittymätön
  • Sertifiointi
    UL
  • Väri
    Keltainen
  • Pakkaustapa
    Kela
  • Sisähalkaisija (kutistettu)
    6.0 mm
Lämpökutisteputket 3:1 24.0 mm PO Keltainen

10392928

Hinta-alue
252,1198 € - 239,5241 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • adheesio
    Kiinnittymätön
  • Sertifiointi
    UL
  • Väri
    Keltainen
  • Pakkaustapa
    Kela
  • Sisähalkaisija (kutistettu)
    8.0 mm
Lämpökutisteputket 3:1 4.5 mm PO Harmaa

10392997

Hinta-alue
84,3502 € - 75,9029 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • adheesio
    Kiinnittymätön
  • Sertifiointi
    UL
  • Väri
    Harmaa
  • Pakkaustapa
    Kela
  • Sisähalkaisija (kutistettu)
    1.5 mm
Lämpökutisteputket 3:1 12.0 mm PO Vihreä

10392843

Hinta-alue
135,1438 € - 121,6308 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • adheesio
    Kiinnittymätön
  • Sertifiointi
    UL
  • Väri
    Vihreä
  • Pakkaustapa
    Kela
  • Sisähalkaisija (kutistettu)
    4.0 mm
Lämpökutisteputket - 3:1, ei liimaa 1.5 mm 3:1 PO Harmaa

10392980

Hinta-alue
100,6151 € - 90,5523 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • adheesio
    Kiinnittymätön
  • Sertifiointi
    UL
  • Väri
    Harmaa
  • Pakkaustapa
    Kela
  • Sisähalkaisija (kutistettu)
    0.5 mm
Lämpökutisteputket 3:1 4.5 mm PO Keltainen

10392881

Hinta-alue
84,3502 € - 75,9029 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • adheesio
    Kiinnittymätön
  • Sertifiointi
    UL
  • Väri
    Keltainen
  • Pakkaustapa
    Kela
  • Sisähalkaisija (kutistettu)
    1.5 mm
Lämpökutisteputket 3:1 9.0 mm XLPO Valkoinen

10392966

Hinta-alue
164,2509 € - 156,0363 €

Varastotasot
7 Varastossa
Ominaisuudet
  • adheesio
    Kiinnittymätön
  • Sertifiointi
    UL
  • Väri
    Valkoinen
  • Pakkaustapa
    Kela
  • Sisähalkaisija (kutistettu)
    3.0 mm
Lämpökutisteputket 3:1 39.0 mm PO Vihreä

10392867

Hinta-alue
434,4292 € - 434,4292 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • adheesio
    Kiinnittymätön
  • Sertifiointi
    UL
  • Väri
    Vihreä
  • Pakkaustapa
    Kela
  • Sisähalkaisija (kutistettu)
    13.0 mm
Lämpökutisteputket 3:1 3.0 mm XLPO Valkoinen

10392942

Hinta-alue
115,4151 € - 103,8599 €

Varastotasot
6 Varastossa
Ominaisuudet
  • adheesio
    Kiinnittymätön
  • Sertifiointi
    UL
  • Väri
    Valkoinen
  • Pakkaustapa
    Kela
  • Sisähalkaisija (kutistettu)
    1.0 mm
Lämpökutisteputket 3:1 4.5 mm PO Ruskea

10393062

Hinta-alue
84,3502 € - 75,9029 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • adheesio
    Kiinnittymätön
  • Sertifiointi
    UL
  • Väri
    Ruskea
  • Pakkaustapa
    Kela
  • Sisähalkaisija (kutistettu)
    1.5 mm
Lämpökutisteputket 3:1 3.2 mm PO Keltainen;vihreä

10357781

Hinta-alue
68,9205 € - 46,9738 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • adheesio
    Kiinnittymätön
  • Väri
    Keltainen;vihreä
  • Pakkaustapa
    Laatikko
  • Sisähalkaisija (kutistettu)
    0.55 mm
  • Täyden palautumisen minimilämpötila
    100 °C
Lämpökutisteputket 3:1 6.0 mm PO Ruskea

10393079

Hinta-alue
108,022 € - 97,2061 €

Varastotasot
9 Varastossa
Ominaisuudet
  • adheesio
    Kiinnittymätön
  • Sertifiointi
    UL
  • Väri
    Ruskea
  • Pakkaustapa
    Kela
  • Sisähalkaisija (kutistettu)
    2.0 mm
Lämpökutisteputket 3:1 4.8 mm PO Keltainen;vihreä

10357798

Hinta-alue
76,0809 € - 51,8478 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • adheesio
    Kiinnittymätön
  • Väri
    Keltainen;vihreä
  • Pakkaustapa
    Laatikko
  • Sisähalkaisija (kutistettu)
    0.60 mm
  • Täyden palautumisen minimilämpötila
    100 °C
Lämpökutisteputket 3:1 6.0 mm PO Keltainen

10392898

Hinta-alue
108,022 € - 97,2061 €

Varastotasot
12 Varastossa
Ominaisuudet
  • adheesio
    Kiinnittymätön
  • Sertifiointi
    UL
  • Väri
    Keltainen
  • Pakkaustapa
    Kela
  • Sisähalkaisija (kutistettu)
    2.0 mm
Lämpökutisteputket 3:1 4.5 mm XLPO Sininen

10392751

Hinta-alue
84,3502 € - 75,9029 €

Varastotasot
20 Varastossa
Ominaisuudet
  • adheesio
    Kiinnittymätön
  • Sertifiointi
    UL
  • Väri
    Sininen
  • Pakkaustapa
    Kela
  • Sisähalkaisija (kutistettu)
    1.5 mm
Lämpökutisteputket 3:1 39.0 mm PO Harmaa

10393048

Hinta-alue
434,4292 € - 434,4292 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • adheesio
    Kiinnittymätön
  • Sertifiointi
    UL
  • Väri
    Harmaa
  • Pakkaustapa
    Kela
  • Sisähalkaisija (kutistettu)
    13.0 mm
Lämpökutisteputket 3:1 18.0 mm XLPO Valkoinen

10392973

Hinta-alue
155,0643 € - 147,3151 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • adheesio
    Kiinnittymätön
  • Sertifiointi
    UL
  • Väri
    Valkoinen
  • Pakkaustapa
    Kela
  • Sisähalkaisija (kutistettu)
    6.0 mm
Lämpökutisteputket 3:1 39.0 mm XLPO Punainen

10392683

Hinta-alue
434,4292 € - 434,4292 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • adheesio
    Kiinnittymätön
  • Sertifiointi
    UL
  • Väri
    Punainen
  • Pakkaustapa
    Kela
  • Sisähalkaisija (kutistettu)
    13.0 mm
Lämpökutisteputket 3:1 6.0 mm XLPO Sininen

10392768

Hinta-alue
108,022 € - 97,2061 €

Varastotasot
35 Varastossa
Ominaisuudet
  • adheesio
    Kiinnittymätön
  • Sertifiointi
    UL
  • Väri
    Sininen
  • Pakkaustapa
    Kela
  • Sisähalkaisija (kutistettu)
    2.0 mm
Lämpökutisteputket 3:1 4.5 mm PO Vihreä

10392829

Hinta-alue
84,3502 € - 75,9029 €

Varastotasot
29 Varastossa
Ominaisuudet
  • adheesio
    Kiinnittymätön
  • Sertifiointi
    UL
  • Väri
    Vihreä
  • Pakkaustapa
    Kela
  • Sisähalkaisija (kutistettu)
    1.5 mm