Valikko Haku

Lämpökutisteputket - ei liimaa

Varastossa

Yleiskäyttöisten lämpökutisteputki valikoima on käyttömahdollisuuksiltaan sekä malli- ja värivaihtoehdoiltaan monipuolinen. 3:1 putkien liimaton versio on erittäin taipuisa, ja sitä käytetään laajalti sähköeristykseen, jännitteisten osien suojaamiseen ja liitosten sulkemiseen, suuren eristyskykynsä ja erinomaisen joustavuutensa ansiosta. Lisäksi se niputtaa johdot erittäin taipuisiksi kevyen käytön johtosarjoiksi. Voidaan käyttää johtojen, kaapeleiden, liittimien ja komponenttien tunnistamiseen tai värikoodaukseen

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
213 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Sisähalkaisija (kutistettu) Kutistumissuhde Esikutistettu sisähalkaisija Väri Putken muoto Osta
239,5241 € - 252,1198 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.0 mm
3:1
24.0 mm
Purppura
Litteä
156,0363 € - 164,2509 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.0 mm
3:1
9.0 mm
Ruskea
Litteä
434,4292 € - 434,4292 € Kysy toimitusaikaa täältä
13.0 mm
3:1
39.0 mm
Sininen
Litteä
121,6308 € - 135,1438 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.0 mm
3:1
12.0 mm
Keltainen
Litteä
125,1768 € - 139,1005 € 535 Varastossa
6.0 mm
3:1
18.0 mm
Musta
Litteä
147,3151 € - 155,0643 € 7 Varastossa
6.0 mm
3:1
18.0 mm
Keltainen
Litteä
90,5523 € - 100,6151 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.5 mm
3:1
1.5 mm
Harmaa
Pyöreä
121,6308 € - 135,1438 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.0 mm
3:1
12.0 mm
Vihreä
Litteä
121,6308 € - 135,1438 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.0 mm
3:1
12.0 mm
Sininen
Litteä
239,5241 € - 252,1198 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.0 mm
3:1
24.0 mm
Keltainen
Litteä
75,9029 € - 84,3502 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.5 mm
3:1
4.5 mm
Keltainen
Pyöreä
93,222 € - 103,5724 € 90 Varastossa
1.0 mm
3:1
3.0 mm
Musta
Pyöreä
118,6642 € - 131,8477 € 3 Varastossa
4.0 mm
3:1
12.0 mm
Valkoinen
Litteä
97,2061 € - 108,022 € Kysy toimitusaikaa täältä
2.0 mm
3:1
6.0 mm
Punainen
Pyöreä
239,5241 € - 252,1198 € 17 Varastossa
8.0 mm
3:1
24.0 mm
Punainen
Litteä
97,2061 € - 108,022 € 12 Varastossa
2.0 mm
3:1
6.0 mm
Keltainen
Pyöreä
215,9208 € - 227,2706 € 3 Varastossa
8.0 mm
3:1
24.0 mm
Musta
Litteä
156,0363 € - 164,2509 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.0 mm
3:1
9.0 mm
Purppura
Litteä
103,8599 € - 115,4151 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.0 mm
3:1
3.0 mm
Purppura
Pyöreä
45,1666 € - 66,2097 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.51 mm
3:1
1.6 mm
Keltainen;vihreä
Pyöreä
  • / 11
Lämpökutisteputket 3:1 24.0 mm PO Purppura

10392737

Hinta-alue
252,1198 € - 239,5241 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • adheesio
    Kiinnittymätön
  • Sertifiointi
    UL
  • Väri
    Purppura
  • Pakkaustapa
    Kela
  • Sisähalkaisija (kutistettu)
    8.0 mm
Lämpökutisteputket 3:1 9.0 mm PO Ruskea

10393086

Hinta-alue
164,2509 € - 156,0363 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • adheesio
    Kiinnittymätön
  • Sertifiointi
    UL
  • Väri
    Ruskea
  • Pakkaustapa
    Kela
  • Sisähalkaisija (kutistettu)
    3.0 mm
Lämpökutisteputket 3:1 39.0 mm XLPO Sininen

10392812

Hinta-alue
434,4292 € - 434,4292 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • adheesio
    Kiinnittymätön
  • Sertifiointi
    UL
  • Väri
    Sininen
  • Pakkaustapa
    Kela
  • Sisähalkaisija (kutistettu)
    13.0 mm
Lämpökutisteputket 3:1 12.0 mm PO Keltainen

10392904

Hinta-alue
135,1438 € - 121,6308 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • adheesio
    Kiinnittymätön
  • Sertifiointi
    UL
  • Väri
    Keltainen
  • Pakkaustapa
    Kela
  • Sisähalkaisija (kutistettu)
    4.0 mm
Lämpökutisteputket 3:1 18.0 mm XLPO Musta

10392591

Hinta-alue
139,1005 € - 125,1768 €

Varastotasot
535 Varastossa
Ominaisuudet
  • adheesio
    Kiinnittymätön
  • Sertifiointi
    UL
  • Väri
    Musta
  • Pakkaustapa
    Kela
  • Sisähalkaisija (kutistettu)
    6.0 mm
Lämpökutisteputket 3:1 18.0 mm PO Keltainen

10392911

Hinta-alue
155,0643 € - 147,3151 €

Varastotasot
7 Varastossa
Ominaisuudet
  • adheesio
    Kiinnittymätön
  • Sertifiointi
    UL
  • Väri
    Keltainen
  • Pakkaustapa
    Kela
  • Sisähalkaisija (kutistettu)
    6.0 mm
Lämpökutisteputket - 3:1, ei liimaa 1.5 mm 3:1 PO Harmaa

10392980

Hinta-alue
100,6151 € - 90,5523 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • adheesio
    Kiinnittymätön
  • Sertifiointi
    UL
  • Väri
    Harmaa
  • Pakkaustapa
    Kela
  • Sisähalkaisija (kutistettu)
    0.5 mm
Lämpökutisteputket 3:1 12.0 mm PO Vihreä

10392843

Hinta-alue
135,1438 € - 121,6308 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • adheesio
    Kiinnittymätön
  • Sertifiointi
    UL
  • Väri
    Vihreä
  • Pakkaustapa
    Kela
  • Sisähalkaisija (kutistettu)
    4.0 mm
Lämpökutisteputket 3:1 12.0 mm XLPO Sininen

10392782

Hinta-alue
135,1438 € - 121,6308 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • adheesio
    Kiinnittymätön
  • Sertifiointi
    UL
  • Väri
    Sininen
  • Pakkaustapa
    Kela
  • Sisähalkaisija (kutistettu)
    4.0 mm
Lämpökutisteputket 3:1 24.0 mm PO Keltainen

10392928

Hinta-alue
252,1198 € - 239,5241 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • adheesio
    Kiinnittymätön
  • Sertifiointi
    UL
  • Väri
    Keltainen
  • Pakkaustapa
    Kela
  • Sisähalkaisija (kutistettu)
    8.0 mm
Lämpökutisteputket 3:1 4.5 mm PO Keltainen

10392881

Hinta-alue
84,3502 € - 75,9029 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • adheesio
    Kiinnittymätön
  • Sertifiointi
    UL
  • Väri
    Keltainen
  • Pakkaustapa
    Kela
  • Sisähalkaisija (kutistettu)
    1.5 mm
Lämpökutisteputket 3:1 3.0 mm XLPO Musta

10392546

Hinta-alue
103,5724 € - 93,222 €

Varastotasot
90 Varastossa
Ominaisuudet
  • adheesio
    Kiinnittymätön
  • Sertifiointi
    UL
  • Väri
    Musta
  • Pakkaustapa
    Kela
  • Sisähalkaisija (kutistettu)
    1.0 mm
Lämpökutisteputket 3:1 12.0 mm XLPO Valkoinen

10635681

Hinta-alue
131,8477 € - 118,6642 €

Varastotasot
3 Varastossa
Ominaisuudet
  • adheesio
    Kiinnittymätön
  • Sertifiointi
    UL
  • Väri
    Valkoinen
  • Pakkaustapa
    Kela
  • Sisähalkaisija (kutistettu)
    4.0 mm
Lämpökutisteputket 3:1 6.0 mm XLPO Punainen

10392645

Hinta-alue
108,022 € - 97,2061 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • adheesio
    Kiinnittymätön
  • Sertifiointi
    UL
  • Väri
    Punainen
  • Pakkaustapa
    Kela
  • Sisähalkaisija (kutistettu)
    2.0 mm
Lämpökutisteputket 3:1 24.0 mm XLPO Punainen

10392676

Hinta-alue
252,1198 € - 239,5241 €

Varastotasot
17 Varastossa
Ominaisuudet
  • adheesio
    Kiinnittymätön
  • Sertifiointi
    UL
  • Väri
    Punainen
  • Pakkaustapa
    Kela
  • Sisähalkaisija (kutistettu)
    8.0 mm
Lämpökutisteputket 3:1 6.0 mm PO Keltainen

10392898

Hinta-alue
108,022 € - 97,2061 €

Varastotasot
12 Varastossa
Ominaisuudet
  • adheesio
    Kiinnittymätön
  • Sertifiointi
    UL
  • Väri
    Keltainen
  • Pakkaustapa
    Kela
  • Sisähalkaisija (kutistettu)
    2.0 mm
Lämpökutisteputket 3:1 24.0 mm XLPO Musta

10392607

Hinta-alue
227,2706 € - 215,9208 €

Varastotasot
3 Varastossa
Ominaisuudet
  • adheesio
    Kiinnittymätön
  • Sertifiointi
    UL
  • Väri
    Musta
  • Pakkaustapa
    Kela
  • Sisähalkaisija (kutistettu)
    8.0 mm
Lämpökutisteputket 3:1 9.0 mm PO Purppura

10392720

Hinta-alue
164,2509 € - 156,0363 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • adheesio
    Kiinnittymätön
  • Sertifiointi
    UL
  • Väri
    Purppura
  • Pakkaustapa
    Kela
  • Sisähalkaisija (kutistettu)
    3.0 mm
Lämpökutisteputket 3:1 3.0 mm PO Purppura

10392706

Hinta-alue
115,4151 € - 103,8599 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • adheesio
    Kiinnittymätön
  • Sertifiointi
    UL
  • Väri
    Purppura
  • Pakkaustapa
    Kela
  • Sisähalkaisija (kutistettu)
    1.0 mm
Lämpökutisteputket - 3:1, ei liimaa 1.6 mm 3:1 PO Keltainen;vihreä

10357774

Hinta-alue
66,2097 € - 45,1666 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • adheesio
    Kiinnittymätön
  • Väri
    Keltainen;vihreä
  • Pakkaustapa
    Laatikko
  • Sisähalkaisija (kutistettu)
    0.51 mm
  • Täyden palautumisen minimilämpötila
    100 °C