Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Yleiskäyttöisten lämpökutisteputki valikoima on käyttömahdollisuuksiltaan sekä malli- ja värivaihtoehdoiltaan monipuolinen. 3:1 putkien liimaton versio on erittäin taipuisa, ja sitä käytetään laajalti sähköeristykseen, jännitteisten osien suojaamiseen ja liitosten sulkemiseen, suuren eristyskykynsä ja erinomaisen joustavuutensa ansiosta. Lisäksi se niputtaa johdot erittäin taipuisiksi kevyen käytön johtosarjoiksi. Voidaan käyttää johtojen, kaapeleiden, liittimien ja komponenttien tunnistamiseen tai värikoodaukseen
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Sisähalkaisija (kutistettu) | Kutistumissuhde | Esikutistettu sisähalkaisija | Väri | Putken muoto | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 239,5241 € - 252,1198 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.315 in
8.0 mm
|
3:1
|
0.945 in
24.0 mm
|
Purppura
|
Litteä
|
||
| 156,0363 € - 164,2509 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.118 in
3.0 mm
|
3:1
|
0.354 in
9.0 mm
|
Ruskea
|
Litteä
|
||
| 434,4292 € - 434,4292 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.512 in
13.0 mm
|
3:1
|
1.535 in
39.0 mm
|
Sininen
|
Litteä
|
||
| 121,6308 € - 135,1438 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.157 in
4.0 mm
|
3:1
|
0.472 in
12.0 mm
|
Keltainen
|
Litteä
|
||
| 125,1768 € - 139,1005 € | 535 Varastossa |
0.236 in
6.0 mm
|
3:1
|
0.709 in
18.0 mm
|
Musta
|
Litteä
|
||
| 147,3151 € - 155,0643 € | 7 Varastossa |
0.236 in
6.0 mm
|
3:1
|
0.709 in
18.0 mm
|
Keltainen
|
Litteä
|
||
| 90,5523 € - 100,6151 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.02 in
0.5 mm
|
3:1
|
0.059 in
1.5 mm
|
Harmaa
|
Pyöreä
|
||
| 121,6308 € - 135,1438 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.157 in
4.0 mm
|
3:1
|
0.472 in
12.0 mm
|
Vihreä
|
Litteä
|
||
| 121,6308 € - 135,1438 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.157 in
4.0 mm
|
3:1
|
0.472 in
12.0 mm
|
Sininen
|
Litteä
|
||
| 239,5241 € - 252,1198 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.315 in
8.0 mm
|
3:1
|
0.945 in
24.0 mm
|
Keltainen
|
Litteä
|
||
| 75,9029 € - 84,3502 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.059 in
1.5 mm
|
3:1
|
0.177 in
4.5 mm
|
Keltainen
|
Pyöreä
|
||
| 93,222 € - 103,5724 € | 90 Varastossa |
0.039 in
1.0 mm
|
3:1
|
0.118 in
3.0 mm
|
Musta
|
Pyöreä
|
||
| 118,6642 € - 131,8477 € | 3 Varastossa |
0.157 in
4.0 mm
|
3:1
|
0.472 in
12.0 mm
|
Valkoinen
|
Litteä
|
||
| 97,2061 € - 108,022 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.079 in
2.0 mm
|
3:1
|
0.236 in
6.0 mm
|
Punainen
|
Pyöreä
|
||
| 239,5241 € - 252,1198 € | 17 Varastossa |
0.315 in
8.0 mm
|
3:1
|
0.945 in
24.0 mm
|
Punainen
|
Litteä
|
||
| 97,2061 € - 108,022 € | 12 Varastossa |
0.079 in
2.0 mm
|
3:1
|
0.236 in
6.0 mm
|
Keltainen
|
Pyöreä
|
||
| 215,9208 € - 227,2706 € | 3 Varastossa |
0.315 in
8.0 mm
|
3:1
|
0.945 in
24.0 mm
|
Musta
|
Litteä
|
||
| 156,0363 € - 164,2509 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.118 in
3.0 mm
|
3:1
|
0.354 in
9.0 mm
|
Purppura
|
Litteä
|
||
| 103,8599 € - 115,4151 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.039 in
1.0 mm
|
3:1
|
0.118 in
3.0 mm
|
Purppura
|
Pyöreä
|
||
| 45,1666 € - 66,2097 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.02 in
0.51 mm
|
3:1
|
0.063 in
1.6 mm
|
Keltainen;vihreä
|
Pyöreä
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa