Valikko Haku

Lämpökutisteputket - ei liimaa

Varastossa

Yleiskäyttöisten lämpökutisteputki valikoima on käyttömahdollisuuksiltaan sekä malli- ja värivaihtoehdoiltaan monipuolinen. 3:1 putkien liimaton versio on erittäin taipuisa, ja sitä käytetään laajalti sähköeristykseen, jännitteisten osien suojaamiseen ja liitosten sulkemiseen, suuren eristyskykynsä ja erinomaisen joustavuutensa ansiosta. Lisäksi se niputtaa johdot erittäin taipuisiksi kevyen käytön johtosarjoiksi. Voidaan käyttää johtojen, kaapeleiden, liittimien ja komponenttien tunnistamiseen tai värikoodaukseen

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
213 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Sisähalkaisija (kutistettu) Kutistumissuhde Esikutistettu sisähalkaisija Väri Putken muoto Osta
121,6308 € - 135,1438 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.0 mm
3:1
12.0 mm
Keltainen
Litteä
86,5682 € - 96,1793 € 163 Varastossa
2.0 mm
3:1
6.0 mm
Musta
Pyöreä
45,8281 € - 67,2395 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.65 mm
3:1
6.4 mm
Keltainen;vihreä
Pyöreä
93,222 € - 103,5724 € 90 Varastossa
1.0 mm
3:1
3.0 mm
Musta
Pyöreä
97,2061 € - 108,022 € Kysy toimitusaikaa täältä
2.0 mm
3:1
6.0 mm
Punainen
Pyöreä
156,0363 € - 164,2509 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.0 mm
3:1
9.0 mm
Purppura
Litteä
103,8599 € - 115,4151 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.0 mm
3:1
3.0 mm
Punainen
Pyöreä
60,3088 € - 67,0174 € 10 Varastossa
2.4 mm
2:1
4.8 mm
Valkoinen
Pyöreä
103,8599 € - 115,4151 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.0 mm
3:1
3.0 mm
Keltainen
Pyöreä
99,8758 € - 110,9655 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.8 mm
2:1
9.5 mm
Valkoinen
Litteä
145,4121 € - 153,0791 € 11 Varastossa
8.0 mm
2:1
16.0 mm
Valkoinen
Litteä
390,6317 € - 390,6317 € 19 Varastossa
13.0 mm
3:1
39.0 mm
Musta
Litteä
90,5523 € - 100,6151 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.5 mm
3:1
1.5 mm
Purppura
Pyöreä
79,1066 € - 87,8962 € 7 Varastossa
1.6 mm
2:1
3.2 mm
Valkoinen
Pyöreä
212,0873 € - 223,2454 € Kysy toimitusaikaa täältä
16.0 mm
2:1
32.0 mm
Valkoinen
Litteä
239,5241 € - 252,1198 € 31 Varastossa
8.0 mm
3:1
24.0 mm
Harmaa
Litteä
121,6308 € - 135,1438 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.0 mm
3:1
12.0 mm
Ruskea
Litteä
50,5832 € - 74,2252 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.75 mm
3:1
9.5 mm
Keltainen;vihreä
Pyöreä
125,1768 € - 139,1005 € 535 Varastossa
6.0 mm
3:1
18.0 mm
Musta
Litteä
133,1723 € - 147,9723 € 8 Varastossa
3.0 mm
3:1
9.0 mm
Musta
Litteä
  • / 11
Lämpökutisteputket 3:1 12.0 mm PO Keltainen

10392904

Hinta-alue
135,1438 € - 121,6308 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • adheesio
    Kiinnittymätön
  • Sertifiointi
    UL
  • Väri
    Keltainen
  • Pakkaustapa
    Kela
  • Sisähalkaisija (kutistettu)
    4.0 mm
Lämpökutisteputket 3:1 6.0 mm XLPO Musta

10392560

Hinta-alue
96,1793 € - 86,5682 €

Varastotasot
163 Varastossa
Ominaisuudet
  • adheesio
    Kiinnittymätön
  • Sertifiointi
    UL
  • Väri
    Musta
  • Pakkaustapa
    Kela
  • Sisähalkaisija (kutistettu)
    2.0 mm
Lämpökutisteputket 3:1 6.4 mm PO Keltainen;vihreä

10634172

Hinta-alue
67,2395 € - 45,8281 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • adheesio
    Kiinnittymätön
  • Väri
    Keltainen;vihreä
  • Pakkaustapa
    Laatikko
  • Sisähalkaisija (kutistettu)
    0.65 mm
  • Täyden palautumisen minimilämpötila
    100 °C
Lämpökutisteputket 3:1 3.0 mm XLPO Musta

10392546

Hinta-alue
103,5724 € - 93,222 €

Varastotasot
90 Varastossa
Ominaisuudet
  • adheesio
    Kiinnittymätön
  • Sertifiointi
    UL
  • Väri
    Musta
  • Pakkaustapa
    Kela
  • Sisähalkaisija (kutistettu)
    1.0 mm
Lämpökutisteputket 3:1 6.0 mm XLPO Punainen

10392645

Hinta-alue
108,022 € - 97,2061 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • adheesio
    Kiinnittymätön
  • Sertifiointi
    UL
  • Väri
    Punainen
  • Pakkaustapa
    Kela
  • Sisähalkaisija (kutistettu)
    2.0 mm
Lämpökutisteputket 3:1 9.0 mm PO Purppura

10392720

Hinta-alue
164,2509 € - 156,0363 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • adheesio
    Kiinnittymätön
  • Sertifiointi
    UL
  • Väri
    Purppura
  • Pakkaustapa
    Kela
  • Sisähalkaisija (kutistettu)
    3.0 mm
Lämpökutisteputket 3:1 3.0 mm XLPO Punainen

10392621

Hinta-alue
115,4151 € - 103,8599 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • adheesio
    Kiinnittymätön
  • Sertifiointi
    UL
  • Väri
    Punainen
  • Pakkaustapa
    Kela
  • Sisähalkaisija (kutistettu)
    1.0 mm
Lämpökutisteputket 2:1 4.8 mm XLPO Valkoinen

10391976

Hinta-alue
67,0174 € - 60,3088 €

Varastotasot
10 Varastossa
Ominaisuudet
  • adheesio
    Kiinnittymätön
  • Sertifiointi
    UL
  • Väri
    Valkoinen
  • Pakkaustapa
    Kela
  • Sisähalkaisija (kutistettu)
    2.4 mm
Lämpökutisteputket 3:1 3.0 mm PO Keltainen

10392874

Hinta-alue
115,4151 € - 103,8599 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • adheesio
    Kiinnittymätön
  • Sertifiointi
    UL
  • Väri
    Keltainen
  • Pakkaustapa
    Kela
  • Sisähalkaisija (kutistettu)
    1.0 mm
Lämpökutisteputket 2:1 9.5 mm XLPO Valkoinen

10391990

Hinta-alue
110,9655 € - 99,8758 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • adheesio
    Kiinnittymätön
  • Sertifiointi
    UL
  • Väri
    Valkoinen
  • Pakkaustapa
    Kela
  • Sisähalkaisija (kutistettu)
    4.8 mm
Lämpökutisteputket 2:1 16.0 mm XLPO Valkoinen

10392010

Hinta-alue
153,0791 € - 145,4121 €

Varastotasot
11 Varastossa
Ominaisuudet
  • adheesio
    Kiinnittymätön
  • Sertifiointi
    UL
  • Väri
    Valkoinen
  • Pakkaustapa
    Kela
  • Sisähalkaisija (kutistettu)
    8.0 mm
Lämpökutisteputket 3:1 39.0 mm XLPO Musta

10392614

Hinta-alue
390,6317 € - 390,6317 €

Varastotasot
19 Varastossa
Ominaisuudet
  • adheesio
    Kiinnittymätön
  • Sertifiointi
    UL
  • Väri
    Musta
  • Pakkaustapa
    Kela
  • Sisähalkaisija (kutistettu)
    13.0 mm
Lämpökutisteputket - 3:1, ei liimaa 1.5 mm 3:1 PO Purppura

10392690

Hinta-alue
100,6151 € - 90,5523 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • adheesio
    Kiinnittymätön
  • Sertifiointi
    UL
  • Väri
    Purppura
  • Pakkaustapa
    Kela
  • Sisähalkaisija (kutistettu)
    0.5 mm
Lämpökutisteputket 2:1 3.2 mm XLPO Valkoinen

10391969

Hinta-alue
87,8962 € - 79,1066 €

Varastotasot
7 Varastossa
Ominaisuudet
  • adheesio
    Kiinnittymätön
  • Sertifiointi
    UL
  • Väri
    Valkoinen
  • Pakkaustapa
    Kela
  • Sisähalkaisija (kutistettu)
    1.6 mm
Lämpökutisteputket 2:1 32.0 mm XLPO Valkoinen

10392041

Hinta-alue
223,2454 € - 212,0873 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • adheesio
    Kiinnittymätön
  • Sertifiointi
    UL
  • Väri
    Valkoinen
  • Pakkaustapa
    Kela
  • Sisähalkaisija (kutistettu)
    16.0 mm
Lämpökutisteputket 3:1 24.0 mm PO Harmaa

10393031

Hinta-alue
252,1198 € - 239,5241 €

Varastotasot
31 Varastossa
Ominaisuudet
  • adheesio
    Kiinnittymätön
  • Sertifiointi
    UL
  • Väri
    Harmaa
  • Pakkaustapa
    Kela
  • Sisähalkaisija (kutistettu)
    8.0 mm
Lämpökutisteputket 3:1 12.0 mm PO Ruskea

10393093

Hinta-alue
135,1438 € - 121,6308 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • adheesio
    Kiinnittymätön
  • Sertifiointi
    UL
  • Väri
    Ruskea
  • Pakkaustapa
    Kela
  • Sisähalkaisija (kutistettu)
    4.0 mm
Lämpökutisteputket 3:1 9.5 mm PO Keltainen;vihreä

10638255

Hinta-alue
74,2252 € - 50,5832 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • adheesio
    Kiinnittymätön
  • Väri
    Keltainen;vihreä
  • Pakkaustapa
    Laatikko
  • Sisähalkaisija (kutistettu)
    0.75 mm
  • Täyden palautumisen minimilämpötila
    100 °C
Lämpökutisteputket 3:1 18.0 mm XLPO Musta

10392591

Hinta-alue
139,1005 € - 125,1768 €

Varastotasot
535 Varastossa
Ominaisuudet
  • adheesio
    Kiinnittymätön
  • Sertifiointi
    UL
  • Väri
    Musta
  • Pakkaustapa
    Kela
  • Sisähalkaisija (kutistettu)
    6.0 mm
Lämpökutisteputket 3:1 9.0 mm XLPO Musta

10392577

Hinta-alue
147,9723 € - 133,1723 €

Varastotasot
8 Varastossa
Ominaisuudet
  • adheesio
    Kiinnittymätön
  • Sertifiointi
    UL
  • Väri
    Musta
  • Pakkaustapa
    Kela
  • Sisähalkaisija (kutistettu)
    3.0 mm