Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Läpivientiholkit antavat lisätukea ja -suojaa paneelien läpi kulkeville kaapeleille ja johdoille.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Yhteensopiva reiän halkaisija | Paneelin paksuus | Yhteensopiva kaapelin halkaisija | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10084991 | 0,1232 € - 0,3162 € | 1162 Varastossa |
0.5 in
12.7 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
|
| 0,1061 € - 0,2676 € | 19106 Varastossa |
0.299 in
7.6 mm
|
0.15 in
3.8 mm
|
|
||
| 0,1396 € - 0,368 € | 11500 Varastossa |
0.787 in
20.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
||
| 0,1437 € - 0,3248 € | 3690 Varastossa |
0.5 in
12.7 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
||
| 0,2738 € - 0,621 € | 17365 Varastossa |
0.374 in
9.5 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
|
||
| 0,2218 € - 0,529 € | 4904 Varastossa |
0.563 in
14.3 mm
|
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 0,0498 € - 0,0498 € | 9387 Varastossa |
0.335 in
8.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,1215 € - 0,2932 € | 12933 Varastossa |
0.295 in
7.5 mm
|
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,1985 € - 0,2601 € | 320 Varastossa |
0.787 in
20.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,1396 € - 0,3162 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.343 in
8.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
||
| 0,2834 € - 0,8711 € | 1622 Varastossa |
0.378 in
9.6 mm
|
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
| 0,1725 € - 0,391 € | 31972 Varastossa |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 0,0981 € - 0,2366 € | 10196 Varastossa |
0.366 in
9.3 mm
|
|
0.268 in
6.8 mm
|
||
| 0,1615 € - 0,2094 € | 9696 Varastossa |
0.63 in
16.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 10085028 | 0,1048 € - 0,2524 € | 11685 Varastossa |
0.374 in
9.5 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
|
|
| 0,1488 € - 0,3126 € | 35500 Varastossa |
0.28 in
7.1 mm
|
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa