Valikko Haku

Kalvon läpivienti 16.0 mm 11.0 mm 19.0 mm PVC

Kaksipuolinen kalvoläpivienti on varustettu keskikalvolla erikokoisille johdoille. Se toimii tiivisteenä, joka ehkäisee lian ja pölyn tunkeutumista.
Essentra tuotenumero:

10092569

Valmistajan tuotenumero:

19435

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
500 - 4999 0,3654 €
5000 + 0,1838 €
Vakiopakkaus: 5000

Tilaa useita 500

Kokonaishinta:

182,70 €

500 x 0,3654 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Tyyppi 2
Kokonaishalkaisija 19.0 mm
Sisähalkaisija 11.0 mm
Asennusreiän halkaisija 16.0 mm
Kokonaiskorkeus 8.0 mm
Paneelin paksuus 1.6 mm
Väri Musta
Materiaali PVC
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä