Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Läpivientimuttereita käytetään kiinnittämään kahden paneelin väliset kierreliitokset
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Ruuvikoko | Kannan korkeus | Kannan läpimitta | Paneelin enimmäispaksuus | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0574 € - 0,091 € | 34638 Varastossa |
2.9
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 0,0698 € - 0,1107 € | 43153 Varastossa |
3.5
|
0.055 in
1.4 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,1107 € - 0,1754 € | 114090 Varastossa |
4.8
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,072 € - 0,0889 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
#8;#10
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
| 0,0813 € - 0,1323 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
#8;#10
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
| 0,0487 € - 0,0731 € | 2453 Varastossa |
#8;#10
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
| 0,1021 € - 0,1261 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
#8;#10
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
| 0,089 € - 0,1076 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
#8;#10
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
| 0,0611 € - 0,0673 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
#8;#10
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
| 0,0683 € - 0,0826 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
#8;#10
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
| 0,0695 € - 0,0842 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
#8;#10
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
| 0,0719 € - 0,0887 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
#8;#10
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
| 0,0487 € - 0,0731 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
#8;#10
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
| 0,0728 € - 0,0899 € | 5892 Varastossa |
#8;#10
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
| 0,0779 € - 0,0962 € | 9000 Varastossa |
#8;#10
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
| 0,1149 € - 0,1726 € | 2795 Varastossa |
#8;#10
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
| 0,0849 € - 0,1048 € | 20792 Varastossa |
#8;#10
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
||
| 0,0519 € - 0,0692 € | 1983 Varastossa |
#4
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.264 in
6.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,2215 € - 0,2735 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1/4
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,0355 € - 0,0439 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
#8
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.661 in
16.8 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa