Valikko Haku

Läpivientimutterit

Varastossa

Läpivientimuttereita käytetään kiinnittämään kahden paneelin väliset kierreliitokset

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
45 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Ruuvikoko Kannan korkeus Kannan läpimitta Paneelin enimmäispaksuus Osta
0,0871 € - 0,1385 € 197250 Varastossa
4.2
1.5 mm
12.0 mm
4.0 mm
0,0881 € - 0,1176 € Kysy toimitusaikaa täältä
#8;#10
14.3 mm
14.3 mm
2.8 mm
0,2215 € - 0,2735 € Kysy toimitusaikaa täältä
1/4
27.0 mm
15.9 mm
3.2 mm
0,0608 € - 0,0812 € Kysy toimitusaikaa täältä
#8;#10
0.8 mm
12.7 mm
3.2 mm
0,2072 € - 0,2558 € Kysy toimitusaikaa täältä
#8;#10
27.0 mm
13.9 mm
2.8 mm
0,1088 € - 0,3035 € 450 Varastossa
#10
18.0 mm
12.7 mm
4.0 mm
0,1128 € - 0,1241 € 866 Varastossa
#8;#10
3.2 mm
12.7 mm
3.2 mm
0,0729 € - 0,0972 € Kysy toimitusaikaa täältä
#10
4.5 mm
12.7 mm
4.1 mm
0,1648 € - 0,2193 € 1000 Varastossa
5/16
1.6 mm
19.1 mm
6.4 mm
0,068 € - 0,0748 € 1798 Varastossa
#6
2.4 mm
9.5 mm
4.2 mm
0,0773 € - 0,1031 € Kysy toimitusaikaa täältä
#8;#10
1.6 mm
12.7 mm
3.2 mm
0,0519 € - 0,0692 € 1983 Varastossa
#4
9.5 mm
6.7 mm
1.6 mm
0,0849 € - 0,1048 € 20792 Varastossa
#8;#10
9.5 mm
12.5 mm
2.8 mm
0,04 € - 0,0484 € 1395 Varastossa
#8;#10
2.5 mm
12.7 mm
4.0 mm
0,0355 € - 0,0439 € Kysy toimitusaikaa täältä
#8
1.1 mm
16.8 mm
3.2 mm
0,0618 € - 0,0825 € Kysy toimitusaikaa täältä
#8;#10
0.8 mm
11.1 mm
4.0 mm
0,0986 € - 0,1218 € Kysy toimitusaikaa täältä
#6
18.3 mm
12.7 mm
3.8 mm
0,0562 € - 0,0749 € 58476 Varastossa
#10
0.9 mm
12.7 mm
4.1 mm
0,0727 € - 0,0799 € Kysy toimitusaikaa täältä
#10
6.4 mm
14.3 mm
3.2 mm
0,12 € - 0,132 € 2000 Varastossa
#8;#10
17.6 mm
12.5 mm
2.8 mm
  • / 3
Nailon 6/6 4.2 mm Läpivientimutteri 7.0 x 7.0 mm

10091418

Hinta-alue
0,1385 € - 0,0871 €

Varastotasot
197250 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ruuvikoko
    4.2
  • Kannan läpimitta
    12.0 mm
  • Kannan korkeus
    1.5 mm
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6/6
Peltimutteri 6.8 x 6.9 mm 0.8 mm 2.8 mm #8;#10 Nailon 6/6

10404829

Hinta-alue
0,1176 € - 0,0881 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ruuvikoko
    #8;#10
  • Kannan läpimitta
    14.3 mm
  • Kannan korkeus
    14.3 mm
  • Kokonaispituus
    21.4 mm
  • Väri
    Väritön
Peltimutteri 9.5 mm 0.8 mm 3.2 mm 1/4 in Nailon 6/6

10404812

Hinta-alue
0,2735 € - 0,2215 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ruuvikoko
    1/4
  • Reiän koko
    9.5 mm
  • Kannan läpimitta
    15.9 mm
  • Kannan korkeus
    27.0 mm
  • Kokonaispituus
    34.1 mm
Peltimutteri 7.0 x 7.4 mm 0.8 mm 3.2 mm #8;#10 Nailon 6/6

10404843

Hinta-alue
0,0812 € - 0,0608 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ruuvikoko
    #8;#10
  • Kannan läpimitta
    12.7 mm
  • Kannan korkeus
    0.8 mm
  • Kokonaispituus
    8.9 mm
  • Väri
    Väritön
Peltimutteri 7.0 x 7.4 mm 0.8 mm 2.8 mm #8;#10 Nailon 6/6

10404959

Hinta-alue
0,2558 € - 0,2072 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ruuvikoko
    #8;#10
  • Kannan läpimitta
    13.9 mm
  • Kannan korkeus
    27.0 mm
  • Kokonaispituus
    34.1 mm
  • Väri
    Väritön
Peltimutteri 7.0 x 7.4 mm 0.8 mm 4.0 mm #10 Nailon 6/6

10404928

Hinta-alue
0,3035 € - 0,1088 €

Varastotasot
450 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ruuvikoko
    #10
  • Kannan läpimitta
    12.7 mm
  • Kannan korkeus
    18.0 mm
  • Kokonaispituus
    26.0 mm
  • Väri
    Väritön
Peltimutteri 6.89 x 7.37 mm 0.8 mm 3.2 mm #8;#10 Nailon 6/6

10404867

Hinta-alue
0,1241 € - 0,1128 €

Varastotasot
866 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ruuvikoko
    #8;#10
  • Kannan läpimitta
    12.7 mm
  • Kannan korkeus
    3.2 mm
  • Kokonaispituus
    11.33 mm
  • Väri
    Väritön
Peltimutteri 7.9 mm 0.8 mm 4.1 mm #10 Nailon 6/6

10405017

Hinta-alue
0,0972 € - 0,0729 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ruuvikoko
    #10
  • Reiän koko
    7.9 mm
  • Kannan läpimitta
    12.7 mm
  • Kannan korkeus
    4.5 mm
  • Kokonaispituus
    11.9 mm
Peltimutteri 10.5 x 10.9 mm 1.8 mm 6.4 mm 5/16 in Nailon 6/6

10405062

Hinta-alue
0,2193 € - 0,1648 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ruuvikoko
    5/16
  • Kannan läpimitta
    19.1 mm
  • Kannan korkeus
    1.6 mm
  • Kokonaispituus
    12.5 mm
  • Väri
    Väritön
Peltimutteri 6.9 x 7.1 mm 1.6 mm 4.2 mm #6 Nailon 6/6

10404836

Hinta-alue
0,0748 € - 0,068 €

Varastotasot
1798 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ruuvikoko
    #6
  • Kannan läpimitta
    9.5 mm
  • Kannan korkeus
    2.4 mm
  • Kokonaispituus
    10.0 mm
  • Väri
    Väritön
Peltimutteri 7.0 x 7.4 mm 0.8 mm 3.2 mm #8;#10 Nailon 6/6

10404850

Hinta-alue
0,1031 € - 0,0773 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ruuvikoko
    #8;#10
  • Kannan läpimitta
    12.7 mm
  • Kannan korkeus
    1.6 mm
  • Kokonaispituus
    9.7 mm
  • Väri
    Väritön
Peltimutteri 4.3 x 4.5 mm 1.6 mm 1.6 mm #4 Nailon 6/6

10404881

Hinta-alue
0,0692 € - 0,0519 €

Varastotasot
1983 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ruuvikoko
    #4
  • Kannan läpimitta
    6.7 mm
  • Kannan korkeus
    9.5 mm
  • Kokonaispituus
    15.0 mm
  • Väri
    Väritön
Peltimutteri 7.14 x 7.26 mm 0.8 mm 2.8 mm #8;#10 Nailon 6/6

10404973

Hinta-alue
0,1048 € - 0,0849 €

Varastotasot
20792 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ruuvikoko
    #8;#10
  • Kannan läpimitta
    12.5 mm
  • Kannan korkeus
    9.5 mm
  • Kokonaispituus
    16.64 mm
  • Väri
    Väritön
Peltimutteri 6.99 x 7.34 mm 0.8 mm 4.0 mm #8;#10 Nailon 6/6

10404898

Hinta-alue
0,0484 € - 0,04 €

Varastotasot
1395 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ruuvikoko
    #8;#10
  • Kannan läpimitta
    12.7 mm
  • Kannan korkeus
    2.5 mm
  • Kokonaispituus
    10.75 mm
  • Väri
    Väritön
Peltimutteri 8.8 x 8.9 mm 0.8 mm 3.2 mm #8 Nailon 6/6

10404904

Hinta-alue
0,0439 € - 0,0355 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ruuvikoko
    #8
  • Kannan läpimitta
    16.8 mm
  • Kannan korkeus
    1.1 mm
  • Kokonaispituus
    11.0 mm
  • Väri
    Väritön
Peltimutteri 7.0 x 7.4 mm 0.8 mm 4.0 mm #8;#10 Nailon 6/6

10404942

Hinta-alue
0,0825 € - 0,0618 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ruuvikoko
    #8;#10
  • Kannan läpimitta
    11.1 mm
  • Kannan korkeus
    0.8 mm
  • Kokonaispituus
    9.1 mm
  • Väri
    Väritön
Peltimutteri 7.1 x 7.2 mm 0.8 mm 3.8 mm #6 Nailon 6/6

10404935

Hinta-alue
0,1218 € - 0,0986 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ruuvikoko
    #6
  • Kannan läpimitta
    12.7 mm
  • Kannan korkeus
    18.3 mm
  • Kokonaispituus
    27.0 mm
  • Väri
    Väritön
Peltimutteri 7.9 mm 0.8 mm 4.1 mm #10 Nailon 6/6

10405000

Hinta-alue
0,0749 € - 0,0562 €

Varastotasot
58476 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ruuvikoko
    #10
  • Reiän koko
    7.9 mm
  • Kannan läpimitta
    12.7 mm
  • Kannan korkeus
    0.9 mm
  • Kokonaispituus
    8.3 mm
Peltimutteri 8.9 x 9.0 mm 0.8 mm 3.2 mm #10 Nailon 6/6

10404997

Hinta-alue
0,0799 € - 0,0727 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ruuvikoko
    #10
  • Kannan läpimitta
    14.3 mm
  • Kannan korkeus
    6.4 mm
  • Kokonaispituus
    14.5 mm
  • Väri
    Väritön
Peltimutteri 7.14 x 7.26 mm 0.8 mm 2.8 mm #8;#10 Nailon 6/6

10404966

Hinta-alue
0,132 € - 0,12 €

Varastotasot
2000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ruuvikoko
    #8;#10
  • Kannan läpimitta
    12.5 mm
  • Kannan korkeus
    17.6 mm
  • Kokonaispituus
    24.7 mm
  • Väri
    Väritön