Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Glazing Gasket made from Solid EPDM in black with a choice of 60 (Shore A) or 70 (Shore A) hardness ratings.
Range is available in a choice of profiles, including S profiles that are more suited to lightweight applications. The S profile glazing gaskets are an ideal choice when glass or acrylic panels are not subject to high pressure or exposure to external. Also available are standard profiles that offer an effective weather-proof seal, which can be used where there are rigorous environmental demands. A Zipper profile is also available for use with the standard glazing gasket profiles.
These seals are easy to fit, offering hassle free edge protection and sealing.
Materiaali: EPDM-kiinteä Väri: Musta Sarjanumero:
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Suunta | Kovuus | Profile Type | Kokonaiskorkeus | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 224,5589 € - 299,4118 € | 4 Varastossa |
Top
|
70 Shore A
|
Standard profile
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 105,3198 € - 140,4029 € | 1 Varastossa |
Side
|
60 Shore A
|
S profile
|
0.638 in
16.2 mm
|
||
| 134,1862 € - 178,9243 € | 3 Varastossa |
Side
|
60 Shore A
|
S profile
|
0.638 in
16.2 mm
|
||
| 155,4747 € - 207,2856 € | 5 Varastossa |
Top
|
70 Shore A
|
Standard profile
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 270,1827 € - 360,2343 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Top
|
70 Shore A
|
Standard profile
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 43,3067 € - 57,7329 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Top
|
70 Shore A
|
Zipper profile
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa