Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Näitä LED-välilevyjä on kahta tyyliä, niin T-1 kuin T-1 3/4 -LEDeille. Ne pitävät LEDin erillään levyn pinnasta. Lisäksi ne minimoivat siirtymän ja korkeuserot, taaten tuotteen yhdenmukaisuuden ja valmistuksen helppouden.
Sarjanumero: SRLEDS1E
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Muoto | Väri | Materiaali | Yhteensopiva LED-tyyppi | Kokonaiskorkeus | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0518 € - 0,079 € | 4456 Varastossa |
Pyöreä
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,0596 € - 0,0908 € | 15000 Varastossa |
Pyöreä
|
Väritön
|
Nailon
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,0596 € - 0,0908 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Pyöreä
|
Väritön
|
Nailon
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,0596 € - 0,0908 € | 1000 Varastossa |
Pyöreä
|
Väritön
|
Nailon
|
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,0596 € - 0,0908 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Pyöreä
|
Väritön
|
Nailon
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,0518 € - 0,079 € | 5000 Varastossa |
Pyöreä
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,0596 € - 0,0908 € | 4098 Varastossa |
Pyöreä
|
Väritön
|
Nailon
|
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 0,0518 € - 0,079 € | 810 Varastossa |
Pyöreä
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,0518 € - 0,079 € | 21000 Varastossa |
Pyöreä
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,0518 € - 0,079 € | 5171 Varastossa |
Pyöreä
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,0596 € - 0,0908 € | 1000 Varastossa |
Pyöreä
|
Väritön
|
Nailon
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,1248 € - 0,1248 € | 945 Varastossa |
Pyöreä
|
Musta
|
PVC
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,1256 € - 0,1515 € | 17207 Varastossa |
Pyöreä
|
Musta
|
PVC
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,0973 € - 0,1445 € | 7594 Varastossa |
Pyöreä
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
|
0.160 in
4.1 mm
|
||
| 0,1248 € - 0,1248 € | 32492 Varastossa |
Pyöreä
|
Musta
|
PVC
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,1936 € - 0,2371 € | 1000 Varastossa |
Pyöreä
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
|
0.380 in
9.7 mm
|
||
| 0,3831 € - 0,4125 € | 1000 Varastossa |
Pyöreä
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
|
0.650 in
16.5 mm
|
||
| 0,0518 € - 0,079 € | 51392 Varastossa |
Pyöreä
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,1248 € - 0,1248 € | 458 Varastossa |
Pyöreä
|
Musta
|
PVC
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,0965 € - 0,1166 € | 29932 Varastossa |
Pyöreä
|
Musta
|
PVC
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa