Näitä LED-välilevyjä on tarjolla kolmea eri tyyliä sekä T-1 että T-1 3/4 -LED-valoille. Niillä voi säätää korkeutta ja kiinnittää johdon ja tukea LED-valoa. Ne ovat itsekiinnittyviä automaattista asennusta ja esiasennusta varten
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Yhteensopiva LED-tyyppi (kaikki) | Kokonaishalkaisija | Kokonaiskorkeus | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0432 € - 0,0594 € | 2761 Varastossa |
T-1,3.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,0801 € - 0,1097 € | 2740 Varastossa |
T-1,3.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 0,0882 € - 0,121 € | 2980 Varastossa |
T-1 3/4,5.0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 0,0607 € - 0,0832 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
T-1,3.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 0,1045 € - 0,1045 € | 1000 Varastossa |
T-1 3/4,5.0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,0625 € - 0,0859 € | 2017 Varastossa |
T-1,3.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,0529 € - 0,0726 € | 1198 Varastossa |
T-1,3.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 0,0841 € - 0,1151 € | 10393 Varastossa |
T-1,3.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
||
| 0,0634 € - 0,0871 € | 1175 Varastossa |
T-1 3/4,5.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 0,0679 € - 0,0931 € | 1005 Varastossa |
T-1 3/4,5.0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 0,0699 € - 0,0958 € | 1001 Varastossa |
T-1 3/4,5.0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,0903 € - 0,124 € | 3000 Varastossa |
T-1 3/4,5.0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,1094 € - 0,1324 € | 2000 Varastossa |
T-1 3/4,5.0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 0,0703 € - 0,0965 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
T-1,3.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,044 € - 0,0601 € | 1000 Varastossa |
T-1 3/4,5.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,0473 € - 0,0647 € | 41903 Varastossa |
T-1 3/4,5.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,055 € - 0,0753 € | 121741 Varastossa |
T-1,3.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,0509 € - 0,0701 € | 2002 Varastossa |
T-1 3/4,5.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,0454 € - 0,0625 € | 2621 Varastossa |
T-1 3/4,5.0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,0858 € - 0,1177 € | 14280 Varastossa |
T-1,3.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa