Näitä LED-välilevyjä on tarjolla kolmea eri tyyliä sekä T-1 että T-1 3/4 -LED-valoille. Niillä voi säätää korkeutta ja kiinnittää johdon ja tukea LED-valoa. Ne ovat itsekiinnittyviä automaattista asennusta ja esiasennusta varten
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Yhteensopiva LED-tyyppi (kaikki) | Kokonaishalkaisija | Kokonaiskorkeus | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0769 € - 0,1054 € | 12000 Varastossa |
T-1 3/4,5.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,1113 € - 0,1345 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
T-1 3/4,5.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 0,0516 € - 0,0708 € | 1198 Varastossa |
T-1,3.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 0,0761 € - 0,1044 € | 2967 Varastossa |
T-1,3.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,1064 € - 0,1287 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
T-1 3/4,5.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
| 0,0503 € - 0,069 € | 1000 Varastossa |
T-1 3/4,5.0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,0846 € - 0,127 € | 2562 Varastossa |
T-1 3/4,5.0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 0,0722 € - 0,0992 € | 2000 Varastossa |
T-1 3/4,5.0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 0,0461 € - 0,0631 € | 800 Varastossa |
T-1,3.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,0478 € - 0,0657 € | 998 Varastossa |
T-1 3/4,5.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,0667 € - 0,0916 € | 2051 Varastossa |
T-1,3.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,0855 € - 0,1174 € | 2000 Varastossa |
T-1,3.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,1043 € - 0,1264 € | 1000 Varastossa |
T-1 3/4,5.0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 0,0497 € - 0,0684 € | 2 Varastossa |
T-1 3/4,5.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,079 € - 0,1081 € | 491 Varastossa |
T-1 3/4,5.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,1135 € - 0,1374 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
T-1 3/4,5.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
| 0,0584 € - 0,0801 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
T-1 3/4,5.0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,0447 € - 0,0615 € | 2580 Varastossa |
T-1 3/4,5.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,0537 € - 0,0735 € | 106741 Varastossa |
T-1,3.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,0704 € - 0,0965 € | 18448 Varastossa |
T-1 3/4,5.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa