Valikko Haku

LED-valoputket

Varastossa

LED-valoputket kuljettavat valoa ja valaisevat halutun alueen erittäin kirkkaasti. Ne on valmistettu polykarbonaatista. Niitä on tarjolla litteällä ja kupumaisella etuosalla. Ne suojaavat ESD:ltä eristämällä piirikortin kontakteilta.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
19 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Putken pituus Kannan muoto Reiän läpimitta Paneelin paksuusalue Aukkojen välinen etäisyys Osta
0,5037 € - 0,5374 € 4000 Varastossa
16.5 mm
Kupu
2.4 mm
7.5 mm
0,6062 € - 0,6062 € 8568 Varastossa
26.1 mm
Litteä
2.4 mm
7.5 mm
0,5037 € - 0,5374 € Kysy toimitusaikaa täältä
16.5 mm
Kupu
1.5 mm
4.7 mm
0,6062 € - 0,6062 € Kysy toimitusaikaa täältä
26.1 mm
Kupu
1.5 mm
4.7 mm
0,6062 € - 0,6062 € 1840 Varastossa
26.1 mm
Kupu
2.4 mm
7.5 mm
0,5346 € - 0,5725 € Kysy toimitusaikaa täältä
21.8 mm
Litteä
2.4 mm
7.5 mm
0,4715 € - 0,5051 € 47579 Varastossa
12.7 mm
Kupu
1.5 mm
4.7 mm
0,4715 € - 0,5051 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.7 mm
Kupu
2.4 mm
7.5 mm
10113547 0,4715 € - 0,5051 € 89000 Varastossa
12.7 mm
Litteä
1.5 mm
4.7 mm
0,5037 € - 0,5374 € 2990 Varastossa
16.5 mm
Litteä
2.4 mm
7.5 mm
0,5346 € - 0,5725 € 118 Varastossa
21.8 mm
Kupu
1.5 mm
4.7 mm
0,5346 € - 0,5725 € 367 Varastossa
21.8 mm
Kupu
2.4 mm
7.5 mm
0,4715 € - 0,5051 € 25000 Varastossa
12.7 mm
Litteä
2.4 mm
7.5 mm
0,5346 € - 0,5725 € 46120 Varastossa
21.8 mm
Litteä
1.5 mm
4.7 mm
0,5037 € - 0,5374 € 55 Varastossa
16.5 mm
Litteä
1.5 mm
4.7 mm
0,7451 € - 0,7451 € 26000 Varastossa
55.0 mm
Litteä
2.4 mm
7.5 mm
0,5037 € - 0,5374 € Kysy toimitusaikaa täältä
15.0 mm
Litteä
2.4 mm
7.5 mm
0,6062 € - 0,6062 € 3955 Varastossa
26.1 mm
Litteä
1.5 mm
4.7 mm
0,7451 € - 0,7451 € 138 Varastossa
55.0 mm
Kupu
2.4 mm
7.5 mm
LED-valoputki 2 3.0 mm 16.5 mm Läpinäkyvä

10113592

Hinta-alue
0,5374 € - 0,5037 €

Varastotasot
4000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Läpinäkyvä
  • Koko materiaali
    Polykarbonaatti
  • Kannan muoto
    Kupu
  • Reiän läpimitta
    2.4 mm
  • Aukkojen välinen etäisyys
    7.5 mm
LED-valoputki 1 3.0 mm 26.1 mm Läpinäkyvä

10113677

Hinta-alue
0,6062 € - 0,6062 €

Varastotasot
8568 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Läpinäkyvä
  • Koko materiaali
    Polykarbonaatti
  • Kannan muoto
    Litteä
  • Reiän läpimitta
    2.4 mm
  • Aukkojen välinen etäisyys
    7.5 mm
LED-valoputki 2 2.5 mm 16.5 mm Läpinäkyvä

10113516

Hinta-alue
0,5374 € - 0,5037 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Läpinäkyvä
  • Koko materiaali
    Polykarbonaatti
  • Kannan muoto
    Kupu
  • Reiän läpimitta
    1.5 mm
  • Aukkojen välinen etäisyys
    4.7 mm
LED-valoputki 2 2.5 mm 26.1 mm Läpinäkyvä

10113530

Hinta-alue
0,6062 € - 0,6062 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Läpinäkyvä
  • Koko materiaali
    Polykarbonaatti
  • Kannan muoto
    Kupu
  • Reiän läpimitta
    1.5 mm
  • Aukkojen välinen etäisyys
    4.7 mm
LED-valoputki 2 3.0 mm 26.1 mm Läpinäkyvä

10113615

Hinta-alue
0,6062 € - 0,6062 €

Varastotasot
1840 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Läpinäkyvä
  • Koko materiaali
    Polykarbonaatti
  • Kannan muoto
    Kupu
  • Reiän läpimitta
    2.4 mm
  • Aukkojen välinen etäisyys
    7.5 mm
LED-valoputki 1 3.0 mm 21.8 mm Läpinäkyvä

10113660

Hinta-alue
0,5725 € - 0,5346 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Läpinäkyvä
  • Koko materiaali
    Polykarbonaatti
  • Kannan muoto
    Litteä
  • Reiän läpimitta
    2.4 mm
  • Aukkojen välinen etäisyys
    7.5 mm
LED-valoputki 2 2.5 mm 12.7 mm Läpinäkyvä

10113509

Hinta-alue
0,5051 € - 0,4715 €

Varastotasot
47579 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Läpinäkyvä
  • Koko materiaali
    Polykarbonaatti
  • Kannan muoto
    Kupu
  • Reiän läpimitta
    1.5 mm
  • Aukkojen välinen etäisyys
    4.7 mm
LED-valoputki 2 3.0 mm 12.7 mm Läpinäkyvä

10113585

Hinta-alue
0,5051 € - 0,4715 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Läpinäkyvä
  • Koko materiaali
    Polykarbonaatti
  • Kannan muoto
    Kupu
  • Reiän läpimitta
    2.4 mm
  • Aukkojen välinen etäisyys
    7.5 mm
LED-valoputki 1 2.5 mm 12.7 mm Läpinäkyvä

10113547

Hinta-alue
0,5051 € - 0,4715 €

Varastotasot
89000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Läpinäkyvä
  • Koko materiaali
    Polykarbonaatti
  • Kannan muoto
    Litteä
  • Reiän läpimitta
    1.5 mm
  • Aukkojen välinen etäisyys
    4.7 mm
LED-valoputki 1 3.0 mm 16.5 mm Läpinäkyvä

10113653

Hinta-alue
0,5374 € - 0,5037 €

Varastotasot
2990 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Läpinäkyvä
  • Koko materiaali
    Polykarbonaatti
  • Kannan muoto
    Litteä
  • Reiän läpimitta
    2.4 mm
  • Aukkojen välinen etäisyys
    7.5 mm
LED-valoputki 2 2.5 mm 21.8 mm Läpinäkyvä

10113523

Hinta-alue
0,5725 € - 0,5346 €

Varastotasot
118 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Läpinäkyvä
  • Koko materiaali
    Polykarbonaatti
  • Kannan muoto
    Kupu
  • Reiän läpimitta
    1.5 mm
  • Aukkojen välinen etäisyys
    4.7 mm
LED-valoputki 2 3.0 mm 21.8 mm Läpinäkyvä

10113608

Hinta-alue
0,5725 € - 0,5346 €

Varastotasot
367 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Läpinäkyvä
  • Koko materiaali
    Polykarbonaatti
  • Kannan muoto
    Kupu
  • Reiän läpimitta
    2.4 mm
  • Aukkojen välinen etäisyys
    7.5 mm
LED-valoputki 1 3.0 mm 12.7 mm Läpinäkyvä

10113639

Hinta-alue
0,5051 € - 0,4715 €

Varastotasot
25000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Läpinäkyvä
  • Koko materiaali
    Polykarbonaatti
  • Kannan muoto
    Litteä
  • Reiän läpimitta
    2.4 mm
  • Aukkojen välinen etäisyys
    7.5 mm
LED-valoputki 1 2.5 mm 21.8 mm Läpinäkyvä

10113561

Hinta-alue
0,5725 € - 0,5346 €

Varastotasot
46120 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Läpinäkyvä
  • Koko materiaali
    Polykarbonaatti
  • Kannan muoto
    Litteä
  • Reiän läpimitta
    1.5 mm
  • Aukkojen välinen etäisyys
    4.7 mm
LED-valoputki 1 2.5 mm 16.5 mm Läpinäkyvä

10113554

Hinta-alue
0,5374 € - 0,5037 €

Varastotasot
55 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Läpinäkyvä
  • Koko materiaali
    Polykarbonaatti
  • Kannan muoto
    Litteä
  • Reiän läpimitta
    1.5 mm
  • Aukkojen välinen etäisyys
    4.7 mm
LED-valoputki 1 3.0 mm 55.0 mm Läpinäkyvä

10113684

Hinta-alue
0,7451 € - 0,7451 €

Varastotasot
26000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Läpinäkyvä
  • Koko materiaali
    Polykarbonaatti
  • Kannan muoto
    Litteä
  • Reiän läpimitta
    2.4 mm
  • Aukkojen välinen etäisyys
    7.5 mm
LED-valoputki 1 3.0 mm 15.0 mm Läpinäkyvä

10113646

Hinta-alue
0,5374 € - 0,5037 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Läpinäkyvä
  • Koko materiaali
    Polykarbonaatti
  • Kannan muoto
    Litteä
  • Reiän läpimitta
    2.4 mm
  • Aukkojen välinen etäisyys
    7.5 mm
LED-valoputki 1 2.5 mm 26.1 mm Läpinäkyvä

10113578

Hinta-alue
0,6062 € - 0,6062 €

Varastotasot
3955 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Läpinäkyvä
  • Koko materiaali
    Polykarbonaatti
  • Kannan muoto
    Litteä
  • Reiän läpimitta
    1.5 mm
  • Aukkojen välinen etäisyys
    4.7 mm
LED-valoputki 2 3.0 mm 55.0 mm Läpinäkyvä

10113622

Hinta-alue
0,7451 € - 0,7451 €

Varastotasot
138 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Läpinäkyvä
  • Koko materiaali
    Polykarbonaatti
  • Kannan muoto
    Kupu
  • Reiän läpimitta
    2.4 mm
  • Aukkojen välinen etäisyys
    7.5 mm